フリーダイヤル 0120-769-103
Emailjpesales@dwyeromega.com

引張圧縮ロードセル、11〜5,000 kgf

LC / LCM 204, 214

引張圧縮ロードセル | LC204, LCM204, LCM204, LCM214 | オメガエンジニアリング | LC / LCM 204, 214

引張圧縮ロードセル | LC204, LCM204, LCM204, LCM214 | オメガエンジニアリング

スクロールダウンし、全ラインアップをご覧ください

  • デモ機貸出可能! カスタマーサービスまでご連絡ください。
  • 5ポイントNIST校正証明書付属
    (59 kΩシャントデータが付属)
  • 0.25%精度の変換性
  • テスト台と使用困難な場所用の小型パッケージ
  • 平らな面に装着可能
  • 外径:51 mm
ロードセル - 関連する商品を探す
(見つからない場合はカスタマーサービスにご連絡ください)

商品説明

OMEGA LC204シリーズロードセルは、装着スタッドを介して印加される負荷で表面実装できるように設計されています。高い直線性(0.15%)が特徴で、オールステンレス製の構造は、産業用計量商業、力測定アプリケーションに最適です。

仕様
印加電圧: 10 Vdc, 最大15 Vdc
出力: 2 mV/V ±0.25%
5ポイント校正 (張力): 0%, 50%, 100%, 50%, 0%
非直線性: ±0.15% FSO
ヒステリシス: ±0.1% FSO
再現性: ±0.05% FSO
零バランス: ±2% FSO
使用環境温度: -46〜107°C
補償温度範囲: 16〜71°C
保護等級: IP65
温度影響:
    零点: 0.0045% FSO
    出力: 0.009% FSO
安全過負荷: 容量の150%
最大過負荷: 容量の300%
入力抵抗: 360 Ω minimum
出力抵抗: 350 ±10 Ω
構造: ステンレススチール
ケーブル: 3m 4芯PVCシールドケーブル
LC214/LCM214 オス型コネクタ: PT06F10-6S(別売)
注文する (部品番号ビルダーより掲載以外の製品もご選択いただけます)(注文数を入力の上、"カートに追加"をクリックしてください)
部品番号/Desc.
注文数
商品説明
LC204 (ポンド基準モデル)は
ページ下部の部品番号ビルダーからご注文ください。
LCM204-100N
お問い合せ下さい   
納期: 
 
 
引張圧縮ロードセル、定格容量:10 kgf
LCM204-200N
お問い合せ下さい   
納期: 
 
 
引張圧縮ロードセル、定格容量:20 kgf
LCM204-500N
お問い合せ下さい   
納期: 
 
 
引張圧縮ロードセル、定格容量:50 kgf
LCM204-1KN
お問い合せ下さい   
納期: 
 
 
引張圧縮ロードセル、定格容量:100 kgf
LCM204-2KN
お問い合せ下さい   
納期: 
 
 
引張圧縮ロードセル、定格容量:200 kgf
LCM204-5KN
お問い合せ下さい   
納期: 
 
 
引張圧縮ロードセル、定格容量:500 kgf
LCM204-10KN
お問い合せ下さい   
納期: 
 
 
引張圧縮ロードセル、定格容量:1,000 kgf
LCM204-20KN
お問い合せ下さい   
納期: 
 
 
引張圧縮ロードセル、定格容量:2,000 kgf
LCM204-50KN
お問い合せ下さい   
納期: 
 
 
引張圧縮ロードセル、定格容量:5,000 kgf
LCM214-100N
お問い合せ下さい   
納期: 
 
 
引張圧縮ロードセル、定格容量:10 kgf、コネクタ型
LCM214-200N
お問い合せ下さい   
納期: 
 
 
引張圧縮ロードセル、定格容量:20 kgf、コネクタ型
LCM214-500N
お問い合せ下さい   
納期: 
 
 
引張圧縮ロードセル、定格容量:50 kgf、コネクタ型
LCM214-1KN
お問い合せ下さい   
納期: 
 
 
引張圧縮ロードセル、定格容量:100 kgf、コネクタ型
LCM214-2KN
¥182,463 (税込)
(税抜価格 ¥165,875)
納期: 2 週間
 
引張圧縮ロードセル、定格容量:200 kgf、コネクタ型
LCM214-5KN
お問い合せ下さい   
納期: 
 
 
引張圧縮ロードセル、定格容量:500 kgf、コネクタ型
LCM214-10KN
お問い合せ下さい   
納期: 
 
 
引張圧縮ロードセル、定格容量:1,000 kgf、コネクタ型
LCM214-20KN
お問い合せ下さい   
納期: 
 
 
引張圧縮ロードセル、定格容量:2,000 kgf、コネクタ型
LCM214-50KN
お問い合せ下さい   
納期: 
 
 
引張圧縮ロードセル、定格容量:5,000 kgf、コネクタ型

部品番号ビルダー

下記から仕様構成を選択し、ご注文ください
以下からオプションを選択:


(1) モデル :
204 : ケーブル型(ポンド基準)
214 : コネクタ型(ポンド基準)

(2) 定格容量 :
25 : 11 kgf
50 : 23 kgf
100 : 45 kgf
200 : 91 kgf
300 : 136 kgf
350 : 159 kgf
400 : 181 kgf
500 : 227 kgf
750 : 340 kgf
1K : 455 kgf
1.5K : 680 kgf
2K : 909 kgf
2.5K : 1134 kgf
5K : 2269 kgf
8K : 3630 kgf
10K : 4537 kgf
注: 有効な部品番号については、「商品仕様(PDF)」を参照ください。
ご不明な場合は、カスタマーサービス(0120-040-572 もしくは jpesales@dwyeromega.com)へお問合せください。
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.