フリーダイヤル 0120-769-103
Emailjpesales@dwyeromega.com

引張圧縮ロードセル、1〜500 kgf

LCFD / LCMFD

引張圧縮ロードセル | LCFD, LCMFD | オメガエンジニアリング | LCFD / LCMFD

引張圧縮ロードセル | LCFD, LCMFD | オメガエンジニアリング

スクロールダウンし、全ラインアップをご覧ください

  • デモ機貸出可能! カスタマーサービスまでご連絡ください。
  • 高精度
  • 5ポイントNIST校正証明書付属
  • オールステンレス製
  • 59 kOhmシャントデータ
ロードセル - 関連する商品を探す
(見つからない場合はカスタマーサービスにご連絡ください)

商品説明

小型で高精度の読み取りが可能なLCFD/LCMFD超小型ロードセルは、精密な工業用途向けに設計されています。オールステンレス鋼の構造を持ち、張力/ 圧力の負荷を測定します。また、負荷アタッチメント用のオス型ネジスタッドがあります。排他的な内部設計により、優れた長期安定性を獲得し、小さな軸外 負荷の影響を最小限にします。

仕様
印加電圧:
 ≤50 N: 5 Vdc
 ≥100 N:10 Vdc
定格出力:
 10 N: 1.5 mV/V (nom)
 ≥20 N: 2 mV/V (nom)
精度 (リニア、ヒステリシスの組み合わせ):
 ≤500 N: ±0.15% FSO
 ≥1,000 N:±0.20% FSO
再現性:
 ≤9.8 N: ± 0.15% FSO
 ≥10 N:0.20% FSO
5ポイント校正 (張力): 0%、50%、100%、50%、0%
零バランス: ±2% FSO
動作温度範囲:-54~121℃
補償温度範囲:16~71℃
温度影響:
 出力:±0.009% FSO/℃
 零点:±0.009% FSO/℃
安全過負荷: 容量の150%
最大過負荷: 容量の300%
ブリッジ抵抗: 最小350 Ω
構造: ステンレススチール
ケーブル: 1.5 m
4芯、シールドケーブル
≤50 N: SSオーバーブレイド状 PTFE、温度補償ボード付
保護等級: IP65

製品技術情報: ロードセルの原理
製品技術情報: ロードセルの取付/設置方法
テクニカルガイド: 最適なロードセルの取付方法
テクニカルガイド: ロードセルの種類と選び方
テクニカルガイド: 輸送軽量に必要なロードセル
注文する (部品番号ビルダーより掲載以外の製品もご選択いただけます)(注文数を入力の上、"カートに追加"をクリックしてください)
部品番号/Desc.
注文数
商品説明
LCFD (ポンド基準モデル)は
ページ下部の部品番号ビルダーからご注文ください。
LCMFD-10N
¥271,864 (税込)
(税抜価格 ¥247,149)
納期: 2 週間
 
引張圧縮ロードセル、 定格容量:±1 kgf
LCMFD-20N
¥271,975 (税込)
(税抜価格 ¥247,250)
納期: 2 週間
 
引張圧縮ロードセル、 定格容量:±2 kgf
LCMFD-50N
¥271,975 (税込)
(税抜価格 ¥247,250)
納期: 2 週間
 
引張圧縮ロードセル、 定格容量:±5 kgf
LCMFD-100N
¥257,505 (税込)
(税抜価格 ¥234,095)
納期: 8 週間
 
引張圧縮ロードセル、 定格容量:±10 kgf
LCMFD-200N
¥270,474 (税込)
(税抜価格 ¥245,885)
納期: 2 週間
 
引張圧縮ロードセル、 定格容量:±20 kgf
LCMFD-500N
¥270,474 (税込)
(税抜価格 ¥245,885)
納期: 2 週間
 
引張圧縮ロードセル、 定格容量:±50 kgf
LCMFD-1KN
¥257,505 (税込)
(税抜価格 ¥234,095)
納期: 12 週間
 
引張圧縮ロードセル、 定格容量:±100 kgf
LCMFD-2KN
¥268,543 (税込)
(税抜価格 ¥244,130)
納期: 12 週間
 
引張圧縮ロードセル、 定格容量:±200 kgf
LCMFD-5KN
¥271,864 (税込)
(税抜価格 ¥247,149)
納期: 12 週間
 
引張圧縮ロードセル、 定格容量:±500 kgf
ロードセル用表示器 DPPTシリーズの詳細はこちら
DP8PT-006
¥77,749 (税込)
(税抜価格 ¥70,681)
納期: 8 週間
 
ロードセル用メータ、4桁表示
DP8EPT-006
¥92,795 (税込)
(税抜価格 ¥84,360)
納期: 2 週間
 
ロードセル用メータ、6桁表示

部品番号ビルダー

下記から仕様構成を選択し、ご注文ください
以下からオプションを選択:


(1) 定格容量 :
1KG : 1 kgf
5 : 22.6 kgf
10 : 4.5 kgf
25 : 11.3 kgf
50 : 23 kgf
100 : 45 kgf
250 : 114 kgf
500 : 227 kgf
1K : 355 kgf
注: 有効な部品番号については、「商品仕様(PDF)」を参照ください。
ご不明な場合は、カスタマーサービス(0120-040-572 もしくは jpesales@dwyeromega.com)へお問合せください。
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.