フリーダイヤル 0120-769-103
Emailjpesales@dwyeromega.com

引張圧縮ロードセル、11〜136 kgf

LC / LCM 201

引張圧縮ロードセル | LC201, LCM201 | オメガエンジニアリング | LC / LCM 201

引張圧縮ロードセル | LC201, LCM201 | オメガエンジニアリング

スクロールダウンし、全ラインアップをご覧ください

  • ロボット用途向けの超小型パッケージ、外径Ф19 ㎜
  • 簡単な取り付けのためのデュアル取り付けスタッド
  • 5ポイントNIST校正証明書付属
  • 59 kΩシャントデータ
ロードセル - 関連する商品を探す
(見つからない場合はカスタマーサービスにご連絡ください)

商品説明

OMEGAのLC201/LCM201 引張圧縮ロードセルは、工業オートメーション、ロボットにおける要求の厳しい環境向けに設計されています。直径がわずか19mm、オールステンレススチールの構造により、小さなスケールのシステムに適応します。高い精度と長期的な信頼性を誇る、超小型ロードセルです。

仕様
印加電圧: 10 Vdc、最大15 Vdc
定格出力: 公称2 mV/V
精度:± 1.0% FSO(線形化、ヒステリシス、再現性を含む)
5 ポイント校正(張力):0%、50%、100%、50%、0%
零バランス: ± 2% FSO
動作温度範囲: -54 ~ 121℃
補償温度範囲: 16 ~ 71℃
保護等級: IP54
温度影響:
 零点: 0.018% FSO/℃
 出力: 0.018% FSO/℃
安全過負荷: 容量の150%
最大過負荷: 容量の300%
入力抵抗: 最小360 Ω
出力抵抗: 350 ± 10 Ω
構造: ステンレススチール
ケーブル: 1.5 m 4 芯シールドケーブル、補償ボード付

製品技術情報: ロードセルの原理
製品技術情報: ロードセルの取付/設置方法
テクニカルガイド: 最適なロードセルの取付方法
テクニカルガイド: ロードセルの種類と選び方
テクニカルガイド: 輸送軽量に必要なロードセル
注文する (部品番号ビルダーより掲載以外の製品もご選択いただけます)(注文数を入力の上、"カートに追加"をクリックしてください)
部品番号/Desc.
注文数
商品説明
LC201 (ポンド基準モデル)は
ページ下部の部品番号ビルダーからご注文ください。
LCM201-100N
¥188,253 (税込)
(税抜価格 ¥171,139)
納期: 17 週間
 
引張圧縮ロードセル、定格容量:±10 kgf
LCM201-200N
¥176,963 (税込)
(税抜価格 ¥160,875)
納期: 2 週間
 
引張圧縮ロードセル、定格容量:±20 kgf
LCM201-300N
¥178,236 (税込)
(税抜価格 ¥162,033)
納期: 17 週間
 
引張圧縮ロードセル、定格容量:±30 kgf
LCM201-500N
¥178,236 (税込)
(税抜価格 ¥162,033)
納期: 2 週間
 
引張圧縮ロードセル、定格容量:±50 kgf
ロードセル用表示器 DPPTシリーズの詳細はこちら
DP8PT-006
¥77,749 (税込)
(税抜価格 ¥70,681)
納期: 2 週間
 
ロードセル用メータ、4桁表示
DP8EPT-006
¥92,795 (税込)
(税抜価格 ¥84,360)
納期: 2 週間
 
ロードセル用メータ、6桁表示
注: 5ポイントNIST トレーサビリティ校正、および59 kΩシャントデータが付属しています。

部品番号ビルダー

下記から仕様構成を選択し、ご注文ください
以下からオプションを選択:


(1) 定格容量 :
25 : ±11.3 kgf
50 : ±23 kgf
75 : ±34 kgf
100 : ±45 kgf
300 : ±136 kgf
注: 有効な部品番号については、「商品仕様(PDF)」を参照ください。
ご不明な場合は、カスタマーサービス(0120-040-572 もしくは jpesales@dwyeromega.com)へお問合せください。
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.