フリーダイヤル 0120-769-103
Emailjpesales@dwyeromega.com

引張圧縮両用ロードセル、0.023〜181 tf

LC / LCM 401, 411

引張圧縮両用ロードセル、0.023〜181 tf | LC401 | LC / LCM 401, 411

引張圧縮両用ロードセル、0.023〜181 tf | LC401

スクロールダウンし、全ラインアップをご覧ください

  • デュアルブリッジモデル
  • 内蔵5V アンプ仕様モデル
  • 厳しい工業用途向けオールステンレススチール
  • 複数のロードセル用途で0.25%精度の互換性
  • 5 ポイントNIST 校正証明書付属
ロードセル - 関連する商品を探す
(見つからない場合はカスタマーサービスにご連絡ください)

商品説明

印加電圧: 10 Vdc (最大15 Vdc)
定格出力: 3 mV/V ±0.25%
5ポイントNIST校正: 0%、50%、100%、50%、0%で校正
注:136,116 kgf以上のモデルは、136,116 kgfで校正されます。
136,116 kgfより高い数値で±1%以内の最大荷重校正が可能です。
非直線性:
 >1,361 kgf: 0.10% FSO
 ≤1,361 kgf: 0.13% FSO
ヒステリシス:
 >1,361 kgf: 0.10% FSO
 ≤1,361 kgf: 0.12% FSO
再現性: 0.05% FSO
零バランス: ±1% FSO
動作温度範囲: -54~107℃
補償温度範囲: 16~71℃
温度影響:
 零点: 0.0045% FSO/℃
 出力: 0.006% FSO/℃
安全過負荷:150%最大荷重時容量
最大過負荷 : 300%最大荷重時容量
ブリッジ抵抗: 350 ±5Ω
FS偏差: 0.0254~0.0762mm
構造: 17-4 PHステンレス鋼
ケーブル:
 LC401:4.8 m 4芯PVCシールドケーブル
 LC411:PTIH-10-6Pツイストロックコネクタ (または同等のもの)
オス型コネクタ: PT06F10-6S (別売)、ツイストロックコネクタ付ケーブル
アセンブリ: CA-6PC24-3-015 (別売)
保護等級: IP65
注文する (部品番号ビルダーより掲載以外の製品もご選択いただけます)(注文数を入力の上、"カートに追加"をクリックしてください)
部品番号/Desc.
注文数
商品説明
LC401, LC411 (ポンド基準モデル)は
ページ下部の部品番号ビルダーからご注文ください。
LCM401-25
お問い合せ下さい   
納期: 
 
 
引張圧縮両用ロードセル、定格容量:0〜25 kgf
LCM401-50
お問い合せ下さい   
納期: 
 
 
引張圧縮両用ロードセル、定格容量:0〜50 kgf
LCM401-100
お問い合せ下さい   
納期: 
 
 
引張圧縮両用ロードセル、定格容量:0〜100 kgf
LCM401-150
お問い合せ下さい   
納期: 
 
 
引張圧縮両用ロードセル、定格容量:0〜150 kgf
LCM401-250
お問い合せ下さい   
納期: 
 
 
引張圧縮両用ロードセル、定格容量:0〜250 kgf
LCM401-500
お問い合せ下さい   
納期: 
 
 
引張圧縮両用ロードセル、定格容量:0〜500 kgf
LCM401-750
お問い合せ下さい   
納期: 
 
 
引張圧縮両用ロードセル、定格容量:0〜750 kgf
LCM401-1K
お問い合せ下さい   
納期: 
 
 
引張圧縮両用ロードセル、定格容量:0〜1,000 kgf
LCM401-1.5K
お問い合せ下さい   
納期: 
 
 
引張圧縮両用ロードセル、定格容量:0〜1,500 kgf
LCM401-2.5K
お問い合せ下さい   
納期: 
 
 
引張圧縮両用ロードセル、定格容量:0〜2,500 kgf
LCM401-5K
お問い合せ下さい   
納期: 
 
 
引張圧縮両用ロードセル、定格容量:0〜5,000 kgf
コネクタスタイル (LCM411 メートル法基準モデル)
LCM411-25
お問い合せ下さい   
納期: 
 
 
引張圧縮両用ロードセル 、定格容量:0〜25 kgf
LCM411-50
お問い合せ下さい   
納期: 
 
 
引張圧縮両用ロードセル、定格容量:0〜50 kgf
LCM411-100
お問い合せ下さい   
納期: 
 
 
引張圧縮両用ロードセル 、定格容量:0〜100 kgf
LCM411-150
お問い合せ下さい   
納期: 
 
 
引張圧縮両用ロードセル 、定格容量:0〜150 kgf
LCM411-250
お問い合せ下さい   
納期: 
 
 
引張圧縮両用ロードセル、定格容量:0〜250 kgf
LCM411-500
お問い合せ下さい   
納期: 
 
 
引張圧縮両用ロードセル 、定格容量:0〜500 kgf
LCM411-750
お問い合せ下さい   
納期: 
 
 
引張圧縮両用ロードセル 、定格容量:0〜750 kgf
LCM411-1K
お問い合せ下さい   
納期: 
 
 
引張圧縮両用ロードセル、定格容量:0〜1,000 kgf
LCM411-1.5K
お問い合せ下さい   
納期: 
 
 
引張圧縮両用ロードセル 、定格容量:0〜1,500 kgf
LCM411-2.5K
¥253,127 (税込)
(税抜価格 ¥230,115)
納期: 2 週間
 
引張圧縮両用ロードセル 、定格容量:0〜2,500 kgf
LCM411-5K
お問い合せ下さい   
納期: 
 
 
引張圧縮両用ロードセル 、定格容量:0〜5,000 kgf
注: 5 ポイントNIST 校正証明書と59 k Ωシャントデータが付属しています。
136,116 kgf 以上のモデルは、136,116 kgf で校正されます。136,116 kgf より高い数値で± 1%以内の最大荷重校正が可能です。型番の最後に「-FS」を加えます。価格とオプションの利用可能性については、カスタマーサービスにご連絡ください。

部品番号ビルダー

下記から仕様構成を選択し、ご注文ください
以下からオプションを選択:


(1) モデル :
401 : ケーブル型(ポンド基準)
411 : コネクタ型(ポンド基準)

(2) 定格容量 :
50 : 23 kgf
100 : 45 kgf
250 : 114 kgf
500 : 227 kgf
1K : 455 kgf
1.5K : 682 kgf
2K : 909 kgf
3K : 1361 kgf
5K : 2269 kgf
10K : 4537 kgf
15K : 6806 kgf
20K : 9074 kgf
25K : 11343 kgf
50K : 22686 kgf
75K : 34029 kgf
100K : 45372 kgf
200K : 90744 kgf
300K : 135116 kgf
400K : 181488 kgf
注: 有効な部品番号については、「商品仕様(PDF)」を参照ください。
ご不明な場合は、カスタマーサービス(0120-040-572 もしくは jpesales@dwyeromega.com)へお問合せください。
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.