フリーダイヤル 0120-769-103
Emailjpesales@dwyeromega.com

ビーム型ロードセル、25〜13,612 kgf

LC / LCM 501, 511

ビーム型ロードセル、25〜13,612 kgf | LC501 | LC / LCM 501, 511

ビーム型ロードセル、25〜13,612 kgf | LC501

スクロールダウンし、全ラインアップをご覧ください

  • デモ機貸出可能! カスタマーサービスまでご連絡ください。
  • 厳しい工業用途向けのオールステンレス鋼の構造
  • 複数のセルの用途で 0.25%精度の互換性
  • 5 ポイントNIST 校正証明書付属
  • 横幅:121〜241 mm
ロードセル - 関連する商品を探す
(見つからない場合はカスタマーサービスにご連絡ください)

商品説明

仕様
印加電圧: 10 Vdc、最大15 Vdc
定格出力: 3 mV/V ±0.25%
5ポイント校正 ( 圧縮):0%, 50%, 100%, 50%, 0%
非直線性: ±0.03% FSO
ヒステリシス: ±0.02% FSO
再現性: ±0.02% FSO
零バランス: ±1% FSO
動作温度範囲: -34~82℃
補償温度範囲: 16~71℃
温度影響:
 零点: 0.0018%/℃
 出力: 0.0018%/℃
安全過負荷: 容量の150%
最大過負荷: 容量の300%
入力抵抗: 最小360 Ω
出力抵抗: 350 ±10 Ω
FS偏差: 0.5 mm
構造: 17-4 PHステンレス鋼、13,612 kgf以上、高合金鋼
ケーブル:
 LC501/LCM501、 4.6 m
 4芯シールドケーブル
 LC511/LCM511、6ピンDT02H-10-6Pまたは同等のもの
オス型コネクタ: PT06F10-6S (別売)

製品技術情報: ロードセルの原理
製品技術情報: ロードセルの取付/設置方法
テクニカルガイド: 最適なロードセルの取付方法
テクニカルガイド: ロードセルの種類と選び方
テクニカルガイド: 輸送軽量に必要なロードセル
注文する (部品番号ビルダーより掲載以外の製品もご選択いただけます)(注文数を入力の上、"カートに追加"をクリックしてください)

他のお客様はこのような商品も購入しています。: このアイコンをクリックすると、このモデルを購入した他のお客様の購入商品リストが表示されます.

部品番号/Desc.
注文数
商品説明
LC501, LC511 (ポンド基準モデル)は
ページ下部の部品番号ビルダーからご注文ください。
  
LCM501-25
¥128,348 (税込)
(税抜価格 ¥116,680)
納期: 2 週間
 
ビーム型ロードセル、定格容量: 0〜25 kgf
  
LCM501-50
お問い合せ下さい   
納期: 
 
 
ビーム型ロードセル、定格容量: 0〜50 kgf
  
LCM501-100
¥131,423 (税込)
(税抜価格 ¥119,475)
納期: 2 週間
 
ビーム型ロードセル、定格容量: 0〜100 kgf
  
LCM501-250
お問い合せ下さい   
納期: 
 
 
ビーム型ロードセル、定格容量: 0〜250 kgf
  
LCM501-500
お問い合せ下さい   
納期: 
 
 
ビーム型ロードセル、定格容量: 0〜500 kgf
  
LCM501-750
お問い合せ下さい   
納期: 
 
 
ビーム型ロードセル、定格容量: 0〜750 kgf
  
LCM501-1K
お問い合せ下さい   
納期: 
 
 
ビーム型ロードセル、定格容量: 0〜1,000 kgf
  
LCM501-1.5K
¥131,423 (税込)
(税抜価格 ¥119,475)
納期: 2 週間
 
ビーム型ロードセル、定格容量: 0〜1,500 kgf
  
LCM501-2.5K
¥134,794 (税込)
(税抜価格 ¥122,540)
納期: 2 週間
 
ビーム型ロードセル、定格容量: 0〜2,500 kgf
  
LCM501-5K
¥169,499 (税込)
(税抜価格 ¥154,090)
納期: 2 週間
 
ビーム型ロードセル、定格容量: 0〜5,000 kgf
  
LCM501-10K
お問い合せ下さい   
納期: 
 
 
ビーム型ロードセル、定格容量: 0〜10,000 kgf
アクセサリ
Click to expand/minimize a list of what others bought with theCA-4PC24-2-015
CA-4PC24-2-015
¥30,516 (税込)
(税抜価格 ¥27,742)
納期: 7 週間
 
15 foot 4 wire cable assembly for LC511 load cells (not included)
Click to expand/minimize a list of what others bought with theLBC-012
LBC-012
¥23,903 (税込)
(税抜価格 ¥21,730)
納期: 2 週間
 
Load Button for 100 to 5,000 lb ranges
Click to expand/minimize a list of what others bought with theLBC-034
LBC-034
¥30,619 (税込)
(税抜価格 ¥27,835)
納期: 2 週間
 
Load Button for 10,000 lb range
  
LBC-101
¥32,423 (税込)
(税抜価格 ¥29,475)
納期: 2 週間
 
Load Button for 20,000 lb range
Click to expand/minimize a list of what others bought with theREC-012M
REC-012M
¥12,353 (税込)
(税抜価格 ¥11,230)
納期: 3 週間
 
Rod End for 100 to 5,000 lb ranges
Click to expand/minimize a list of what others bought with theREC-034M
REC-034M
¥22,499 (税込)
(税抜価格 ¥20,454)
納期: 2 週間
 
Rod End for 10,000 lb range
  
BP-10
¥50,930 (税込)
(税抜価格 ¥46,300)
納期: 6 週間
 
Base Plate for 100 to 750 lb ranges
  
BP-15
¥93,368 (税込)
(税抜価格 ¥84,880)
納期: 6 週間
 
Base Plate for 1,000 to 10,000 lb ranges
  
BP-20
お問い合せ下さい   
納期: 
 
 
Base Plate for 20,000 lb range
注: 5 ポイントNIST 校正証明書、および59 k Ωシャントデータが付属しています。

部品番号ビルダー

下記から仕様構成を選択し、ご注文ください
以下からオプションを選択:


(1) モデルを選択 :
LC501 : ケーブル型
LC511 : コネクタ型

(2) 定格容量 :
100 : 45 kgf
200 : 91 kgf
200-TC2 : 91 kgf(LC501のみ)
250 : 113 kgf
500 : 227 kgf
750 : 341 kgf
1K : 455 kgf
1.5K-OL : 680 kgf (LC511のみ)
2K : 909 kgf
2.5K : 1334 kgf
3K : 1361 kgf
5K : 2269 kgf
7.5K : 3402 kgf
10K : 4537 kgf
20K : 9074 kgf
30K : 13612 kgf
注: 有効な部品番号については、「商品仕様(PDF)」を参照ください。
ご不明な場合は、カスタマーサービス(0120-040-572 もしくは jpesales@dwyeromega.com)へお問合せください。
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.