フリーダイヤル 0120-769-103
Emailjpesales@dwyeromega.com

ワッシャ型ロードセル、90〜90,718 kgf

LCWD / LCMWD

ワッシャ型ロードセル、90〜90,718 kgf | LCWD | オメガエンジニアリング | LCWD / LCMWD

ワッシャ型ロードセル、90〜90,718 kgf | LCWD | オメガエンジニアリング

スクロールダウンし、全ラインアップをご覧ください

  • デモ機貸出可能! カスタマーサービスまでご連絡ください。
  • 200 kN 容量
  • コンパクトデザイン
  • 球面座金付属
  • ロードボタン付属
  • ボルト使用の場合に推奨
  • 圧縮ロードセルとしての使用に
  • 推奨されるロードボタン
ロードセル - 関連する商品を探す
(見つからない場合はカスタマーサービスにご連絡ください)

商品説明

仕様
印加電圧: 10 Vdc (最大15V)
定格出力:
 <2 kN: 1 mV/V 公称値
 ≥2 kN: 2 mV/V 公称値
精度 (線形化、ヒステリシス、再現性を含む):
 ≤50 kN: ±0.5% BFSL
 >50 kN: ±0.75% BFSL
零バランス: ±4.0% FSO
動作温度範囲: -40~127℃
補償温度範囲: 16~71℃
温度影響:
 零点: ±0.018% FSO/℃
 出力: ±0.018% FSO/℃
安全過負荷: 容量の120%
最大過負荷: 容量の200%
ブリッジ抵抗:
 <200 kN: 最小350 Ω
 ≥200 kN:700 Ω
最大荷重時の振れ: 0.025 m
構造: ステンレス鋼
ケーブル:1.5 m 絶縁シールドケーブル

製品技術情報: ロードセルの原理
製品技術情報: ロードセルの取付/設置方法
テクニカルガイド: 最適なロードセルの取付方法
テクニカルガイド: ロードセルの種類と選び方
テクニカルガイド: 輸送軽量に必要なロードセル
注文する (部品番号ビルダーより掲載以外の製品もご選択いただけます)(注文数を入力の上、"カートに追加"をクリックしてください)
部品番号/Desc.
注文数
商品説明
LCWD (ポンド基準モデル)は
ページ下部の部品番号ビルダーからご注文ください。
LCMWD-1KN
¥155,950 (税込)
(税抜価格 ¥141,773)
納期: 10 週間
 
ワッシャ型ロードセル、定格容量:0〜1 KN
LCMWD-2KN
¥146,684 (税込)
(税抜価格 ¥133,349)
納期: 6 週間
 
ワッシャ型ロードセル、定格容量:0〜2KN
LCMWD-5KN
¥146,684 (税込)
(税抜価格 ¥133,349)
納期: 10 週間
 
ワッシャ型ロードセル、定格容量:0〜5 KN
LCMWD-10KN
¥138,879 (税込)
(税抜価格 ¥126,254)
納期: 6 週間
 
ワッシャ型ロードセル、定格容量:0〜10 KN
LCMWD-20KN
¥137,891 (税込)
(税抜価格 ¥125,356)
納期: 10 週間
 
ワッシャ型ロードセル、定格容量:0〜20 KN
LCMWD-50KN
¥171,769 (税込)
(税抜価格 ¥156,154)
納期: 10 週間
 
ワッシャ型ロードセル、定格容量:0〜50 KN
LCMWD-100KN
¥191,771 (税込)
(税抜価格 ¥174,337)
納期: 12 週間
 
ワッシャ型ロードセル、定格容量:0〜100 KN
LCMWD-200KN
¥206,695 (税込)
(税抜価格 ¥187,905)
納期: 14 週間
 
ワッシャ型ロードセル、定格容量:0〜200 KN
注: 5ポイントNIST 校正証明書、および59 k Ωシャントデータが付属しています。 ※ すべてのロードセルには、球面座金とロードボタンがそれぞれ1 セット付属しています。

部品番号ビルダー

下記から仕様構成を選択し、ご注文ください
以下からオプションを選択:


(1) 定格容量 :
200 : 90 kgf
500 : 227 kgf
1K : 453 kgf
2K : 907 kgf
5K : 2267 kgf
10K : 4535 kgf
20K : 9071 kgf
50K : 22679 kgf
100K : 45359 kgf
200K : 90718 kgf
注: 有効な部品番号については、「商品仕様(PDF)」を参照ください。
ご不明な場合は、カスタマーサービス(0120-040-572 もしくは jpesales@dwyeromega.com)へお問合せください。
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.