フリーダイヤル 0120-769-103
Emailjpesales@dwyeromega.com

S型引張圧縮ロードセル
定格容量: 11~4,537 kgf

LCR

S型引張圧縮ロードセル | LCR| オメガエンジニアリング | LCR

S型引張圧縮ロードセル | LCR| オメガエンジニアリング

スクロールダウンし、全ラインアップをご覧ください

  • デモ機貸出可能! カスタマーサービスまでご連絡ください。
  • 高精度
  • 外径:49〜87 mm
  • 5 ポイントNIST 校正証明付属
  • 複数のロードセル用途向けの0.25% 互換性
  • 軽量のアルミニウム構造、454 kgf までの製品レンジ
  • アッパーレンジでは頑丈なステンレス鋼
ロードセル - 関連する商品を探す
(見つからない場合はカスタマーサービスにご連絡ください)

商品説明

仕様
印加電圧: 10 Vdc、最大15V
定格出力: 3 mV/V ±0.25%
校正: 5ポイント (張力) (0%,50%,100%,50%,0%)
非直線性: ±0.03%
ヒステリシス ±0.02%
再現性: ±0.01%
クリープ (20分間): ±0.03%
動作温度: -18~71ºC
補償温度: 17~71ºC
温度影響:
 零点: ±0.0027% FS/ºC
 出力: ±0.0015% rdg/ºC
安全過負荷: 容量の150%
最大過負荷: 容量の300%
ブリッジ抵抗: 公称350 Ω
保護等級: IP55
材質:
 ≤454 kgf範囲: アルミニウム
 >454 kgf範囲: 17-4 PH SS
ケーブル: 6 m
配線:
 赤色: (+) 印加電圧
 黒色: (-) 印加電圧
 緑色: (+) 出力
 白色: (-) 出力

製品技術情報: ロードセルの原理
製品技術情報: ロードセルの取付/設置方法
テクニカルガイド: 最適なロードセルの取付方法
テクニカルガイド: ロードセルの種類と選び方
テクニカルガイド: 輸送軽量に必要なロードセル

部品番号ビルダー

下記から仕様構成を選択し、ご注文ください
以下からオプションを選択:


(1) 定格容量 :
25 : 11 kgf
50 : 23 kgf
100 : 45 kgf
150 : 68 kgf
200 : 91 kgf
250 : 113 kgf
500 : 227 kgf
750 : 340 kgf
1K : 454 kgf
2K : 907 kgf
3K : 1361 kgf
5K : 2296 kgf
10K : 4537 kgf
注: 有効な部品番号については、「商品仕様(PDF)」を参照ください。
ご不明な場合は、カスタマーサービス(0120-040-572 もしくは jpesales@dwyeromega.com)へお問合せください。
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.