フリーダイヤル 0120-769-103
Emailjpesales@dwyeromega.com

抵抗加熱線 ニッケル - クロム合金
60% ニッケル /16% クロム

NI60

抵抗加熱線 ニッケル - クロム合金60% ニッケル /16% クロム | NI60

抵抗加熱線 ニッケル - クロム合金60% ニッケル /16% クロム

スクロールダウンし、全ラインアップをご覧ください

  • ストレートまたはコイル抵抗ヒータに使用可能
  • 短時間加熱、長寿命
  • 1000℃の高温に対応
  • 耐腐食性
  • 便利な15 mと60 mのスプール
熱電対素線 / 被覆熱電対 / 補償導線 - 関連する商品を探す
(見つからない場合はカスタマーサービスにご連絡ください)

商品説明

ニッケルクロム60は、電気市場において金属製抵抗線の世界標準です。ニッケル60%とクロム16%の合金で、最高1000°Cで動作する加熱装置での使用が可能です。電源コードを使用するほとんどの家庭用加熱機器がこの中に含まれ、さらに、NI/CR-80/20(80-20合金)ほどの高品質が要求されない中温度の加熱ユニットにも利用できます。
ニッケルクロム60は、電気加熱で一般的に使用されるだけでなく、可変抵抗器や抵抗ユニットなどの産業用途で幅広く採用されています。損傷や回路障害なしに、過負荷や短絡に耐えるコンパクトなユニットを構築できます。また、ニッケルクロム60耐の優れた耐腐食性は、電気加熱以外の目的でも大いに役立ちます。その一例として、浸漬バスケット、シアン焼入れ(青化)/酸洗い容器、フィルタ金網、ワイヤメッシュ、ボルト/ナットなどがあります。

特性
組成: 60% Ni, 16% Cr、バランス用Fe

抵抗率: サーキュラー・ミル・フィートあたり675 Ω(20°C)、他の温度での抵抗を算出するための係数については、以下の表を参照。
: 8.25
密度: 0.298 lb/in3
: 約 1350℃
公称線形膨張率
: 0.000017 (20~1000°C)
引張り強度 (lb/in2) @ 20℃:
軟化焼鈍し:
95,000
公称抵抗温度係数: 0.00015 Ω/Ω/°C (20~500°C)
注文する (部品番号ビルダーより掲載以外の製品もご選択いただけます)(注文数を入力の上、"カートに追加"をクリックしてください)

他のお客様はこのような商品も購入しています。: このアイコンをクリックすると、このモデルを購入した他のお客様の購入商品リストが表示されます.

部品番号/Desc.
注文数
商品説明
詳しい仕様はPDFをご覧ください。
Click to expand/minimize a list of what others bought with theNI60-040-200
NI60-040-200
¥25,744 (税込)
(税抜価格 ¥23,404)
納期: 2 週間
 
抵抗加熱線 ニッケル - クロム合金、線径: 18 AWG、長さ: 60m
Click to expand/minimize a list of what others bought with theNI60-032-200
NI60-032-200
¥21,379 (税込)
(税抜価格 ¥19,435)
納期: 2 週間
 
抵抗加熱線 ニッケル - クロム合金、線径: 20 AWG、長さ: 60m
Click to expand/minimize a list of what others bought with theNI60-025-50
NI60-025-50
¥7,491 (税込)
(税抜価格 ¥6,810)
納期: 2 週間
 
抵抗加熱線 ニッケル - クロム合金、線径: 22 AWG、長さ: 15m
Click to expand/minimize a list of what others bought with theNI60-020-200
NI60-020-200
¥21,379 (税込)
(税抜価格 ¥19,435)
納期: 7 週間
 
抵抗加熱線 ニッケル - クロム合金、線径: 24 AWG、長さ: 60m
  
NI60-015-50
¥4,554 (税込)
(税抜価格 ¥4,140)
納期: 7 週間
 
抵抗加熱線 ニッケル - クロム合金、線径: 26 AWG、長さ: 615m
  
NI60-012-50
¥4,489 (税込)
(税抜価格 ¥4,081)
納期: 2 週間
 
抵抗加熱線 ニッケル - クロム合金、線径: 28 AWG、長さ: 15m
Click to expand/minimize a list of what others bought with theNI60-010-200
NI60-010-200
¥13,530 (税込)
(税抜価格 ¥12,300)
納期: 2 週間
 
抵抗加熱線 ニッケル - クロム合金、線径: 30 AWG、長さ: 60m

部品番号ビルダー

下記から仕様構成を選択し、ご注文ください
以下からオプションを選択:


(1) 線径 :
040 : 18 AWG
032 : 20 AWG
025 : 22 AWG
020 : 24 AWG
015 : 26 AWG
012 : 28 AWG
010 : 30 AWG

(2) 長さ :
50 : 15m
200 : 60m
注: 有効な部品番号については、「商品仕様(PDF)」を参照ください。
ご不明な場合は、カスタマーサービス(0120-040-572 もしくは jpesales@dwyeromega.com)へお問合せください。
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.