フリーダイヤル 0120-769-103
Emailjpesales@dwyeromega.com

標準コネクタ
耐熱: 180℃

OSTW

OSTW標準型熱電対コネクタ | 耐熱: 180℃ | オメガエンジニアリング | OSTW

OSTW標準型熱電対コネクタ | 耐熱: 180℃ | オメガエンジニアリング

スクロールダウンし、全ラインアップをご覧ください

  • RoHS型番統合についてのお知らせ
  • OSTは廃盤になり、OSTW(書込みウィンドウ付)になりました。
  • OGPタイプの代替製品は型番に(-S)を追加してください。
  • 空洞- ピン構造
  • ASTM / ANSI、JIS のカラーコードに対応
  • 拘束カバーねじ
  • 最大14 AWG(Ø1.6)サイズの撚線または単線が接続可能
  • クイック接続接点ワッシャ
  • 便利な書き込みウィンドウと内部ワイヤの仕切り
  • プラス/ マイナスねじの組み合わせ
コネクタ - 関連する商品を探す
(見つからない場合はカスタマーサービスにご連絡ください)

商品説明

OSTW 熱電対コネクタ

OSTW熱電対コネクタは、熱電対や補償導線の接続をサポートするクイック接続点ワッシャや
内部仕切りが採用されています。また、メスコネクタ(OSTW-*-F)には標準サイズの丸ピンに加え、
ミニチュアコネクタサイズの平ピンを接続できるように設計されています。

オメガエンジニアリングでは、ANSI /JISそれぞれのカラーコードのコネクタをラインナップしています。
付属の書き込みウィンドウと共に配線の識別や間違い防止をサポートします。


SPECIFICATION | 製品仕様
FEATURE | 特長
  • ANSIカラー
  • 耐熱180℃
  • クイック接続接点ワッシャ
  • 書き込みウィンドウ
  • 14AWG(Φ1.6)までの撚線または単線の接続に対応
  • メスコネクタはミニチュアサイズ(SMPW)接続可能


  • APPLICATION | 用途
  • 熱電対と補償導線の接続
  • 温度計測器などへの接続

  • OSTWコネクタ図面

    K / T / J / R/S 熱電対タイプ
    型番 OSTW-K-* OSTW-T-* OSTW-J-* OSTW-R/S-*
    熱電対タイプ K 熱電対 T 熱電対 J 熱電対 R/S 熱電対
    カラー 黄 青 黒 緑
    使用合金 (+)クロメル | (-)アルメル (+)銅 | (-)コンスタンタン (+) 鉄 | (-)コンスタンタン (+)銅 | (-)RNX/SNX
    材質 ガラス充填ナイロン
    耐熱温度 -29~180℃

    E / U / N 熱電対タイプ
    型番 OSTW-E-* OSTW-U-* OSTW-N-*
    熱電対タイプ E 熱電対 U 熱電対 N 熱電対
    カラー 紫 白 オレンジ
    使用合金 (+)クロメル | (-)コンスタンタン (+)銅 | (-)銅 (+)Omega-P® | (-)Omega-N®
    材質 ガラス充填ナイロン
    耐熱温度 -29~180℃

    * 品番の*には(M)オスと(F)メスの識別が入ります。例)OSTWのK熱電対用オスコネクタの場合、OSTW-K-Mとなります。


    注文する (部品番号ビルダーより掲載以外の製品もご選択いただけます)(注文数を入力の上、"カートに追加"をクリックしてください)
    部品番号/Desc.
    注文数
    商品説明
    ANSIカラー熱電対コネクタ (耐熱 -29~180°C)、書込みウィンドウ付、ROHS
    OSTW-K-F
    ¥2,113 (税込)
    (税抜価格 ¥1,921)
    納期: 2 週間
     
    標準熱電対コネクタ、K熱電対、メス型
    OSTW-K-M
    ¥1,466 (税込)
    (税抜価格 ¥1,333)
    納期: 2 週間
     
    標準熱電対コネクタ、K熱電対、オス型
    OSTW-T-F
    ¥2,113 (税込)
    (税抜価格 ¥1,921)
    納期: 2 週間
     
    標準熱電対コネクタ、T熱電対、メス型
    OSTW-T-M
    ¥1,466 (税込)
    (税抜価格 ¥1,333)
    納期: 2 週間
     
    標準熱電対コネクタ、T熱電対、オス型
    OSTW-J-F
    ¥2,113 (税込)
    (税抜価格 ¥1,921)
    納期: 2 週間
     
    標準熱電対コネクタ、J熱電対、メス型
    OSTW-J-M
    ¥1,466 (税込)
    (税抜価格 ¥1,333)
    納期: 2 週間
     
    標準熱電対コネクタ、J熱電対、オス型
    OSTW-E-F
    ¥2,113 (税込)
    (税抜価格 ¥1,921)
    納期: 2 週間
     
    標準熱電対コネクタ、E熱電対、メス型
    OSTW-E-M
    ¥1,466 (税込)
    (税抜価格 ¥1,333)
    納期: 2 週間
     
    標準熱電対コネクタ、E熱電対、オス型
    OSTW-R/S-F
    ¥2,113 (税込)
    (税抜価格 ¥1,921)
    納期: 10 週間
     
    標準熱電対コネクタ、R/S熱電対、メス型
    OSTW-R/S-M
    ¥1,466 (税込)
    (税抜価格 ¥1,333)
    納期: 10 週間
     
    標準熱電対コネクタ、R/S熱電対、オス型
    OSTW-C-F
    お問い合せ下さい   
    納期: 
     
     
    標準熱電対コネクタ、C熱電対、メス型
    OSTW-C-M-S
    ¥10,529 (税込)
    (税抜価格 ¥9,572)
    納期: 2 週間
     
    標準熱電対コネクタ、C熱電対、オス型 ソリッドピン
    OSTW-U-F
    ¥2,113 (税込)
    (税抜価格 ¥1,921)
    納期: 2 週間
     
    標準熱電対コネクタ、B熱電対、メス型
    OSTW-U-M
    ¥1,466 (税込)
    (税抜価格 ¥1,333)
    納期: 2 週間
     
    標準熱電対コネクタ、B熱電対、オス型
    OSTW-N-F
    ¥2,113 (税込)
    (税抜価格 ¥1,921)
    納期: 2 週間
     
    標準熱電対コネクタ、N熱電対、メス型
    OSTW-N-M
    ¥1,466 (税込)
    (税抜価格 ¥1,333)
    納期: 2 週間
     
    標準熱電対コネクタ、N熱電対、オス型
    JISカラー熱電対コネクタ (耐熱 -29~180°C)、書込みウィンドウ付、ROHS
    OSTW-KJ-F
    ¥2,113 (税込)
    (税抜価格 ¥1,921)
    納期: 10 週間
     
    標準熱電対コネクタ、K熱電対、メス型、JISカラー(青)
    OSTW-KJ-M
    ¥1,466 (税込)
    (税抜価格 ¥1,333)
    納期: 2 週間
     
    標準熱電対コネクタ、K熱電対、オス型、JISカラー(青)
    OSTW-TJ-F
    ¥2,113 (税込)
    (税抜価格 ¥1,921)
    納期: 2 週間
     
    標準熱電対コネクタ、T熱電対、メス型、JISカラー (茶)
    OSTW-TJ-M
    ¥1,466 (税込)
    (税抜価格 ¥1,333)
    納期: 2 週間
     
    標準熱電対コネクタ、T熱電対、オス型、JISカラー(茶)
    OSTW-JJ-F
    ¥2,113 (税込)
    (税抜価格 ¥1,921)
    納期: 2 週間
     
    標準熱電対コネクタ、J熱電対、メス型、JISカラー (黄)
    OSTW-JJ-M
    ¥1,466 (税込)
    (税抜価格 ¥1,333)
    納期: 2 週間
     
    標準熱電対コネクタ、J熱電対、オス型、JISカラー(黄)
    OSTW-R/SJ-F
    ¥2,113 (税込)
    (税抜価格 ¥1,921)
    納期: 2 週間
     
    標準熱電対コネクタ、R/S熱電対、メス型、JISカラー (黒)
    OSTW-R/SJ-M
    ¥1,466 (税込)
    (税抜価格 ¥1,333)
    納期: 2 週間
     
    標準熱電対コネクタ、R/S熱電対、オス型、JISカラー(黒)
    注: コネクタは150 ~ 180℃の間でわずかに変色する可能性がありますが、電気的特性には影響しません

    温度関連技術情報
    テクニカルガイド: MIケーブルとは
    テクニカルガイド: シース熱電対(MIケーブル)の用途
    テクニカルガイド: 温度校正について
    テクニカルガイド: 赤外線放射温度計の原理と応用



    部品番号ビルダー

    下記から仕様構成を選択し、ご注文ください
    以下からオプションを選択:


    (1) 熱電対 :
    K : K熱電対
    J : J熱電対
    T : T 熱電対
    E : E熱電対
    R/S : R/S熱電対
    U : B熱電対/補償なし
    N : N熱電対

    (2) 形状 :
    M : オス型コネクタ
    F : メス型コネクタ
    M-S : オス型コネクタのみ、ソリッドピンタイプ
    注: 有効な部品番号については、「商品仕様(PDF)」を参照ください。
    ご不明な場合は、カスタマーサービス(0120-040-572 もしくは jpesales@dwyeromega.com)へお問合せください。
    We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.