フリーダイヤル 0120-769-103
Emailjpesales@dwyeromega.com

超低温度データロガー、-86℃まで可、コールドチェーン用

OM-CP-CRYO-TEMP

超低温用温度データロガー | OM-CP-CRYO-TEMP | オメガエンジニアリング | OM-CP-CRYO-TEMP

超低温用温度データロガー | OM-CP-CRYO-TEMP | オメガエンジニアリング

スクロールダウンし、全ラインアップをご覧ください

  • 超低温使用温度:-86°C
  • ドライアイスと直接接触が可能
  • 外付けシースや配線が不要
  • 高精度
  • Pアラームと警告レンジのプログラムが可能(アラーム遅延機能付き)
  • LEDステータスインジケータにより、即座にアラームを通知
  • 磁気起動
  • オプションで、パスワードによる保護が可能
  • 防飛沫(IP65)
データロガー - 関連する商品を探す
(見つからない場合はカスタマーサービスにご連絡ください)

商品説明

OM-CP-CRYO-TEMP超低温用温度データロガーは、最低-86℃まで記録できます。この温度データロガーは、血液血漿、ワクチン、薬剤、冷凍食品、さらに出荷コンテナの監視など、幅広い用途に利用できます。このスタンドアローン装置は、追加のシースを必要としません。エンクロージャは、取付けを容易にするための取っ手を備え、またIP64防飛沫です。

USBドッキングステーション(別売)を使用して、 パソコンやラップトップと通信できます。OM-CP-CRYO-TEMPは、温度値に日付と時刻をスタンプできます。当社の使いやすいWindows®ソフトウェアが、ほぼすべての操作を実行します。

ユーザは、データをグラフや表形式で見ることができます。ソフトウェアを使用して、アラームと警告の上限値と下限値を設定可能です。
ユーザは、製品を保持するために必要な温度範囲で、アラーム限界値を設定できます。温度がアラームの上限や下限近くになると警告を発するように設定することで、製品の品質維持に必要な処置を講じることができます。

OM-CP-CRYO-TEMPは、3種類のLEDを備えています。緑色のLEDは、レコーダがデータを記録中、15秒ごとに点滅します。黄色のLEDは、温度が警告限界値に達すると、3秒ごとに点滅します。赤色のLEDは、温度がアラーム限界値に達すると、3秒ごとに点滅します。

OM-CP-CRYO-TEMPは、超低温の記録を必要とするあらゆる用途に理想的な温度モニタリングソリューションです。


仕様
温度センサ:NTCサーミスタ
温度測定範囲:-86~35°C推奨、最大55°Cまで使用可能
温度分解能:0.1°C
校正精度:±1.0°C
読取値:32,767、ソフトウェアによりメモリラップを設定可能
記録間隔:5秒~30分、ソフトウェアで選択可能
起動モード:即時開始、開始遅延、または磁気スイッチによる手動開始
プログラム式開始遅延:PC立上げから最大30日後、あるいは手動開始
温度アラーム:アラームの上限値と下限値、警告の上限値と下限値をソフトウェアでプログラム可能。各セットポイントを、個別に有効化/無効化可能。
アラーム遅延:警告/アラーム限界値の時間遅延をソフトウェアでプログラム可能。設定時間を超えて温度が継続的に範囲外の場合に、ロガーは範囲外であることを通知する。
ステータスインジケータ:
 緑色:記録中に安全状態であることを、点滅により示す
 黄色:警告限界値に達したことを、点滅により示す
 赤色:アラーム基準(限界値/遅延)に達したことを、点滅により示す
パスワード保護:オプションのパスワードを装置にプログラミングし、設定オプションへのアクセスを制限できる。データの読出しは、パスワードなしで可能。
校正:ソフトウェアによるデジタル校正が可能
校正実施日:装置内に自動的に記録される
電力:3.6Vリチウム電池(内蔵)、交換は工場で実施
電池寿命:
 2年:25°C、読取り間隔1分時(標準)
 1年:-80°C、読取り間隔1分時(標準)
時間精度:最高±2分/月、20~30°C時。最高±5分/月、-80°C時。
データフォーマット:日付と時刻スタンプ付き°C、°F、K、°R
コンピュータインターフェイス:PC用のUSBドッキングステーション、38,400ボー
ソフトウェア:XP SP3/Vista/7 & 8(32-bitと64-bit)
動作環境:-86~35°C可能、最高55°C、0~100% RH
寸法:83 H x 54 W x 11 mm D
侵入保護/IP等級:IP65(防飛沫、浸漬不可)
筐体:ABSプラスチック、白色、ポリカーボネートラベル
重量:40 g
注文する (部品番号ビルダーより掲載以外の製品もご選択いただけます)(注文数を入力の上、"カートに追加"をクリックしてください)

他のお客様はこのような商品も購入しています。: このアイコンをクリックすると、このモデルを購入した他のお客様の購入商品リストが表示されます.

部品番号/Desc.
注文数
商品説明
  
OM-CP-CRYO-TEMP
¥66,861 (税込)
(税抜価格 ¥60,783)
納期: 2 週間
 
超低温用温度データロガー、NIST校正証明書付
Click to expand/minimize a list of what others bought with theOM-CP-IFC300
OM-CP-IFC300
¥22,514 (税込)
(税抜価格 ¥20,467)
納期: 4 週間
 
Windowsソフトウェア、ドッキングステーション、2 m USBインターフェースケーブル
  
OM-CP-WM-300
お問い合せ下さい   
納期: 
 
 
データロガー用壁掛けステーション
注: 3.6Vリチウム電池同梱。
OM-CP-IFC300、Windowsソフトウェア、ドッキングステーション、USBケーブル(データロガーの操作に必要、別売)とともに、オペレータマニュアル同梱。
注文例:OM-CP-CRYO-TEMP、超低温用データロガー、およびOM-CP-IFC300、Windowsソフトウェア、ドッキングステーション、USBケーブル。

温度関連技術情報
テクニカルガイド: 冷凍庫バリデーションのための超低温度ロガー
テクニカルガイド: コールドチェーンに最適な温度データロガー

ソフトウェア:

ダウンロード OM-CP Data Logging Software
ダウンロード OM-CP software
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.