フリーダイヤル 0120-769-103
Emailjpesales@dwyeromega.com

RTD x1、温度データロガー

OM-CP-RTDTEMP101A

RTD x1、温度データロガー | OM-CP-RTDTEMP101A | OM-CP-RTDTEMP101A

RTD x1、温度データロガー | OM-CP-RTDTEMP101A

スクロールダウンし、全ラインアップをご覧ください

  • 100 Ω Pt RTD入力
  • バッテリー寿命10年
  • 精度 ±0.05°C
  • 複数のスタート/ストップ機能
  • 超高速ダウンロード
  • 読書きは 1,340,000回可能
  • メモリーワープ
  • バッテリーインジケーター
  • パスワード保護設定
ポータブル測定器 - 関連する商品を探す
(見つからない場合はカスタマーサービスにご連絡ください)

商品説明

OM-CP-RTDTEMP101Aは、新シリーズのローコスト最新型データロギング装置の1つです。

OM-CP-RTDTEMP101Aは、10年間の電池寿命、複数の開始/停止機能、超高速ダウンロード機能、1,340,000件の読取値記憶容量、オプションのメモリラップ、高精度のRTDセンサ素子、電池寿命インジケータ、オプションのパスワード保護、プログラム可能な上限/下限アラームなどの機能を提供します。

ソフトウェアを使用すると、OM-CP-RTDTEMP101Aから開始、停止、ダウンロードが迅速かつ簡単に実行できます。グラフ、表形式、要約データが分析用に提供され、データは、°C、Kの単位で表示できます。また、データをExcel®に自動的にエクスポートしてさらに詳しく計算することもできます。

OM-CP-RTDTEMP101Aは、サイズと性能面で大幅に向上しています。実時間クロックにより、すべてのデータに時間と日付の情報が記録されます。

記憶媒体として不揮発性のソリッドステートメモリを使用し、電池が放電状態にあっても最高のデータセキュリティ性を発揮します。このデータロガーは小型で、ほぼ場所を選ばず設置できます。

データ検索は簡単です。データロガーをUSBポートに接続するだけで、操作が簡単なWindowsソフトウェアを利用できます。これでお客様のパソコンをリアルタイムのストリップチャートレコーダとして使用できます。データは、表形式で印刷したり、テキストやMicrosoftのExcelファイルにエクスポートしたりすることもできます。

OM-CP-RTDTEMP101Aは、お客様の便宜を第一に設計されました。製品の寿命期間はファームウェアアップグレードが無償で提供されるため、現場に設置済みのデータロガーも新しい技術開発を利用して機能を拡張し続けられます。アップグレードのためにデータロガーを返却する必要はありません。ユーザーがパソコンから自動的にアップグレードを実行できます。

仕様
温度センサ: 外部 100 Ω Pt RTD、
α = 0.00385
温度測定範囲: -200~850°C
温度分解能: 0.001°C
定格範囲: 18~400 Ω
分解能: 0.0001 Ω
校正精度:
±0.05ºC
±0.015 Ω (0~200 Ω); 読取値の±0.01% (200~400 Ω)
入力接続:取り外し可能ネジ端子:2、3、4線
範囲への温度効果: 2 ppm/ºC
オフセットへの温度効果:範囲全体で累積 <10 ppm
読み取りレート: 2秒毎に1回読み取り~24時間毎に1回読み取り
メモリ: 1,340,000読取値。ソフトウェアで構成設定可能なメモリラップ666,000読取値。複数の開始/停止モード
メモリーラップアラウンド: あり
開始モード:
• 即時開始
• 遅延開始 (最大18か月)
• 複数の押しボタン開始/停止
停止モード:
• ソフトウェアから手動
• スケジュール設定(日時指定)
複数の開始/停止モード: データのダウンロードまたはパソコンとの通信を実行しなくても装置を複数回開始および停止できます。
複数の開始/停止モードの有効化:
装置の起動:押しボタンを5秒間押し続けると、その間、緑のLEDが点滅します。デバイスはロギングを開始します。
装置の停止:押しボタンを5秒間押し続けると、赤のLEDが3秒間点滅してから、緑のLEDが2秒間点滅します。デバイスはロギングを停止します。
リアルタイムの記録: データロガーをPCとともに使用して、リアルタイムでデータをモニタ、記録することが可能です。
アラーム:上限/下限をプログラム可能です。アラームは温度が上限/下限に到達またはそれを超える/下回ると作動します。
LEDの機能性:
緑色LEDの点滅: 10秒間隔はロギングを示します。15秒間隔は遅延開始モードを示します。
赤色LEDの点滅: 10秒間隔は電池残量がないことおよび/またはメモリフルを示します。1秒間隔はアラーム状態を示します。
パスワード保護:オプションでデータロガーにパスワードを設定することができ、構成設定オプションへのアクセスを制限します。データはパスワードなしで読み出しが 可能です。
校正:ソフトウェアによるデジタル校正
校正日付:装置内の自動記録
電池の種類:3.6Vリチウム電池(付属)。ユーザーによる交換が可能
電池の寿命:標準で10年(15分レートの場合)
データ形式:日付および時間を記録、ºC、K
時間精度:±1分/月 (20ºC)、スタンドアローンデータロギング
コンピュータインタフェース:USB (インタフェースケーブルが必要)。115,200 baud
ソフトウェア:XP SP3/Vista、Windows®/7および8(32および64ビット)
動作環境:-40~80ºC、0~95% RH結露なし
寸法:
データロガー:高さ 36 x 幅56 x 奥行16 mm
冷却管筐体:高さ 74 x 幅148 x 奥行 39 mm
重量:24 g
材質:
データロガー:ABS樹脂
冷却管筐体:黒色陽極酸化アルミニウム
注文する (部品番号ビルダーより掲載以外の製品もご選択いただけます)(注文数を入力の上、"カートに追加"をクリックしてください)

他のお客様はこのような商品も購入しています。: このアイコンをクリックすると、このモデルを購入した他のお客様の購入商品リストが表示されます.

部品番号/Desc.
注文数
商品説明
Click to expand/minimize a list of what others bought with theOM-CP-RTDTEMP101A
OM-CP-RTDTEMP101A
¥58,542 (税込)
(税抜価格 ¥53,220)
納期: 2 週間
 
測温抵抗体データロガー
  
OM-CP-RTDTEMP101A-CERT
お問い合せ下さい   
納期: 
 
 
測温抵抗体データロガー、NIST校正証明書付属
Click to expand/minimize a list of what others bought with theOM-CP-IFC200
OM-CP-IFC200
¥39,659 (税込)
(税抜価格 ¥36,054)
納期: 2 週間
 
Windows用ソフトウェア、1.8 m USBケーブル
Click to expand/minimize a list of what others bought with theOM-CP-BAT105
OM-CP-BAT105
¥6,193 (税込)
(税抜価格 ¥5,630)
納期: 2 週間
 
交換用 3.6V リチウムバッテリー
  
OM-CP-CONNECTOR-4
¥3,036 (税込)
(税抜価格 ¥2,760)
納期: 2 週間
 
交換用 ターミナルブロック
Click to expand/minimize a list of what others bought with theOM-CP-WATERBOX101A
OM-CP-WATERBOX101A
¥15,378 (税込)
(税抜価格 ¥13,980)
納期: 2 週間
 
耐候性エンクロージャ
Click to expand/minimize a list of what others bought with theOM-CP-WATERBOX101A-KIT
OM-CP-WATERBOX101A-KIT
¥4,488 (税込)
(税抜価格 ¥4,080)
納期: 6 週間
 
メンテナンスキット、OM-CP-WATERBOX101A
注: 3.6Vリチウム電池が付属しています。OM-CP-IFC200 Windowsソフトウェア(別売り。データロガーの操作に必要です)にはUSBケーブルと取扱説明書 が含まれます。

製品マニュアル:

ダウンロード OM-CP Series - Data Logger Quickstart Guide
ダウンロード OM-CP Series - Data Logger and Software User Guide

ソフトウェア:

ダウンロード OM-CP Data Logging Software
ダウンロード OM-CP software
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.