フリーダイヤル 0120-769-103
Emailjpesales@dwyeromega.com

汎用データロガー 8/16 ch
Wi-Fi、USB/RS232出力 - Discontinued

OM-SQ2020-1F8

汎用データロガー 8/16 ch、Wi-Fi, USB/RS232出力 | OM-SQ2020 
 | OM-SQ2020-1F8

汎用データロガー 8/16 ch、Wi-Fi, USB/RS232出力 | OM-SQ2020

スクロールダウンし、全ラインアップをご覧ください

  • 電圧、電流、抵抗測定値に対する8 ×トルー差動入力または16×シングルエンド汎用アナログ入力に加えて、2 ×高電圧入力、4 ×パルス入力、8 ×デジタルイベント/ 状態入力
  • アナログ入力は、サーミスタ、熱電対、2-、3-、4 線式RTD 温度センサ、4 ~20 mA 信号で使用可能
  • ログレートは100 Hz まで、2 チャンネルまで(OM-SQ2020-2F8)
  • 大型不揮発性内部メモリは180 万件の測定値を記憶可能
  • イーサネット(OM-SQ2020-2F8)、Wi-FI(OMSQ2020-2F8-WIFI) USB、RS232 通信ポート
  • 内部データをリムーバブルMMC/SD (Multi-Media Card/Secure Digital) メモリにダウンロード
  • センサ電力およびFET 出力は外部デバイスで使用
  • ユーザインタフェースは読みやすいLCD/簡単な4 つの押しボタン
  • 演算機能を使用して計算/ 派生チャンネルを16まで作成可能

商品説明

This product line has been discontinued, a replacement will soon be introduced into the Omega catalog. As a potential alternate available now, please see OM-CP-OCTPRO as an alternative


アナログ入力
精度:表を参照
コモンモード除去:100 dB
入力インピーダンス:1 MΩ
直線性:0.015%
シリーズモードライン拒否:50/60 Hz 100 dB
接続:着脱式ネジターミナルブロック
アナログ-デジタル変換: シグマ-デルタ
分解能:24ビット
サンプリングレート:ADCあたり毎秒最大10、20*、100*測定値 * メイン拒否オフ
アラーム出力: オープンドレインFET (18 V 0.1 A)4個
デジタル入出力接続: DB25Fコネクタ
計算チャンネル: 物理的入力チャンネルから派生した仮想チャンネル最大16個
分解能: 最大6桁
プログラミング/ロガーの設定: OM-SQ-SOFTまたはOM-SQ-SOFTPLUSソフトウェア
ソフトウェアはWIN XP/VISTA (32ビット&64ビット)/7 (32ビット&64ビット)に対応
通信
標準: RS232 (自動ボーレート選択は115200ボー)
イーサネット10/100ベースTCP/IP
USB 1.1および2.0に対応
ワイヤレスイーサネット:(Wi-Fi); 802.11b、2.4GHz、1~14チャンネル
セキュリティ:オープン、WEP (64または128ビット暗号)、WPAまたはWPA2/802.11i、ネットワーク:指定のSSIDによるインフラのみ(Wi-Fi接続には外部電源が必要です)。
外部オプション: GSM、WIFI、PSTNモデム
電源
内部:単三アルカリ電池6本 (同梱)
外部:10~18 Vdc 逆極性および過電圧保護
消費電力 @ 9V
スリープモード: 600 μA
ログ中:40~130 mA
ディスプレイ・キーパッド: LCDは2行 x 20 文字を表示、電池状態および外部電力インジケータ、キーパッドロック
ナビゲーション先:作動/作動解除/一時停止/続行;チャンネル計測またはアラーム; 6×記憶済みセットアップから選択; ステータス/診断/メモリ/日時; MMC/SDにダウンロード
動作環境:
温度:-30~65℃
湿度: 90% @ 40℃ 結露なし
一般
外部デバイスの電源出力: 安定化した5 Vdc @50 mA、またはロガー供給電圧@100mA
日時: ビルトインクロック、3種類のフォーマット
データの拡大縮小: 希望の工学単位で測定値を表示
内部メモリ: 16 MB (1,800,000までの測定値)
外部メモリ: 1GBまで、リムーバブル MMC/SD (内部メモリの転送とセットアップの記憶のみ)
寸法:175 高さ x 235 幅 x 95 mm 奥行
重量: 約1.2 kg
エンクロージャー材質: ABS
メモリモデル(内部のみ): 100%で停止または上書き
注文する (部品番号ビルダーより掲載以外の製品もご選択いただけます)(注文数を入力の上、"カートに追加"をクリックしてください)

他のお客様はこのような商品も購入しています。: このアイコンをクリックすると、このモデルを購入した他のお客様の購入商品リストが表示されます.

部品番号/Desc.
注文数
商品説明
  
OM-SQ2020-1F8
お問い合せ下さい   
納期: 
 
 
ポータブルデータロガー、1高速チャンネル付
  
OM-SQ2020-2F8
お問い合せ下さい   
納期: 
 
 
ポータブルデータロガー、2つの高速チャンネル付
  
OM-SQ2020-2F8-WIFI
お問い合せ下さい   
納期: 
 
 
ポータブルデータロガー、2つの高速チャンネル付、統合
Wi-Fiネットワーク接続
アクセサリ
  
OM-SQ-NET-ADAP
¥118,635 (税込)
(税抜価格 ¥107,850)
納期: 2 週間
 
シリアル/イーサネットコンバータキット
  
OM-SQ-GSM-KIT
¥192,066 (税込)
(税抜価格 ¥174,605)
納期: 2 週間
 
GSMモデムキット
  
OM-SQ-RF-ADAP
お問い合せ下さい   
納期: 
 
 
ワイヤレスネットワークアダプタ
Click to expand/minimize a list of what others bought with theOM-SQ-UNIV-ADAP
OM-SQ-UNIV-ADAP
お問い合せ下さい   
納期: 
 
 
汎用電源パック
  
OM-SQ-UNIV-ADAP-1
お問い合せ下さい   
納期: 
 
 
汎用電源パック、1 m フライングリード付
  
OM-SQ-CS
¥16,643 (税込)
(税抜価格 ¥15,130)
納期: 2 週間
 
予備電流シャント(4個入り)
  
OM-SQ-SER-CABLE
¥11,671 (税込)
(税抜価格 ¥10,610)
納期: 2 週間
 
OM-SQデータロガーからPCシリアルポートへのケーブル
  
OM-SQ-USB-CABLE
お問い合せ下さい   
納期: 
 
 
予備OM-SQデータロガーからPC USBポートへのケーブル
  
OM-SQ-TB3
お問い合せ下さい   
納期: 
 
 
予備3Wayターミナルブロック、ケーブル拘束装置付
  
OM-SQ-TB4
お問い合せ下さい   
納期: 
 
 
予備4Wayターミナルブロック、ケーブル拘束装置付
  
OM-SQ-TB6
お問い合せ下さい   
納期: 
 
 
予備6Wayターミナルブロック、ケーブル拘束装置付
  
OM-SQ-SOFT-PLUS
お問い合せ下さい   
納期: 
 
 
OM-SQ2020に加えてソフトウェア
  
OM-SQ-SOFT-PLUS-LIC
お問い合せ下さい   
納期: 
 
 
OM-SQ2020に加えてソフトウェアのマルチユーザーライセンス
注: OM-SQ-SOFT ソフトウェア、USB ケーブル、壁面ブラケット、単3 電池6 本、入力ターミナルブロック6 個、電流シャントレジスタ4 個、取扱説明書が付属します。
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.