フリーダイヤル 0120-769-103
Emailjpesales@dwyeromega.com

赤外線放射温度計
USB出力 - Discontinued

OS-MINIUSB

USB出力、赤外線放射温度計 | OS-MINIUSB | OMEGA | OS-MINIUSB

USB出力、赤外線放射温度計 | OS-MINIUSB | OMEGA

¥60,079 OS-MINIUSB-SN21

  • 小型の赤外線センサ、USBでPCに簡単接続
  • 測定温度範囲:-20~1000℃
  • 応答速度:125ms
  • データロギング、コンフィグレーション設定用Windowsソフトウェア、USBケーブル付属
  • Modbus®プロトコルで現在お持ちのソフトウェアと通信可能
  • 製品技術情報: 電磁環境における温度の測定

商品説明

Please check out new the webpage for OS-MINI-Series

OS-MINIUSB 小型赤外線放射温度計は-20〜1,000℃の表面温度を測定することが可能です。
IP65に密封された頑丈なステンレス性の筐体で、最大75℃の周囲温度に耐えられるように設計されています。

仕様
測定温度範囲: -20〜1000°C
インターフェイス: USB
精度: ±1%または読取値の大きい方±1°C
再現性: ±0.5%または読取値の大きい方±0.5°C
放射率設定: 0.2〜1.0
応答速度:125 ms
スペクトル範囲: 8〜14 µm
電流: 5 Vdc (USB)
電流: 最大50 mA

通信
伝送速度:9600 baud*
フォーマット: 8データビット、ノンパリティ、1ストップビット*
プロトコル: Modbus®プロトコルで現在お持ちのソフトウェアと通信可能
構成
方式:
USB経由で付属のソフトウェアまたはModbusの使用
数値設定: 放射率、平均、エネルギー補償

材質: ステンレススチール
寸法: 18 mmn (D) x 45 mm (L)
ねじ取付: M16 x 1 mm (ピッチ)
ケーブル長さ: 1.5 m
重量 (ケーブル含む): 85 g


使用環境
環境評価:
IP65
周囲温度: 0〜75°C
相対湿度: 最大95% (結露しないこと)

整合性
RoHS :
対応
電磁両立性 EN61326-1, EN61326-2-3 (測定、制御および研究室用電気機器 - EMC要件 - 産業用)




OMEGA製品技術情報

温度関連技術情報
テクニカルガイド: シース熱電対(MIケーブル)の用途
テクニカルガイド: 温度校正について
テクニカルガイド: 温度センサと出力信号
テクニカルガイド: 赤外線放射温度計の原理と応用
テクニカルガイド: 適切な温度伝送器の選択方法
テクニカルガイド: サーモウェル (保護管) とは?
テクニカルガイド: 光ファイバ温度センサとは


データロガー関連技術情報
テクニカルガイド: 温度データロガとはー
テクニカルガイド: データロガーの選定
テクニカルガイド: コールドチェーンに最適な温度データロガー
テクニカルガイド: 缶詰製造業界における温度/圧力の記録
テクニカルガイド: 電磁環境における温度の測定
テクニカルガイド:酸化性雰囲気が存在する炉内の温度測定
テクニカルガイド:無線温度ロガー/遠隔プロセス監視の長所と短所
テクニカルガイド:ワイヤレスソリューションで食品・パーソナルケア業界の製品安全性を向上
テクニカルガイド: ステートロガー、イベントロガー、パルスデータロガーの違い
注文する (部品番号ビルダーより掲載以外の製品もご選択いただけます)(注文数を入力の上、"カートに追加"をクリックしてください)

他のお客様はこのような商品も購入しています。: このアイコンをクリックすると、このモデルを購入した他のお客様の購入商品リストが表示されます.

部品番号/Desc.
注文数
商品説明
Click to expand/minimize a list of what others bought with theOS-MINIUSB-SN21
OS-MINIUSB-SN21
¥66,086 (税込)
(税抜価格 ¥60,079)
納期: 2 週間
 
赤外線放射温度計、USB型、測定:-20〜1000°C
スポットサイズ:2:1
Click to expand/minimize a list of what others bought with theOS-MINIUSB-SN201
OS-MINIUSB-SN201
¥80,165 (税込)
(税抜価格 ¥72,877)
納期: 2 週間
 
赤外線放射温度計、USB型、測定:-20〜1000°C
スポットサイズ:20:1
アクセサリ
Click to expand/minimize a list of what others bought with theOS210-ABS
OS210-ABS
¥10,950 (税込)
(税抜価格 ¥9,954)
納期: 2 週間
 
調整可能 (2軸)な取付ブランケット
Click to expand/minimize a list of what others bought with theOS210-FBS
OS210-FBS
¥4,813 (税込)
(税抜価格 ¥4,376)
納期: 2 週間
 
固定取付器具
  
OS210APSW
お問い合せ下さい   
納期: 
 
 
SN201用 空気パージ
Click to expand/minimize a list of what others bought with theOS210-LSTS
OS210-LSTS
¥100,425 (税込)
(税抜価格 ¥91,295)
納期: 8 週間
 
照準レーザー
注:
テクニカルラーニング: 赤外線放射温度計の原理と応用
テクニカルラーニング: 電磁環境における温度の測定
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.