フリーダイヤル 0120-769-103
Emailjpesales@dwyeromega.com

赤外線放射温度計(設置/固定型)
出力:K熱電対

OS36-10-K

赤外線放射温度計(設置/固定型) | OS36-10-K | OMEGA | OS36-10-K

赤外線放射温度計(設置/固定型) | OS36-10-K | OMEGA

スクロールダウンし、全ラインアップをご覧ください

1 year warranty CE
  • エアパージ内臓
  • K熱電対
  • 電源内臓式
  • 温度補償
赤外線放射温度計 - 関連する商品を探す
(見つからない場合はカスタマーサービスにご連絡ください)

商品説明

The OS36-10 Series provides precise temperature control for optimum product quality and maximum throughput. Like conventional thermocouples, all IR thermocouples do not require external power and plug into your controller, PLC, datalogger, recorder or data acquisition system. They simply measure temperature without contact. The internal air purge passages provide a highly efficient method of maintaining optical cleanliness in harsh environments.

型番温度範囲
(精度2%)
50F-18〜27°C
80F10〜49°C
98.6F16〜39°C
140F25〜80°C
180F70〜104°C
240F95〜130°C
280F125〜155°C
340F145〜175°C
440F170〜250°C
仕様
範囲:
-45〜1370°C
スポットサイズ: 6° (10:1)
最小スポットサイズ: 20 mm
出力インピーダンス: 4〜8 kΩ (モデルにより異なる)
動作温度: -18〜85°C
エアパージ: 内臓
温度補償範囲:204°C(最大周囲環境 20 psigで)
寸法: 9.55 L x 3.49 cm、0.9 m(PFAリードワイヤ)
重さ: 184 g (ケーブル含む)
注文する (部品番号ビルダーより掲載以外の製品もご選択いただけます)(注文数を入力の上、"カートに追加"をクリックしてください)

他のお客様はこのような商品も購入しています。: このアイコンをクリックすると、このモデルを購入した他のお客様の購入商品リストが表示されます.

部品番号/Desc.
注文数
商品説明
  
OS36-10-K-80F
¥189,272 (税込)
(税抜価格 ¥172,065)
納期: 4 週間
 
赤外線放射温度計、K熱電対、測定:10〜49℃
  
OS36-10-K-140F
¥168,954 (税込)
(税抜価格 ¥153,594)
納期: 2 週間
 
赤外線放射温度計、K熱電対、測定:25〜80℃
  
OS36-10-K-180F
¥189,272 (税込)
(税抜価格 ¥172,065)
納期: 4 週間
 
赤外線放射温度計、K熱電対、測定:70〜104℃
Click to expand/minimize a list of what others bought with theOS36-10-K-240F
OS36-10-K-240F
¥168,954 (税込)
(税抜価格 ¥153,594)
納期: 2 週間
 
赤外線放射温度計、K熱電対、測定:95〜130℃
  
OS36-10-K-280F
¥183,739 (税込)
(税抜価格 ¥167,035)
納期: 4 週間
 
赤外線放射温度計、K熱電対、測定:125〜155℃
  
OS36-10-K-340F
¥187,510 (税込)
(税抜価格 ¥170,463)
納期: 4 週間
 
赤外線放射温度計、K熱電対、測定:145〜175℃
  
OS36-10-K-440F
¥181,198 (税込)
(税抜価格 ¥164,725)
納期: 4 週間
 
赤外線放射温度計、K熱電対、測定:170〜250℃
注:
テクニカルラーニング: 赤外線放射温度計の原理と応用
テクニカルラーニング: 電磁環境における温度の測定

製品マニュアル:

ダウンロード Infrared Thermocouples
ダウンロード Application Notes
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.