フリーダイヤル 0120-769-103
Emailjpesales@dwyeromega.com

赤外線放射温度計(赤外線熱電対)
温度:-45〜1150℃

OS36-2

赤外線放射温度計(赤外線熱電対)| OS36-2 | オメガエンジニアリング | OS36-2

赤外線放射温度計(赤外線熱電対)| OS36-2 | オメガエンジニアリング

スクロールダウンし、全ラインアップをご覧ください

熱電対 - 関連する商品を探す
(見つからない場合はカスタマーサービスにご連絡ください)

商品説明

The small size and built-in features of the OS36-2 Series make it a convenient device for a wide variety of infrared monitoring tasks. The narrow 35° field of view and very small aperture allow for small target measurements to 4 mm (0.16"). The OS36-2 threaded head securely mounts through a bulkhead or threads into a tapped hole. The internal air purge passages provide a convenient and highly efficient method of maintaining optical cleanliness in harsh environments.
注文する (部品番号ビルダーより掲載以外の製品もご選択いただけます)(注文数を入力の上、"カートに追加"をクリックしてください)
部品番号/Desc.
注文数
商品説明
K熱電対以外は、部品番号ビルダーからご注文ください
OS36-2-K-50F
お問い合せ下さい   
納期: 
 
 
赤外線放射温度計、K熱電対、測定:-18〜27°C
OS36-2-K-80F
お問い合せ下さい   
納期: 
 
 
赤外線放射温度計、K熱電対、測定:10〜49°C
OS36-2-K-98.6F
お問い合せ下さい   
納期: 
 
 
赤外線放射温度計、K熱電対、測定:16〜39°C
OS36-2-K-140F
お問い合せ下さい   
納期: 
 
 
赤外線放射温度計、K熱電対、測定:25〜80°C
OS36-2-K-180F
お問い合せ下さい   
納期: 
 
 
赤外線放射温度計、K熱電対、測定:70〜104°C
OS36-2-K-240F
お問い合せ下さい   
納期: 
 
 
赤外線放射温度計、K熱電対、測定:95〜130°C
OS36-2-K-280F
¥137,995 (税込)
(税抜価格 ¥125,450)
納期: 2 週間
 
赤外線放射温度計、K熱電対、測定:125〜155°C
OS36-2-K-340F
¥137,995 (税込)
(税抜価格 ¥125,450)
納期: 2 週間
 
赤外線放射温度計、K熱電対、測定:145〜175°C
OS36-2-K-440F
¥137,995 (税込)
(税抜価格 ¥125,450)
納期: 2 週間
 
赤外線放射温度計、K熱電対、測定:170〜250°C
注:
テクニカルラーニング: 赤外線放射温度計の原理と応用
テクニカルラーニング: 電磁環境における温度の測定

部品番号ビルダー

下記から仕様構成を選択し、ご注文ください
以下からオプションを選択:


(1) 熱電対 :
J : J熱電対
K : K熱電対
T : T熱電対
E : E熱電対

(2) 温度範囲 :
50F : –18〜27°C
80F : 10〜49°C
98.6F : 16〜39°C
140F : 25〜80°C
180F : 70 〜104°C :
280F : 125〜155°C
340F : 145〜175°C
440F : 170〜250°C

(3) コネクタ :
オプション選択がない場合 : 空欄
-GMP : ミニチュア熱電対ローノイズコネクタ(オスメスペア)
-GST : 標準熱電対コネクタ(オスメスペア)
注: 有効な部品番号については、「商品仕様(PDF)」を参照ください。
ご不明な場合は、カスタマーサービス(0120-040-572 もしくは jpesales@dwyeromega.com)へお問合せください。
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.