スクロールダウンし、全ラインアップをご覧ください
商品説明
OSATは本質的に安全な赤外線放射温度計です。危険区域における表面温度を非接触式に測定し、4~20 mAの直接出力を提供します。ATEX、IECEx、TIIS規格にそれぞれ認定されています。OSATは小型コンパクト、経済的で危険場所での温度測定が可能です。防爆型高温計は一般に高価な大型筐体が必要ですが、本製品は、安全防護方策として本質安全を使用しています。部品番号ビルダー