フリーダイヤル 0120-769-103
Emailjpesales@dwyeromega.com

OSTW

 | OSTW

スクロールダウンし、全ラインアップをご覧ください

商品説明

OSTW 熱電対標準コネクタJISカラーモデルは、熱電対に対応した温度計測器や温度コントローラー、
プロセス制御機器への熱電対の接続や補償導線への延長のための接続に適した設計がされた標準サイズの空洞ピン構造の熱電対コネクタです。
ANSI /IEC/JISカラーそれぞれのカラーコードのコネクタをラインナップしています。
付属の書き込みウィンドウと共に配線の識別や間違い防止をサポートします。

JISカラーのKタイプ及びTタイプは国内在庫モデルとなっており、納期は最短2営業日となります。
正確な納期の確認やご注文数が多い場合は、e-salesまたは、0120-971-357までお問い合わせください。


SPECIFICATION | 製品仕様
FEATURE | 特長
  • JISカラー
  • 最短2営業日でのお届け
  • 耐熱180℃
  • クイック接続接点ワッシャ
  • 書き込みウィンドウ


  • APPLICATION | 用途
  • 熱電対と補償導線の接続
  • 温度計測器などへの接続

  • OSTWコネクタ図面

    OSTW-KJ-*-ROHS OSTW-TJ-*-ROHS OSTW-JJ-*-ROHS OSTW-R/SJ-*-ROHS
    熱電対タイプ K 熱電対 T 熱電対 J 熱電対 R/S 熱電対
    カラー
    使用合金 (+)クロメル | (-)アルメル (+)銅 | (-)コンスタンタン (+) 鉄 | (-)コンスタンタン (+)銅 | (-)RNX/SNX
    材質 ガラス充填ナイロン
    耐熱温度 -29~180℃
    品番の*には(M)オスと(F)メスの識別が入ります。例)JIS色OSTWのK熱電対用オスコネクタの場合、OSTW-KJ-M-ROHSとなります。



    国内在庫モデル
    下記の製品は国内在庫モデルになりますので、最短2営業日でのお届けとなります。
    *弊社WEBシステムの都合上、目安の納期が米国在庫での計算で表示されている場合がございます。
    正確な納期の確認やご注文数が多い場合は、Eメールまたは、
    0120-971-357までお問い合わせください。
    国内在庫対象モデル
    OSTW-KJ-M-ROHS / OSTW-KJ-F-ROHS / OSTW-TJ-M-ROHS / OSTW-TJ-F-ROHS

    【関連製品】
  • ANSIカラー熱電対 標準コネクタ
  • 標準サイズ熱電対コネクタ – ケーブルクランプ一体型やローノイズコネクタ、回路基板用熱コネクタなどラインナップ
  • 標準サイズ熱電対用コネクタのアクセサリ – ストレインリリーフやケーブルクランプ、ワイヤキャディ、保護チューブ、フェライト内蔵ケーブルクランプ、安全クリップなど多彩なアクセサリをラインナップしています。
  • 被覆熱電対 -コネクタ付被覆熱電対、シリカ被覆、PFA、ガラス、Nextelセラミック被覆、温接点溶接機
  • 5TC-JPシリーズ 国内在庫モデル(短納期) 極細被覆熱電対
  • 5TCシリーズ -熱電対のタイプ、被覆、大きさ、長さを幅広くラインナップしています。
  • ミニチュアサイズ熱電対コネクタ -ケーブルクランプ一体型やローノイズコネクタなどラインナップ


  • 【温度関連技術情報】
    ケーススタディ: 航空宇宙産業で用いられる熱電対
    テクニカルガイド: シース熱電対(MIケーブル)の用途
    注文する (部品番号ビルダーより掲載以外の製品もご選択いただけます)(注文数を入力の上、"カートに追加"をクリックしてください)
    部品番号/Desc.
    注文数
    商品説明
    OSTW-KJ-M-ROHS
    お問い合せ下さい   
    納期: 
     
     
    JIS色K熱電対用標準コネクタ/オス/青色
    We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.