フリーダイヤル 0120-769-103
Emailjpesales@dwyeromega.com

一般的な圧力計(圧力ゲージ)
単位:psi
範囲:真空〜600 psi
精度:3-2-3%
用途:航空業界や一部輸出向けのお客様

PGCシリーズ

PGCシリーズ | 圧力ゲージ psiモデル | オメガエンジニアリング | PGCシリーズ

PGCシリーズ | 圧力ゲージ psiモデル | オメガエンジニアリング

スクロールダウンし、全ラインアップをご覧ください

  • 製品情報が英文ですが、日本でお買い求め頂けます。
    カスタマーサービスにて日本語でのサポートを致します。
  • PSI単位モデルとなり、航空業界や一部輸出向けのお客様対象の製品となります。
  • リーズナブルな価格
  • 耐久性のある構造
圧力計 (圧力ゲージ) - 関連する商品を探す
(見つからない場合はカスタマーサービスにご連絡ください)

商品説明

The OMEGA™ Spring Suspended Movement represents the new look of the future. Wearing parts have been reduced to a minimum. The entire movement is now suspended between two springs, the Bourdon tube above and the link below. For the user, this means greater resistance to mechanical shock and vibration. This increased resistance to the effects of rough usage contributes to longer gauge life.

The high reliability of the OMEGA™ commercial gauge line is chiefly attributable to the unique OMEGA™ spring-suspended movement. The entire movement is suspended between 2 springs, the Bourdon tube above and the link below. Wearing parts have been reduced to a minimum. Movement parts are ultrasonically cleaned and lubricated with silicone oil to ensure long cycle life. The OMEGA™ spring suspended movement is largely resistant to shock, pulsation, and vibration. The result is longer gauge life. The numerous applications for OMEGA™ commercial gauges include installation on pumps, portable compressors, industrial machinery, hydraulic and pneumatic systems, instrumentation, and pressurized vessels.

使用
使用環境温度: 最大66°C
外装: 塗装鋼材
ディスプレイ表面: ポリカーボネートプラスチック
ブルドン菅: 青銅
接続部: 真鍮¼ NPT
測定範囲: Vacuum thru 600 psi
精度: 3-2-3% (3% over first & last 10% of range, 2% over remainder).
注文する (部品番号ビルダーより掲載以外の製品もご選択いただけます)(注文数を入力の上、"カートに追加"をクリックしてください)

他のお客様はこのような商品も購入しています。: このアイコンをクリックすると、このモデルを購入した他のお客様の購入商品リストが表示されます.

部品番号/Desc.
注文数
商品説明
Commercial Gauges, 2" Size, ¼ NPT Lower Fitting
  
PGC-20L-30V
¥10,060 (税込)
(税抜価格 ¥9,145)
納期: 2 週間
 
vacuum gauge with 0 to -30 inHg range
Click to expand/minimize a list of what others bought with thePGC-20L-30V/30
PGC-20L-30V/30
¥9,158 (税込)
(税抜価格 ¥8,325)
納期: 18 週間
 
compound gauge with -30 inHg to 30 psi range
  
PGC-20L-30V/100
¥9,999 (税込)
(税抜価格 ¥9,090)
納期: 2 週間
 
compound gauge with -30 inHg to 100 psi range
Click to expand/minimize a list of what others bought with thePGC-20L-15
PGC-20L-15
¥10,060 (税込)
(税抜価格 ¥9,145)
納期: 15 週間
 
pressure gauge with 0 to 15 psi range
Click to expand/minimize a list of what others bought with thePGC-20L-30
PGC-20L-30
¥9,158 (税込)
(税抜価格 ¥8,325)
納期: 18 週間
 
pressure gauge with 0 to 30 psi range
Click to expand/minimize a list of what others bought with thePGC-20L-60
PGC-20L-60
¥10,060 (税込)
(税抜価格 ¥9,145)
納期: 2 週間
 
pressure gauge with 0 to 60 psi range
Click to expand/minimize a list of what others bought with thePGC-20L-100
PGC-20L-100
¥9,423 (税込)
(税抜価格 ¥8,566)
納期: 2 週間
 
pressure gauge with 0 to 100 psi range
Click to expand/minimize a list of what others bought with thePGC-20L-160
PGC-20L-160
¥9,158 (税込)
(税抜価格 ¥8,325)
納期: 2 週間
 
pressure gauge with 0 to 160 psi range
  
PGC-20L-300
¥9,158 (税込)
(税抜価格 ¥8,325)
納期: 2 週間
 
pressure gauge with 0 to 300 psi range
  
PGC-20L-400
¥9,999 (税込)
(税抜価格 ¥9,090)
納期: 2 週間
 
pressure gauge with 0 to 400 psi range
  
PGC-20L-600
¥9,158 (税込)
(税抜価格 ¥8,325)
納期: 2 週間
 
pressure gauge with 0 to 600 psi range
Commercial Gauges, 2" Size, ¼ NPT Back Fitting
  
PGC-20B-30V
¥11,484 (税込)
(税抜価格 ¥10,440)
納期: 2 週間
 
vacuum gauge with 0 to -30 inHg range
  
PGC-20B-30V/15
¥11,424 (税込)
(税抜価格 ¥10,385)
納期: 2 週間
 
compound gauge with -30 inHg to 15 psi range
  
PGC-20B-30V/30
¥11,424 (税込)
(税抜価格 ¥10,385)
納期: 18 週間
 
compound gauge with -30 inHg to 30 psi range
  
PGC-20B-30V/100
¥11,424 (税込)
(税抜価格 ¥10,385)
納期: 2 週間
 
compound gauge with -30 inHg to 100 psi range
  
PGC-20B-15
¥11,484 (税込)
(税抜価格 ¥10,440)
納期: 2 週間
 
pressure gauge with 0 to 15 psi range
Click to expand/minimize a list of what others bought with thePGC-20B-30
PGC-20B-30
¥11,484 (税込)
(税抜価格 ¥10,440)
納期: 18 週間
 
pressure gauge with 0 to 30 psi range
  
PGC-20B-60
¥11,424 (税込)
(税抜価格 ¥10,385)
納期: 2 週間
 
pressure gauge with 0 to 60 psi range
  
PGC-20B-100
¥11,484 (税込)
(税抜価格 ¥10,440)
納期: 2 週間
 
pressure gauge with 0 to 100 psi range
Click to expand/minimize a list of what others bought with thePGC-20B-160
PGC-20B-160
¥10,874 (税込)
(税抜価格 ¥9,885)
納期: 2 週間
 
pressure gauge with 0 to 160 psi range
  
PGC-20B-300
¥11,424 (税込)
(税抜価格 ¥10,385)
納期: 18 週間
 
pressure gauge with 0 to 300 psi range
  
PGC-20B-600
¥11,424 (税込)
(税抜価格 ¥10,385)
納期: 2 週間
 
pressure gauge with 0 to 600 psi range
Commercial Gauges, 2½" Size, ¼ NPT Lower Fitting
  
PGC-25L-30V
¥11,484 (税込)
(税抜価格 ¥10,440)
納期: 2 週間
 
vacuum gauge with 0 to -30 inHg range
  
PGC-25L-30V/15
¥11,424 (税込)
(税抜価格 ¥10,385)
納期: 2 週間
 
compound gauge with -30 inHg to 15 psi range
  
PGC-25L-30V/30
¥11,424 (税込)
(税抜価格 ¥10,385)
納期: 2 週間
 
compound gauge with -30 inHg to 30 psi range
  
PGC-25L-30V/100
¥11,424 (税込)
(税抜価格 ¥10,385)
納期: 2 週間
 
compound gauge with -30 inHg to 100 psi range
  
PGC-25L-30V/160
¥11,424 (税込)
(税抜価格 ¥10,385)
納期: 2 週間
 
compound gauge with -30 inHg to 160 psi range
Click to expand/minimize a list of what others bought with thePGC-25L-15
PGC-25L-15
¥11,484 (税込)
(税抜価格 ¥10,440)
納期: 6 週間
 
pressure gauge with 0 to 15 psi range
Click to expand/minimize a list of what others bought with thePGC-25L-30
PGC-25L-30
¥11,484 (税込)
(税抜価格 ¥10,440)
納期: 2 週間
 
pressure gauge with 0 to 30 psi range
Click to expand/minimize a list of what others bought with thePGC-25L-60
PGC-25L-60
¥10,461 (税込)
(税抜価格 ¥9,510)
納期: 2 週間
 
pressure gauge with 0 to 60 psi range
Click to expand/minimize a list of what others bought with thePGC-25L-100
PGC-25L-100
¥11,484 (税込)
(税抜価格 ¥10,440)
納期: 2 週間
 
pressure gauge with 0 to 100 psi range
Click to expand/minimize a list of what others bought with thePGC-25L-160
PGC-25L-160
¥10,461 (税込)
(税抜価格 ¥9,510)
納期: 2 週間
 
pressure gauge with 0 to 160 psi range
Click to expand/minimize a list of what others bought with thePGC-25L-300
PGC-25L-300
¥11,484 (税込)
(税抜価格 ¥10,440)
納期: 2 週間
 
pressure gauge with 0 to 300 psi range
  
PGC-25L-600
¥11,424 (税込)
(税抜価格 ¥10,385)
納期: 2 週間
 
pressure gauge with 0 to 600 psi range
Commercial Gauges, 2½" Size, ¼ NPT Back Fitting
  
PGC-25B-30V
¥13,283 (税込)
(税抜価格 ¥12,075)
納期: 14 週間
 
vacuum gauge with 0 to -30 inHg range
  
PGC-25B-30V/15
¥13,206 (税込)
(税抜価格 ¥12,005)
納期: 2 週間
 
compound gauge with -30 inHg to 15 psi range
  
PGC-25B-30V/30
¥13,206 (税込)
(税抜価格 ¥12,005)
納期: 2 週間
 
compound gauge with -30 inHg to 30 psi range
  
PGC-25B-30V/100
¥13,206 (税込)
(税抜価格 ¥12,005)
納期: 2 週間
 
compound gauge with -30 inHg to 100 psi range
  
PGC-25B-15
¥13,283 (税込)
(税抜価格 ¥12,075)
納期: 2 週間
 
pressure gauge with 0 to 15 psi range
  
PGC-25B-30
¥13,283 (税込)
(税抜価格 ¥12,075)
納期: 2 週間
 
pressure gauge with 0 to 30 psi range
  
PGC-25B-60
¥13,206 (税込)
(税抜価格 ¥12,005)
納期: 2 週間
 
pressure gauge with 0 to 60 psi range
  
PGC-25B-100
¥13,206 (税込)
(税抜価格 ¥12,005)
納期: 18 週間
 
pressure gauge with 0 to 100 psi range
  
PGC-25B-160
¥13,206 (税込)
(税抜価格 ¥12,005)
納期: 2 週間
 
pressure gauge with 0 to 160 psi range
  
PGC-25B-300
¥13,206 (税込)
(税抜価格 ¥12,005)
納期: 2 週間
 
pressure gauge with 0 to 300 psi range
  
PGC-25B-400
¥13,206 (税込)
(税抜価格 ¥12,005)
納期: 2 週間
 
pressure gauge with 0 to 400 psi range
注: Custom dial faces available. $125 set-up charge and 100 peice minimum order.
Ordering Example: (1) PGC-20B-30 is a commercial pressure gauge with 2-inch dial, back connection and 0/30 psi range,, ¥10,440

部品番号ビルダー

下記から仕様構成を選択し、ご注文ください
以下からオプションを選択:


(1) Dial Size :
20 : 2 inch dial
25 : 2 1/2 inch dial

(2) Fitting (1/4 NPT male) :
B : back fitting
L : lower fitting

(3) :
-30V : 0 to 30 in Hg Vac
-30V/30 : 30 in Hg Vac to 30 psi
-30V/15 : 30 in Hg Vac to 15 psi
-15 : 0 to 15
-30 : 0 to 30
-60 : 0 to 60
-100 : 0 to 100
-160 : 0 to 160
-300 : 0 to 300
-600 : 0 to 600
注: 有効な部品番号については、「商品仕様(PDF)」を参照ください。
ご不明な場合は、カスタマーサービス(0120-040-572 もしくは jpesales@dwyeromega.com)へお問合せください。
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.