フリーダイヤル 0120-769-103
Emailjpesales@dwyeromega.com

一般的な圧力計(圧力ゲージ)


最も一般的に使用されている圧力計(圧力ゲージ)で、配管、ポンプ、コンプレッサなど、幅広いアプリケーションで使用されています。用途に合わせて豊富なサイズを取り揃えており、フルスケールで1%と高精度な圧力計を品揃えしています。また航空業界や一部輸出向けのお客様用にpsiモデルもご用意しております。

PGCシリーズ
PGCシリーズ
一般的な圧力計(圧力ゲージ)
単位:psi
範囲:真空〜600 psi
精度:3-2-3%
用途:航空業界や一部輸出向けのお客様

購入検討 »
PGPシリーズ
PGPシリーズ
一般的な圧力計(圧力ゲージ)
単位:psi
範囲:真空〜400 psi
精度:3-2-3%
用途:航空業界, 一部輸出向け

購入検討 »
PGSシリーズ
PGSシリーズ
一般的な圧力計(圧力ゲージ)
単位:psi
範囲:真空から600 psi
精度:1%
用途:航空業界, 一部輸出向け

購入検討 »
PGUシリーズ
PGUシリーズ
一般的な圧力計(圧力ゲージ)
単位:psi/bar 併記
範囲:30〜300 psi, 2〜21 bar
精度:± 3-2-3%
用途:一般的な用途

購入検討 »

下記製品は英文ですが、ご注文いただけます。

DIALS
DIALS
Standard Dials for Comercial and Panel Gauges
購入検討 »
 
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.