フリーダイヤル 0120-769-103
Emailjpesales@dwyeromega.com

一般的な圧力計(圧力ゲージ)
単位:psi/bar 併記
範囲:30〜300 psi, 2〜21 bar
精度:± 3-2-3%
用途:一般的な用途

PGUシリーズ

圧力ゲージ(psi/bar 併記モデル)| PGUシリーズ | オメガエンジニアリング | PGUシリーズ

圧力ゲージ(psi/bar 併記モデル)| PGUシリーズ | オメガエンジニアリング

スクロールダウンし、全ラインアップをご覧ください

  • センターバックもしくはマウント継手
  • デュアルスケール: PSI、BAR
  • リーズナブルな価格
  • 3-2-3% フルスケール精度
  • 1½", 2", 2½", 3½" Dials (38, 50, 63, 89 mm Dials)
圧力計 (圧力ゲージ) - 関連する商品を探す
(見つからない場合はカスタマーサービスにご連絡ください)

商品説明

オメガのPGUシリーズ、ユーティリティゲージはポンプ、コンプレッサ、その他の機器などのアプリケーションの広い範囲で経済的、信頼性の高いサービスを提供しています。PGUシリーズ、ユーティリティゲージは(PSI/barの範囲)±3-2-3の精度で、0〜30/2、 60/4、100/7、160/11、200/14、300/21のPSIスパン。ゲージは38mm、50mm、63mm、89mmと、スチールケースバックをNPT接続をマウントでご利用いただけます。

仕様
範囲 (psi/Bar): 30/2, 60/4, 100/7, 160/11, 200/14, 300/21
精度: ± 3-2-3%
ブルドン菅: Phosphor ブロンズ
表示: ポリカーボネート
ダイアル: ABS
針: アルミニウム
外装: スチール塗装
接続: 1/4 NPTM (1/8 NPTM on 1½" dials)
注文する (部品番号ビルダーより掲載以外の製品もご選択いただけます)(注文数を入力の上、"カートに追加"をクリックしてください)

他のお客様はこのような商品も購入しています。: このアイコンをクリックすると、このモデルを購入した他のお客様の購入商品リストが表示されます.

部品番号/Desc.
注文数
商品説明
Utility Gauges, 38 mm (1½") Dial, Lower Connection
  
PGU-15L-30PSI/2BAR
¥6,469 (税込)
(税抜価格 ¥5,881)
納期: 2 週間
 
0-30 psi outer scale and 0-2 bar inner scale, 1/8 NPT lower fitting
  
PGU-15L-60PSI/4BAR
お問い合せ下さい   
納期: 
 
 
0-60 psi outer scale and 0-4 bar inner scale, 1/8 NPT lower fitting
  
PGU-15L-100PSI/7BAR
¥7,297 (税込)
(税抜価格 ¥6,634)
納期: 2 週間
 
0-100 psi outer scale and 0-7 bar inner scale, 1/8 NPT lower fitting
  
PGU-15L-160PSI/11BAR
¥6,787 (税込)
(税抜価格 ¥6,170)
納期: 2 週間
 
0-160 psi outer scale and 0-11 bar inner scale, 1/8 NPT lower fitting
  
PGU-15L-200PSI/14BAR
¥6,783 (税込)
(税抜価格 ¥6,167)
納期: 2 週間
 
0-200 psi outer scale and 0-14 bar inner scale, 1/8 NPT lower fitting
  
PGU-15L-300PSI/21BAR
お問い合せ下さい   
納期: 
 
 
0-300 psi outer scale and 0-21 bar inner scale, 1/8 NPT lower fitting
Utility Gauges, 38 mm (1½") Dial, Back Connection
Click to expand/minimize a list of what others bought with thePGU-15B-30PSI/2BAR
PGU-15B-30PSI/2BAR
お問い合せ下さい   
納期: 
 
 
0-30 psi outer scale and 0-2 bar inner scale, 1/8 NPT back fitting
  
PGU-15B-100PSI/7BAR
¥2,703 (税込)
(税抜価格 ¥2,457)
納期: 2 週間
 
0-100 psi outer scale and 0-7 bar inner scale, 1/8 NPT back fitting
  
PGU-15B-160PSI/11BAR
お問い合せ下さい   
納期: 
 
 
0-100 psi outer scale and 0-7 bar inner scale, 1/8 NPT back fitting
  
PGU-15B-200PSI/14BAR
お問い合せ下さい   
納期: 
 
 
0-200 psi outer scale and 0-14 bar inner scale, 1/8 NPT back fitting
  
PGU-15B-300PSI/21BAR
お問い合せ下さい   
納期: 
 
 
0-300 psi outer scale and 0-21 bar inner scale, 1/8 NPT back fitting
Utility Gauges, 50 mm (2") Dial, Lower Connection
  
PGU-20L-100PSI/7BAR
¥5,173 (税込)
(税抜価格 ¥4,702)
納期: 2 週間
 
0-100 psi outer scale and 0-7 bar inner scale, 1/4 NPT lower fitting
  
PGU-20L-160PSI/11BAR
¥5,544 (税込)
(税抜価格 ¥5,040)
納期: 2 週間
 
0-160 psi outer scale and 0-11 bar inner scale, 1/4 NPT lower fitting
  
PGU-20L-200PSI/14BAR
¥5,423 (税込)
(税抜価格 ¥4,930)
納期: 2 週間
 
0-200 psi outer scale and 0-14 bar inner scale, 1/4 NPT lower fitting
Utility Gauges, 50 mm (2") Dial, Back Connection
  
PGU-20B-30PSI/2BAR
¥5,544 (税込)
(税抜価格 ¥5,040)
納期: 2 週間
 
0-30 psi outer scale and 0-2 bar inner scale, 1/4 NPT back fitting
  
PGU-20B-60PSI/4BAR
¥5,173 (税込)
(税抜価格 ¥4,702)
納期: 2 週間
 
0-60 psi outer scale and 0-4 bar inner scale, 1/4 NPT back fitting
  
PGU-20B-160PSI/11BAR
お問い合せ下さい   
納期: 
 
 
0-160 psi outer scale and 0-11 bar inner scale, 1/4 NPT back fitting
  
PGU-20B-200PSI/14BAR
お問い合せ下さい   
納期: 
 
 
0-200 psi outer scale and 0-14 bar inner scale, 1/4 NPT back fitting
  
PGU-20B-300PSI/21BAR
お問い合せ下さい   
納期: 
 
 
0-300 psi outer scale and 0-21 bar inner scale, 1/4 NPT back fitting
Utility Gauges, 63 mm (2½") Dial, Lower Connection
  
PGU-25L-30PSI/2BAR
¥6,783 (税込)
(税抜価格 ¥6,167)
納期: 2 週間
 
0-30 psi outer scale and 0-2 bar inner scale, 1/4 NPT lower fitting
  
PGU-25L-60PSI/4BAR
お問い合せ下さい   
納期: 
 
 
0-60 psi outer scale and 0-4 bar inner scale, 1/4 NPT lower fitting
  
PGU-25L-100PSI/7BAR
お問い合せ下さい   
納期: 
 
 
0-100 psi outer scale and 0-7 bar inner scale, 1/4 NPT lower fitting
  
PGU-25L-160PSI/11BAR
¥6,783 (税込)
(税抜価格 ¥6,167)
納期: 2 週間
 
0-160 psi outer scale and 0-11 bar inner scale, 1/4 NPT lower fitting
  
PGU-25L-200PSI/14BAR
¥6,936 (税込)
(税抜価格 ¥6,305)
納期: 2 週間
 
0-200 psi outer scale and 0-14 bar inner scale, 1/4 NPT lower fitting
  
PGU-25L-300PSI/21BAR
¥6,746 (税込)
(税抜価格 ¥6,133)
納期: 2 週間
 
0-300 psi outer scale and 0-21 bar inner scale, 1/4 NPT lower fitting
Utility Gauges, 63 mm (2½") Dial, Back Connection
  
PGU-25B-30PSI/2BAR
¥6,936 (税込)
(税抜価格 ¥6,305)
納期: 2 週間
 
0-30 psi outer scale and 0-2 bar inner scale, 1/4 NPT back fitting
  
PGU-25B-60PSI/4BAR
お問い合せ下さい   
納期: 
 
 
0-60 psi outer scale and 0-4 bar inner scale, 1/4 NPT back fitting
  
PGU-25B-100PSI/7BAR
¥6,936 (税込)
(税抜価格 ¥6,305)
納期: 2 週間
 
0-100 psi outer scale and 0-7 bar inner scale, 1/4 NPT back fitting
  
PGU-25B-160PSI/11BAR
¥6,936 (税込)
(税抜価格 ¥6,305)
納期: 2 週間
 
0-160 psi outer scale and 0-11 bar inner scale, 1/4 NPT back fitting
  
PGU-25B-200PSI/14BAR
¥7,297 (税込)
(税抜価格 ¥6,634)
納期: 2 週間
 
0-200 psi outer scale and 0-14 bar inner scale, 1/4 NPT back fitting
  
PGU-25B-300PSI/21BAR
¥6,936 (税込)
(税抜価格 ¥6,305)
納期: 2 週間
 
0-300 psi outer scale and 0-21 bar inner scale, 1/4 NPT back fitting
Utility Gauges, 89 mm (3½") Dial, Lower Connection
  
PGU-35L-30PSI/2BAR
¥8,322 (税込)
(税抜価格 ¥7,565)
納期: 2 週間
 
0-30 psi outer scale and 0-2 bar inner scale, 1/4 NPT back fitting
Click to expand/minimize a list of what others bought with thePGU-35L-60PSI/4BAR
PGU-35L-60PSI/4BAR
お問い合せ下さい   
納期: 
 
 
0-60 psi outer scale and 0-4 bar inner scale, 1/4 NPT back fitting
  
PGU-35L-160PSI/11BAR
お問い合せ下さい   
納期: 
 
 
0-160 psi outer scale and 0-11 bar inner scale, 1/4 NPT back fitting
  
PGU-35L-200PSI/14BAR
¥8,322 (税込)
(税抜価格 ¥7,565)
納期: 2 週間
 
0-200 psi outer scale and 0-14 bar inner scale, 1/4 NPT back fitting
  
PGU-35L-300PSI/21BAR
¥8,322 (税込)
(税抜価格 ¥7,565)
納期: 2 週間
 
0-300 psi outer scale and 0-21 bar inner scale, 1/4 NPT back fitting
注: 3 1/2 inch gauges are available with lower mount fittings only.

部品番号ビルダー

下記から仕様構成を選択し、ご注文ください
以下からオプションを選択:


(1) Dial Size and Fitting :
15L : 1-1/2 inch with lower mount
15B : 1-1/2 inch with back mount
20L : 2 inch with lower mount
20B : 2 inch with back mount
25L : 2-1/2 inch with lower mount
25B : 2-1/2 inch with back mount
35L : 3-1/2 inch with lower mount

(2) Pressure Range :
30PSI/2BAR : 0 to 30 psi and 0 to 2 bar
60PSI/4BAR : 0 to 60 psi and 0 to 4 bar
100PSI/7BAR : 0 to 100 psi and 0 to 7 bar
160PSI/11BAR : 0 to 160 psi and 0 to 11 bar
200PSI/14BAR : 0 to 200 psi and 0 to 14 bar
300PSI/21BAR : 0 to 300 psi and 0 to 21 bar
注: 有効な部品番号については、「商品仕様(PDF)」を参照ください。
ご不明な場合は、カスタマーサービス(0120-040-572 もしくは jpesales@dwyeromega.com)へお問合せください。
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.