フリーダイヤル 0120-769-103
Emailjpesales@dwyeromega.com

ダイヤフラム式圧力計(圧力ゲージ)
単位:psi
範囲:15〜3,000 psi
精度:± 0.5% (2Aグレード)
用途:化学, 石油化学プラント

PGRシリーズ

ダイヤフラム式圧力計(圧力ゲージ)| PGRシリーズ | オメガエンジニアリング | PGRシリーズ

ダイヤフラム式圧力計(圧力ゲージ)| PGRシリーズ | オメガエンジニアリング

スクロールダウンし、全ラインアップをご覧ください

  • ステンレススチール製の接続部とブルドン菅
  • 液体充填可能なゲージ
  • コンパクトなサイズ
  • 化学、石油化学処理工場、石油製油所
  • 食品、医薬品などの一般的な利用
圧力計 (圧力ゲージ) - 関連する商品を探す
(見つからない場合はカスタマーサービスにご連絡ください)

商品説明

OMEGA’s PGR Series All-welded gauge and seal offers customers a lower cost alternative to an individual gauge and diaphragm seal with the added advantage of a reduction in potential leaks. The wetted parts are 316L stainless steel. The process connection is a ½ NPT male bottom mount.

仕様
精度: ± 0.5%刻み (2Aグレード)
ゲージサイズ: 114 mm
接続: ½ MNPT下部接続
外装(ゲージ): 316Lステンレススチール
ダイヤフラム材質: 316Lステンレススチール
システムファイルの種類: DC200
使用環境温度: 143°C
注文する (部品番号ビルダーより掲載以外の製品もご選択いただけます)(注文数を入力の上、"カートに追加"をクリックしてください)
部品番号/Desc.
注文数
商品説明
PGR-45LSS-15
¥114,631 (税込)
(税抜価格 ¥104,210)
納期: 2 週間
 
Pressure Range 0 to 15 psig
PGR-45LSS-30
¥114,631 (税込)
(税抜価格 ¥104,210)
納期: 2 週間
 
Pressure Range 0 to 30 psig
PGR-45LSS-60
¥115,269 (税込)
(税抜価格 ¥104,790)
納期: 18 週間
 
Pressure Range 0 to 60 psig
PGR-45LSS-100
¥104,998 (税込)
(税抜価格 ¥95,453)
納期: 18 週間
 
Pressure Range 0 to 100 psig
PGR-45LSS-160
¥115,269 (税込)
(税抜価格 ¥104,790)
納期: 18 週間
 
Pressure Range 0 to 160 psig
PGR-45LSS-200
¥114,631 (税込)
(税抜価格 ¥104,210)
納期: 18 週間
 
Pressure Range 0 to 200 psig
PGR-45LSS-300
¥114,631 (税込)
(税抜価格 ¥104,210)
納期: 18 週間
 
Pressure Range 0 to 300 psig
PGR-45LSS-400
¥114,631 (税込)
(税抜価格 ¥104,210)
納期: 18 週間
 
Pressure Range 0 to 400 psig
PGR-45LSS-600
¥115,269 (税込)
(税抜価格 ¥104,790)
納期: 18 週間
 
Pressure Range 0 to 600 psig
PGR-45LSS-1000
¥104,998 (税込)
(税抜価格 ¥95,453)
納期: 18 週間
 
Pressure Range 0 to 1000 psig
PGR-45LSS-1500
¥114,631 (税込)
(税抜価格 ¥104,210)
納期: 18 週間
 
Pressure Range 0 to 1500 psig
PGR-45LSS-2000
¥114,631 (税込)
(税抜価格 ¥104,210)
納期: 18 週間
 
Pressure Range 0 to 2000 psig
PGR-45LSS-2300
¥114,631 (税込)
(税抜価格 ¥104,210)
納期: 2 週間
 
Pressure Range 0 to 2300 psig
PGR-45LSS-3000
¥114,631 (税込)
(税抜価格 ¥104,210)
納期: 18 週間
 
Pressure Range 0 to 3000 psig
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.