フリーダイヤル 0120-769-103
Emailjpesales@dwyeromega.com

ダイヤフラム式圧力計


ダイヤフラム式の圧力計(圧力ゲージ)は、腐食性物質、スラリー、または粘着流体が付着する恐れのある環境下の圧力計測ラインでご使用される際に選択ください。 設置場所の条件に応じた形状を選択いただくことができます。

PGRシリーズ
PGRシリーズ
ダイヤフラム式圧力計(圧力ゲージ)
単位:psi
範囲:15〜3,000 psi
精度:± 0.5% (2Aグレード)
用途:化学, 石油化学プラント

購入検討 »
 

下記製品は英文ですが、ご注文いただけます。

Diaphragms
Diaphragms
Diaphragm Pressure Seals for Assured Protection and Media Compatibility
購入検討 »
 
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.