フリーダイヤル 0120-769-103
Emailjpesales@dwyeromega.com

バリヤストリップ式電源
を使用すればひずみゲージと圧力トランスミッター用の励振制御が可能です。

PSSシリーズ

バリヤストリップ式電源を使用すればひずみゲージと圧力トランスミッター用の励振制御が可能です。 | PSSシリーズ

バリヤストリップ式電源を使用すればひずみゲージと圧力トランスミッター用の励振制御が可能です。

スクロールダウンし、全ラインアップをご覧ください

  • 埋め込み型バリヤストリップでワイヤーをねじること無く保護
  • 小型設計なので狭い場所にも 取り付け可能
  • ひずみゲージ、トランスミッター、マイクロプロセッサーシステム、検査機器への使用に適しています。
圧力変換器 (アクセサリ) - 関連する商品を探す
(見つからない場合はカスタマーサービスにご連絡ください)

商品説明



特性
入力電圧: 115 Vac, 220 Vac or
230 Vac (型番に -220 または-230 追加) ±10 Vac
入力周波数範囲: 50~60 Hz
絶縁抵抗: 最小50 MΩ
キャパシタンス: 250 pF
電圧: 1500 Vrms
温度係数: ±0.01%
ノイズとリップル: 1 mVrms シングル
およびデュアル出力、 2 mVrms トリプル出力
出力保管温度: -25~85°C (-13~185°F)
ディレーティングなしの最高使用温度: 50°C (122°F)
回路ショート防止: フォールドバック電流制限
注文する (部品番号ビルダーより掲載以外の製品もご選択いただけます)(注文数を入力の上、"カートに追加"をクリックしてください)

他のお客様はこのような商品も購入しています。: このアイコンをクリックすると、このモデルを購入した他のお客様の購入商品リストが表示されます.

部品番号/Desc.
注文数
商品説明
115 Vacのパワーズモデル
  
PSS-5A
¥62,475 (税込)
(税抜価格 ¥56,795)
納期: 2 週間
 
+5 V出力電圧を有する単一の出力バリアストリップスタイル電源500 mAの出力電流は、1%の電圧精度を、±0.05%のライン&負荷を±
  
PSS-5B
¥62,134 (税込)
(税抜価格 ¥56,485)
納期: 7 週間
 
+5 V出力電圧を有する単一の出力バリアストリップスタイル電源1000 mAの出力電流は、1%の電圧精度を、±0.05%のライン&負荷を±
Click to expand/minimize a list of what others bought with thePSS-10
PSS-10
お問い合せ下さい   
納期: 
 
 
+10 Vの出力電圧を備えた単一出力のバリアストリップスタイル電源、400ミリアンペア出力電流、±1%の電圧精度、±0.05%の入力変動、負荷
Click to expand/minimize a list of what others bought with thePSS-12
PSS-12
¥71,253 (税込)
(税抜価格 ¥64,775)
納期: 7 週間
 
+12 Vの出力電圧を備えた単一出力のバリアストリップスタイル電源、500ミリアンペア出力電流、±1%の電圧精度、±0.05%の入力変動、負荷
  
PSS-15
¥82,396 (税込)
(税抜価格 ¥74,905)
納期: 7 週間
 
単一+15 V出力電圧400電流出力電流、±1%の精度で電圧出力バリアストリップスタイル電源、および0.05%のライン&負荷を±
  
PSS-250
お問い合せ下さい   
納期: 
 
 
単一+250 V出力電圧30電流出力電流、±2%の精度で電圧出力バリアストリップスタイル電源、および0.2%のライン&負荷を±
  
PSS-D12A
¥60,781 (税込)
(税抜価格 ¥55,255)
納期: 2 週間
 
±12または24 V出力電圧デュアル出力バリアストリップスタイル電源、120ミリアンペア出力電流は、0.5%の電圧精度を、±0.02%のライン&負荷を±
  
PSS-D12B
¥71,930 (税込)
(税抜価格 ¥65,391)
納期: 2 週間
 
±12または24 V出力電圧デュアル出力バリアストリップスタイル電源、240ミリアンペア出力電流は、0.5%の電圧精度を、±0.02%のライン&負荷を±
  
PSS-D15A
¥60,445 (税込)
(税抜価格 ¥54,950)
納期: 7 週間
 
±15または30 V出力電圧デュアル出力バリアストリップスタイル電源+50 mAの出力電流は、0.5%の電圧精度を、±0.02%のライン&負荷を±
  
PSS-D15B
お問い合せ下さい   
納期: 
 
 
±15または30 V出力電圧デュアル出力バリアストリップスタイル電源+100 mAの出力電流は、0.5%の電圧精度を、±0.02%のライン&負荷を±
  
PSS-D15C
¥66,495 (税込)
(税抜価格 ¥60,450)
納期: 7 週間
 
±15または30 Vの出力電圧を備えたデュアル出力のバリアストリップスタイル電源、200ミリアンペアの出力電流は、0.5%の電圧精度を±、および0.02%入力変動、負荷を±
  
PSS-T12
¥91,009 (税込)
(税抜価格 ¥82,735)
納期: 7 週間
 
12と5Vの出力電圧を備えたデュアル出力のバリアストリップスタイル電源は、100ミリアンペア@ 12 V、±; +5 V 600ミリアンペア出力電流@、±1%の電圧精度、±0.05%の入力変動、負荷
  
PSS-T15
¥91,009 (税込)
(税抜価格 ¥82,735)
納期: 7 週間
 
15と5Vの出力電圧を備えたデュアル出力のバリアストリップスタイル電源は、100ミリアンペア@ 15 V、±; +5 V 500ミリアンペア出力電流@、±1%の電圧精度、±0.05%の入力変動、負荷
230分の220 Vacのパワーズモデル
  
PSS-5A-220V
¥70,582 (税込)
(税抜価格 ¥64,165)
納期: 2 週間
 
+5 V出力電圧を有する単一の出力バリアストリップスタイル電源500 mAの出力電流は、1%の電圧精度を、±0.05%のライン&負荷を±
  
PSS-10-220
¥82,275 (税込)
(税抜価格 ¥74,795)
納期: 7 週間
 
単一+10 V出力電圧400電流出力電流、±1%の精度で電圧出力バリアストリップスタイル電源、および0.05%のライン&負荷を±
  
PSS-D12A-220V
¥66,495 (税込)
(税抜価格 ¥60,450)
納期: 7 週間
 
±12または24 V出力電圧デュアル出力バリアストリップスタイル電源、120ミリアンペア出力電流は、0.5%の電圧精度を、±0.02%のライン&負荷を±
  
PSS-D12B-230
お問い合せ下さい   
納期: 
 
 
±12または24 V出力電圧デュアル出力バリアストリップスタイル電源、240ミリアンペア出力電流は、0.5%の電圧精度を、±0.02%のライン&負荷を±
  
PSS-250-230
お問い合せ下さい   
納期: 
 
 
単一+250 V出力電圧30電流出力電流、±2%の精度で電圧出力バリアストリップスタイル電源、および0.2%のライン&負荷を±
アクセサリー
  
POWER CORD-SE
¥3,251 (税込)
(税抜価格 ¥2,955)
納期: 12 週間
 
フライングリードのtermnationに電源コード、米国のプラグイン
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.