フリーダイヤル 0120-769-103
Emailjpesales@dwyeromega.com

電源関係


ミリボルト圧力変換器と共にご利用になると、安定した出力レベルのための安定した励磁を得ることができます。

PSSシリーズ
PSSシリーズ
バリヤストリップ式電源
を使用すればひずみゲージと圧力トランスミッター用の励振制御が可能です。

購入検討 »
PX274/277シリーズ<br>
PX274/277シリーズ

差圧トランスミッター
範囲はフィールド選択可能

購入検討 »
PX653シリーズ<br>
PX653シリーズ

高精度、低圧、研究室用 トランスデューサー
購入検討 »
PX655シリーズ
PX655シリーズ
高精度、低圧、実験用トランスミッター
購入検討 »

下記製品は英文ですが、ご注文いただけます。

U24Y175
U24Y175
Regulated Power Supply for Transducers and Transmitters
購入検討 »
DR Series
DR Series
DIN Rail Power Supplies, 24 VDC, up to 10A
購入検討 »
PSB24 Series
PSB24 Series
Battery Powered Power Supply for Loop Testing
購入検討 »
PSC-5
PSC-5
PC Board Mountable Power Supplies with Industry Standard PIN Configurations
購入検討 »
PSD-5
PSD-5
DC/DC Converters for Regulated Strain Gage and Transducer Excitation From an Unregulagted DC Source
購入検討 »
PSDIN-41000R and PSDIN-42000B Series
PSDIN-41000R and PSDIN-42000B Series
DIN Rail Mounting Linear Power Supplies
購入検討 »
PST Series
PST Series
Excitation for Mass Flow Controllers and Meters Screw Terminal Style for Easy Field Termination Without Soldering
購入検討 »
PST-4130
PST-4130
Regulated Power Supply for Transducers and Bridges, Adjustable 4 to 15 Vdc Output
購入検討 »
PST-5
PST-5
Excitation for Strain Gages, Bridges and Pressure Transducers, Screw Terminal Style
購入検討 »
PSU505
PSU505
Linear Power Supply
購入検討 »
U48Y40
U48Y40
Unregulated Power Supplies
購入検討 »
 
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.