フリーダイヤル 0120-769-103
Emailjpesales@dwyeromega.com

差圧トランスミッター
範囲はフィールド選択可能

PX274/277シリーズ

差圧トランスミッター範囲はフィールド選択可能 | PX274/277シリーズ

差圧トランスミッター範囲はフィールド選択可能

スクロールダウンし、全ラインアップをご覧ください

  • 1つの機器につき最大6通りのフィールド選択可能範囲
  • オス型マウントブラケッ ト付き耐久NEMA 4 (IP65) 筐体
  • 過大圧10 psid までゼロ点シフトなし
  • ショート回路保護と 逆極性保護
圧力変換器 (アクセサリ) - 関連する商品を探す
(見つからない場合はカスタマーサービスにご連絡ください)

商品説明

電流または電圧出力

特性
励振:
PX274: 12~40 Vdc
PX277: 12~35 Vdc
出力:
PX274: 4~20 mA (2線)
PX277: 0~5または0~10 Vdc
精度: ±1.0% FS
動作温度: -18~80℃ (0~79.44℃)
補償温度: -4~65°C (25~150°F)
周囲温度の影響: 0.02% FS/°C (±0.0125%/°F)
保証耐圧力: 10 psi
媒体の互換性: 清浄で乾燥した空気または不活性気体
圧力フィッティング: 0.2"
ホースバルブ
(3⁄16" 柔軟なチューブを使用)
端子: ねじ端子
筐体: エナメル被覆、18ゲージ鋼、NEMA 4 (IP65) 定格
重量: 454 g (1.0ポンド)
注文する (部品番号ビルダーより掲載以外の製品もご選択いただけます)(注文数を入力の上、"カートに追加"をクリックしてください)

他のお客様はこのような商品も購入しています。: このアイコンをクリックすると、このモデルを購入した他のお客様の購入商品リストが表示されます.

部品番号/Desc.
注文数
商品説明
  
PX274-0.1DI
お問い合せ下さい   
納期: 
 
 
水の0.05インチ - 選択可能な0〜0.1の範囲、および+ /での4-20mA出力差動トランスデューサ
Click to expand/minimize a list of what others bought with thePX274-01DI
PX274-01DI
¥72,144 (税込)
(税抜価格 ¥65,585)
納期: 2 週間
 
0-1の選択可能範囲が4〜20ミリアンペア出力差動トランスデューサ、0〜0.5、0から0.25、+ / - 0.5、+ / - 0.25から+ / - 水の0.125インチ
Click to expand/minimize a list of what others bought with thePX274-05DI
PX274-05DI
お問い合せ下さい   
納期: 
 
 
0-5の選択可能範囲が4〜20ミリアンペア出力差動トランスデューサ、0〜2.5、0から1.25、+ / - 2.5、+ / - 1.25から+ / - 水の0.625インチ
  
PX274-30DI
お問い合せ下さい   
納期: 
 
 
4〜20ミリアンペア出力差動0-30の選択可能な範囲は、トランスデューサ、0〜15、0〜7.5、+ / - 15、+ / - 7.5から+ / - 水の3.75インチ
注: 取扱説明書が付属しています。
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.