フリーダイヤル 0120-769-103
Emailjpesales@dwyeromega.com

Regulated Power Supply for Transducers and Transmitters

U24Y175

Power Supplies for Transducers and Transmitters | U24Y175

Power Supplies for Transducers and Transmitters

¥36,735 U24Y175

1 year warranty
  • Rugged Power Supplies for Transducers and Transmitters
  • 24 Vdc Regulated @ 175 mA Capacity
  • 48 Vdc Unregulated @ 400 mA Capacity
  • Economical Low Cost Solution
圧力変換器 (アクセサリ) - 関連する商品を探す
(見つからない場合はカスタマーサービスにご連絡ください)

商品説明

SPECIFICATIONS
U24Y175
Input: 105 to 125 or 210 to 250 Vac, user selectable
Operating Range: -10 to 65°C (14 to 150°F)
Storage Temperature: -55 to 85°C (-67 to 185°F)
Output: 24 Vdc at 175 mA max
Line and Load Regulation: ±0.1%
Ripple and Noise: 3 mV RMS
Temperature Coefficient: ±0.2% per °C
Dimensions: 69 H x 76 W x 25 mm D (2.7 x 3.0 x 1")
Output Protection: Current limited, overvoltage
Voltage Isolation: 1500 Vac
Weight: 283 g (10 oz)

U48Y40
Input: 110 Vac
Output: 48 Vdc at 400 mA
Operating Range: -10 to 65°C (14 to 150°F)
Dimensions: 114 H x 130 W x 87 mm D (4.49 x 5.12 x 3.44")
注文する (部品番号ビルダーより掲載以外の製品もご選択いただけます)(注文数を入力の上、"カートに追加"をクリックしてください)

他のお客様はこのような商品も購入しています。: このアイコンをクリックすると、このモデルを購入した他のお客様の購入商品リストが表示されます.

部品番号/Desc.
注文数
商品説明
Click to expand/minimize a list of what others bought with theU24Y175
U24Y175
お問い合せ下さい   
納期: 
 
 
Regulated power supply, 24 Vdc at 175 mA
  
U24Y-MB
お問い合せ下さい   
納期: 
 
 
Mounting bracket for U24Y175
  
U48Y40
お問い合せ下さい   
納期: 
 
 
Unreguated power supply, 48 Vdc at 400 mA
注: Comes with complete operators manual.
Ordering Example: (1) U24Y175 24 Vdc power supply, ¥36,735 
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.