フリーダイヤル 0120-769-103
Emailjpesales@dwyeromega.com

高精度、低圧、実験用トランスミッター

PX655シリーズ

高精度、低圧、実験用トランスミッター | PX655シリーズ

高精度、低圧、実験用トランスミッター

スクロールダウンし、全ラインアップをご覧ください

  • 適した 用途:
  • クリーンルーム
  • 暖房、換気および空調
  • ヒュームフード
  • 実験室モニタリング
圧力変換器 (アクセサリ) - 関連する商品を探す
(見つからない場合はカスタマーサービスにご連絡ください)

商品説明

0-0.1~0-50 inH2O 0-25 Pa~0-1.25 kPa

特性
励振: 12~36 Vdc
出力: 4~20 mA (2線)
リニア: 0.3% FS (BFSL)
ヒステリシス 0.02% FS
再現性: 0.05% FS
動作温度: -29~72°C (-20~160°F)
補償温度: 2~57°C (35~135°F)
熱的効果:
    ゼロ:
0.015% FS/°F
スパン: 0.015% rdg/°F
保証耐圧力: 15 psi
破壊圧力: 20 psi
静圧力: 25 psi
ゲージの種類: キャパシタンス
最大ループ抵抗: (供給電圧 – 12) x 50 Ω
校正報告: 25、50、75、100%
FSでNIST校正。高級校正と低級校正もあります。
応答時間: 250 ms
接液部: クリーンで乾燥した防腐ガスのみ
筐体: NEMA 2 (IP62)
寸法: 107 H x 117 W x 53 mm D
(4.2 x 4.6 x 2.1")
圧力ポート: ¼ 鉤付きフィッティング
(TY-316-100に対応)
電気的接続: ねじ端子
重量: 368 g (13オンス)
注文する (部品番号ビルダーより掲載以外の製品もご選択いただけます)(注文数を入力の上、"カートに追加"をクリックしてください)

他のお客様はこのような商品も購入しています。: このアイコンをクリックすると、このモデルを購入した他のお客様の購入商品リストが表示されます.

部品番号/Desc.
注文数
商品説明
タンホウコウモデル
  
PX655-0.1DI
¥221,496 (税込)
(税抜価格 ¥201,360)
納期: 7 週間
 
低圧、水0〜0.1の範囲」との実験室トランスミッタ
  
PX655-0.25DI
¥209,105 (税込)
(税抜価格 ¥190,095)
納期: 7 週間
 
低圧、水の0から0.25の範囲」との実験室トランスミッタ
  
PX655-0.5DI
¥196,697 (税込)
(税抜価格 ¥178,815)
納期: 7 週間
 
低圧、水0〜0.5の範囲」との実験室トランスミッタ
  
PX655-01DI
¥182,127 (税込)
(税抜価格 ¥165,570)
納期: 7 週間
 
低圧、水の0-1の範囲」との実験室トランスミッタ
  
PX655-02DI
¥173,349 (税込)
(税抜価格 ¥157,590)
納期: 2 週間
 
低圧、水の0-2の範囲」との実験室トランスミッタ
  
PX655-03DI
¥182,127 (税込)
(税抜価格 ¥165,570)
納期: 7 週間
 
低圧、水の0-3の範囲」との実験室トランスミッタ
  
PX655-05DI
¥173,349 (税込)
(税抜価格 ¥157,590)
納期: 10 週間
 
低圧、水の0-5の範囲」との実験室トランスミッタ
Click to expand/minimize a list of what others bought with thePX655-10DI
PX655-10DI
¥173,349 (税込)
(税抜価格 ¥157,590)
納期: 2 週間
 
低圧、水の0-10の範囲」との実験室トランスミッタ
Click to expand/minimize a list of what others bought with thePX655-25DI
PX655-25DI
¥183,134 (税込)
(税抜価格 ¥166,485)
納期: 2 週間
 
低圧、水の0-25の範囲」との実験室トランスミッタ
  
PX655-50DI
¥183,134 (税込)
(税抜価格 ¥166,485)
納期: 7 週間
 
低圧、水0〜50の範囲」との実験室トランスミッタ
BIDIRECTIONALモデル
  
PX655-0.05BDI
¥224,285 (税込)
(税抜価格 ¥203,895)
納期: 7 週間
 
低圧、水の0.05の双方向範囲」との実験室トランスミッタ
  
PX655-0.25BDI
¥195,613 (税込)
(税抜価格 ¥177,830)
納期: 7 週間
 
低圧、水の0.25の双方向範囲」との実験室トランスミッタ
  
PX655-0.5BDI
¥182,127 (税込)
(税抜価格 ¥165,570)
納期: 7 週間
 
低圧、水0.5の双方向範囲」との実験室トランスミッタ
  
PX655-01BDI
¥183,134 (税込)
(税抜価格 ¥166,485)
納期: 7 週間
 
低圧、水1の双方向の範囲」との実験室トランスミッタ
  
PX655-2.5BDI
¥183,134 (税込)
(税抜価格 ¥166,485)
納期: 2 週間
 
低圧、水の2.5の双方向範囲」との実験室トランスミッタ
  
PX655-05BDI
¥183,134 (税込)
(税抜価格 ¥166,485)
納期: 7 週間
 
低圧、水5」の双方向の範囲で実験用トランスミッタ
  
PX655-10BDI
¥182,127 (税込)
(税抜価格 ¥165,570)
納期: 7 週間
 
低圧、水10」の双方向の範囲で実験用トランスミッタ
  
PX655-25BDI
¥182,127 (税込)
(税抜価格 ¥165,570)
納期: 9 週間
 
低圧、水25」の双方向の範囲で実験用トランスミッタ
  
PX655-50BDI
¥182,127 (税込)
(税抜価格 ¥165,570)
納期: 2 週間
 
低圧、水の50の双方向の範囲」との実験室トランスミッタ
注: NISTトレーサブル校正と取扱説明書が付属。
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.