フリーダイヤル 0120-769-103
Emailjpesales@dwyeromega.com

Transition Joint Platinum Thermocouple Assemblies and Ceramic Protection Tube

RAT-TJ Series

Transition Joint Platinum Thermocouple Assemblies and Ceramic Protection Tube | RAT-TJ Series

スクロールダウンし、全ラインアップをご覧ください

  • NHX Standard Ceramic Connector Rated to 650°C (1200°F)
  • HSTW Standard Connector Liquid Crystal Polymer Rated to 260°C (500°F)
  • Up to 1650°C (3000°F) Rating
  • Oxidizing or Reducing Atmospheres
  • 1/4" Diameter High-Purity Alumina Protection Tube
  • Standard Stripped Leads Termination
  • 1m (40") 24 AWG (0.020") Solid Braided Fiberglass Insulated Lead Wire
熱電対 - 関連する商品を探す
(見つからない場合はカスタマーサービスにご連絡ください)

商品説明

Type R, S, or B Platinum Thermocouple enclosed in a high purity alumina protection tube. Elements are insulated by a double bore high-purity hardfired alumina insulator.

View the Thermocouple Accuracy and Color Code charts
注文する (部品番号ビルダーより掲載以外の製品もご選択いただけます)(注文数を入力の上、"カートに追加"をクリックしてください)

他のお客様はこのような商品も購入しています。: このアイコンをクリックすると、このモデルを購入した他のお客様の購入商品リストが表示されます.

部品番号/Desc.
注文数
商品説明
  
RAT-TJ36-30-12
¥139,458 (税込)
(税抜価格 ¥126,780)
納期: 2 週間
 
Pt vs Pt 13% Rh, 30 AWG Wire
  
RAT-TJ36-24-12
¥328,873 (税込)
(税抜価格 ¥298,975)
納期: 5 週間
 
Pt vs Pt 13% Rh, 24 AWG Wire
  
SAT-TJ36-30-12
¥130,389 (税込)
(税抜価格 ¥118,535)
納期: 5 週間
 
Pt vs Pt 10% Rh, 30 AWG Wire
  
SAT-TJ36-24-12
¥328,873 (税込)
(税抜価格 ¥298,975)
納期: 5 週間
 
Pt vs Pt 10% Rh, 24 AWG Wire
  
BAT-TJ36-30-12
¥149,149 (税込)
(税抜価格 ¥135,590)
納期: 5 週間
 
Pt 6% Rh vs Pt 30% Rh, 30 AWG Wire
  
BAT-TJ36-24-12
¥401,500 (税込)
(税抜価格 ¥365,000)
納期: 5 週間
 
Pt 6% Rh vs Pt 30% Rh, 24 AWG Wire
Probe assembly with a stainless steel support tube
  
RAT-TJ36-ST4-30-12
¥136,829 (税込)
(税抜価格 ¥124,390)
納期: 5 週間
 
Pt vs Pt 13% Rh, 30 AWG Wire
  
RAT-TJ36-ST4-24-12
¥343,701 (税込)
(税抜価格 ¥312,455)
納期: 5 週間
 
Pt vs Pt 13% Rh, 24 AWG Wire
  
SAT-TJ36-ST4-30-12
¥146,344 (税込)
(税抜価格 ¥133,040)
納期: 5 週間
 
Pt vs Pt 10% Rh, 30 AWG Wire
  
SAT-TJ36-ST4-24-12
¥337,079 (税込)
(税抜価格 ¥306,435)
納期: 5 週間
 
Pt vs Pt 10% Rh, 24 AWG Wire
  
BAT-TJ36-ST4-30-12
¥160,974 (税込)
(税抜価格 ¥146,340)
納期: 5 週間
 
Pt 6% Rh vs Pt 30% Rh, 30 AWG Wire
  
BAT-TJ36-ST4-24-12
¥409,706 (税込)
(税抜価格 ¥372,460)
納期: 5 週間
 
Pt 6% Rh vs Pt 30% Rh, 24 AWG Wire
Optional compression fitting
  
SSLK-38-14
¥7,750 (税込)
(税抜価格 ¥7,045)
納期: 2 週間
 
1/4 mounting thread
  
SSLK-38-38
¥8,333 (税込)
(税抜価格 ¥7,575)
納期: 2 週間
 
3/8 mounting thread
Compatible meters
Click to expand/minimize a list of what others bought with theDPI8
DPI8
¥62,144 (税込)
(税抜価格 ¥56,495)
納期: 5 週間
 
Thermocouple meter
Click to expand/minimize a list of what others bought with theCNI833
CNI833
¥83,089 (税込)
(税抜価格 ¥75,535)
納期: 4 週間
 
Thermocouple controller

部品番号ビルダー

下記から仕様構成を選択し、ご注文ください
以下からオプションを選択:


(1) Platinum Thermocouple :
R : Type R platinum thermocouple
S : Type S platinum thermocouple
B : Type B platinum thermocouple

(2) Stainless steel support tube :
オプション選択がない場合 : None
-ST4 : Stainless steel support tube and optional compression fitting

(3) AWG Wire Size :
30 : 30
24 : 24

(4) Wire Batch Certificate :
オプション選択がない場合 : None
-CERT : Wire batch certificate

(5) Lead Wire Configuration :
オプション選択がない場合 : Fiberglass insulated lead wire
-SB : Stainless steel over braided
-TTSB : PFA stainless steel over braided
-BX : BX armored cable
-TTBX : PFA BX armored cable
-TT : PFA insulated lead wire

(6) Termination :
オプション選択がない場合 : None
-HMPW-M : Miniature flat pin HMPW male connector
-SHX-M : Miniature flat pin SHX male ceramic connector
-HSTW-M : Standard round pin HSTW male connector
-NHX-M : Standard round pin male ceramic connector
注: 有効な部品番号については、「商品仕様(PDF)」を参照ください。
ご不明な場合は、カスタマーサービス(0120-040-572 もしくは jpesales@dwyeromega.com)へお問合せください。
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.