フリーダイヤル 0120-769-103
Emailjpesales@dwyeromega.com

温湿度 (熱電対) 1 ch データロガー
USB / RS232出力 - Discontinued

RHXL3SD

温湿度 (熱電対) 1 ch データロガー | USB / RS232出力 | RHXL3SD | RHXL3SD

温湿度 (熱電対) 1 ch データロガー | USB / RS232出力 | RHXL3SD

スクロールダウンし、全ラインアップをご覧ください

  • 2 GB SDカード付属
  • 温度 / 湿度プローブ
  • SDカード、リアルタイム データロガー
  • 大型バックライト付きデュアルLCDディスプレイ
  • 最小/最大/保持機能
  • 露点測定
  • 湿球温度
  • J/K熱電対入力
  • 自動電源オフ機能
  • USBケーブルまたはRS232ケーブル (オプション)
  • Windowsソフトウェア (オプション)
  • RHXL3SDの代替代替品は RHXL5SD です。

商品説明

Discontinued. Replaced by RHXL5SD.


RHXL3SD には、3 種類の測定を行うために使用する温度-湿度プローブが付属しています。表面温度測定には、オプションのタイプK またはJ熱電対を使用 します。

いくつかの機能や性能がRHXL3SD の汎用性を高めています。中でも露点、湿球、熱電対測定の自動温度補償や、読み取り値を保持し、最大および最小測定値を表示する機能、電池寿命を延ばす自動電源オフ機能に優れています。マイクロプロセッサベースのため、RHXL3SD のポータブル性、信頼性、SD メモリカードの大容量ストレージを大いに活用することができます。測定は、1 秒~ 1 時間の範囲のサンプリング速度で自動的に行うことができます。機器が接続したSDカード上にタイム‑ スタンプを記録し、測定値を保存した後、ユーザーはカードを取り外し、直接ラップトップまたはデスクトップコンピュータに、またはUSBカードリーダーを介して、カードを接続することができます。記録されたデータはファイルとしてSD カードに保存され、Microsoft Excel で開くことができます。この機器は16 GB までの容量のSD メモリカードに対応しています。RHXL3SDは、バックライト付2 ½" 対角線ディスプレイを備え、電源として6 個の単3 アルカリ電池またはオプションのAC アダプタで作動します。

仕様
ディスプレイタイプ: 緑色バックライト付LCD
ディスプレイサイズ: 52 x 38 mm
測定パラメータ:温度、相対湿度 (RH)、露点、湿球温度
測定範囲:
RH (プローブ): 5~95%
温度 (プローブ): 0~50℃
RH 5~95% (露点):-25.3~48.9℃
湿球温度:-21.6~50℃
測定精度:±0.8℃ (温度)、≥ 70% RH: ± (3% 読み取り値+ 1% RH)、< 70% RH: ± 3% RH、露点と湿球温度を得る場合の温度と湿度精度の合計
測定分解能: 0.1℃ (温度および湿度)
熱電対入力範囲および精度:
タイプK:
-50~1300℃ (±0.4% + 0.5℃)
-50.1~-100℃ (±0.4% + 1℃)
タイプJ:
-50~1200℃ (±0.4% + 0.5℃)
-50.1~-100℃ (±0.4% + 1℃)
ディスプレイアップデート: 1秒
サンプリング時間オプション: 0、1、2、5、10、30、60、120、300、600、1800、3600秒 (0秒~1時間)
保存/呼び出し可能な読み取り値: 最大値、最小値、SDカード容量1~16 GB
使用温度: 0~50℃
使用相対湿度: 0~85%
電源: 6個のアルカリ単3電池 (付属) または、オプションの9 Vdc AC アダプタ
電力消費: 3.5 mA DC (通常の使用、バックライトオフ、SDカードへのデータ保存なし)。28 mA DC (バックライトオン、SDカードへのデータ保存あり) 40 mA DC (バックライトオン、SDカードへのデータ保存あり)
寸法: 高さ 177 x 幅 68 x 奥行 45 mm
重量: 489g
注文する (部品番号ビルダーより掲載以外の製品もご選択いただけます)(注文数を入力の上、"カートに追加"をクリックしてください)

他のお客様はこのような商品も購入しています。: このアイコンをクリックすると、このモデルを購入した他のお客様の購入商品リストが表示されます.

部品番号/Desc.
注文数
商品説明
Click to expand/minimize a list of what others bought with theRHXL3SD
RHXL3SD
¥97,404 (税込)
(税抜価格 ¥88,549)
納期: 9 週間
 
ハンドヘルド温度計/湿度計データロガー
アクセサリー
  
2GB-SD
お問い合せ下さい   
納期: 
 
 
予備の2ギガバイトのSDカード
Click to expand/minimize a list of what others bought with theSW-U101-WIN
SW-U101-WIN
お問い合せ下さい   
納期: 
 
 
USBおよびRS232ケーブルを使用してデータ収集ソフトウェア
Click to expand/minimize a list of what others bought with theADAPTER-SD
ADAPTER-SD
¥6,042 (税込)
(税抜価格 ¥5,493)
納期: 2 週間
 
AC電源アダプタ
Click to expand/minimize a list of what others bought with theRS232-SD
RS232-SD
お問い合せ下さい   
納期: 
 
 
予備のRS232インターフェースケーブル
Click to expand/minimize a list of what others bought with theUSB-SD
USB-SD
¥21,131 (税込)
(税抜価格 ¥19,210)
納期: 2 週間
 
予備のUSBインタフェースケーブル
Click to expand/minimize a list of what others bought with theHC-SD
HC-SD
¥8,866 (税込)
(税抜価格 ¥8,060)
納期: 2 週間
 
ハードキャリングケース
注: プローブ、2 GB SDカード、6個の単3電池、ソフトキャリーケース、タイプK熱電対および取扱説明書が付属しています。
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.