フリーダイヤル 0120-769-103
Emailjpesales@dwyeromega.com

NEMA 4 Operator Control Panels with Sloped Top

SCE-ELJ Series Operator Consolets

NEMA 4 CONSOLETS, OPERATOR INTERFACE PANELS | SCE-ELJ Series Operator Consolets

NEMA 4 CONSOLETS, OPERATOR INTERFACE PANELS

¥69,747 SCE-8C16ELJ

1 year warranty
  • 0.063" Carbon Steel
  • Oil-Resistant Gasket
  • Surface Inclined 30° or 60°
  • Standoffs Provided for Mounting Optional Sub-Panels
  • Polyamide Hinges Easily Removed for Machining
  • Door Opens 180°
  • Provisions for Cable Door Stops on SCE-12C, SCE16C and SCE-20C Models
  • Black Mini Quarter Turn Latches
  • Latches are Opened or Closed with a Screwdriver
  • Sealing Washers and Hole Plugs Included
  • Ground Stud on Door and Body
  • Mounting Holes in Bottom
NEMA規格 筐体 - 関連する商品を探す
(見つからない場合はカスタマーサービスにご連絡ください)

商品説明

Designed to house electrical and electronic controls, instruments, and components. The SCE-ELJ provides protection from dust, dirt, oil and water. These consolets can be used indoors or outdoors and can be mounted on either of two sides to give a control surface inclined 30° or 60°. They can also be mounted on desks, machines, or pedestals. Finished in ANSI-61 gray powder coating inside and out, optional sub-panels are powder coated white.

Industry Standards : IS2
NEMA Type 4, 12 and 13
UL Listed Type 4 and 12
CSA Type 4 and 12
IEC 60529 IP 66
注文する (部品番号ビルダーより掲載以外の製品もご選択いただけます)(注文数を入力の上、"カートに追加"をクリックしてください)

他のお客様はこのような商品も購入しています。: このアイコンをクリックすると、このモデルを購入した他のお客様の購入商品リストが表示されます.

部品番号/Desc.
注文数
商品説明
Optional Sub-panel Sold Separately
  
SCE-8C8ELJ
¥60,154 (税込)
(税抜価格 ¥54,685)
納期: 5 週間
 
Operator interface panel, 8 H x 8" W surface
  
SCE-8P8C
¥3,417 (税込)
(税抜価格 ¥3,106)
納期: 5 週間
 
Sub-panel for SCE-8C8ELJ, 6 x 6.75"
   
  
SCE-8C12ELJ
¥62,692 (税込)
(税抜価格 ¥56,993)
納期: 9 週間
 
Operator interface panel, 8 H x 12" W surface
  
SCE-8P12C
¥5,178 (税込)
(税抜価格 ¥4,707)
納期: 5 週間
 
Sub-panel for SCE-8C12ELJ, 6 x 10.75"
   
  
SCE-8C16ELJ
¥76,722 (税込)
(税抜価格 ¥69,747)
納期: 5 週間
 
Operator interface panel, 8 H x 16" W surface
  
SCE-8P16C
¥7,142 (税込)
(税抜価格 ¥6,493)
納期: 2 週間
 
Sub-panel for SCE-8C16ELJ, 6 x 14.75"
   
  
SCE-8C20ELJ
¥77,531 (税込)
(税抜価格 ¥70,483)
納期: 5 週間
 
Operator interface panel, 8 H x 20" W surface
  
SCE-8P20C
¥8,557 (税込)
(税抜価格 ¥7,779)
納期: 5 週間
 
Sub-panel for SCE-8C20ELJ, 6 x 18.75"
   
  
SCE-12C12ELJ
¥73,147 (税込)
(税抜価格 ¥66,497)
納期: 10 週間
 
Operator interface panel, 12 H x 12" W surface
  
SCE-12P12C
¥8,012 (税込)
(税抜価格 ¥7,284)
納期: 5 週間
 
Sub-panel for SCE-12C12ELJ, 9.5 x 10.75"
   
  
SCE-12C16ELJ
¥80,249 (税込)
(税抜価格 ¥72,954)
納期: 5 週間
 
Operator interface panel, 12 H x 16" W surface
  
SCE-12P16C
¥10,558 (税込)
(税抜価格 ¥9,598)
納期: 5 週間
 
Sub-panel for SCE-12C16ELJ, 9.5 x 14.75"
   
  
SCE-12C20ELJ
¥95,250 (税込)
(税抜価格 ¥86,591)
納期: 5 週間
 
Operator interface panel, 12 H x 20" W surface
  
SCE-12P20C
¥14,928 (税込)
(税抜価格 ¥13,571)
納期: 5 週間
 
Sub-panel for SCE-12C20ELJ, 9.5 x 18.75"
   
  
SCE-12C24ELJ
お問い合せ下さい   
納期: 
 
 
Operator interface panel, 12 H x 24" W surface
  
SCE-12P24C
¥17,167 (税込)
(税抜価格 ¥15,606)
納期: 5 週間
 
Sub-panel for SCE-12C24ELJ, 9.5 x 22.75"
   
  
SCE-16C16ELJ
¥91,627 (税込)
(税抜価格 ¥83,297)
納期: 5 週間
 
Operator interface panel, 16 H x 16" W surface
Click to expand/minimize a list of what others bought with theSCE-16P14
SCE-16P14
¥11,526 (税込)
(税抜価格 ¥10,478)
納期: 5 週間
 
Sub-panel for SCE-16C16ELJ, 14.75 x 12.88"
   
  
SCE-16C20ELJ
¥101,013 (税込)
(税抜価格 ¥91,830)
納期: 5 週間
 
Operator interface panel, 16 H x 20" W surface
  
SCE-16P20C
¥16,723 (税込)
(税抜価格 ¥15,203)
納期: 12 週間
 
Sub-panel for SCE-16C20ELJ, 12.88 x 18.75"
   
  
SCE-16C24ELJ
¥110,853 (税込)
(税抜価格 ¥100,775)
納期: 8 週間
 
Operator interface panel, 16 H x 24" W surface
  
SCE-16P24C
¥23,245 (税込)
(税抜価格 ¥21,132)
納期: 8 週間
 
Sub-panel for SCE-16C24ELJ, 12.88 x 22.75"
   
  
SCE-20C20ELJ
¥116,219 (税込)
(税抜価格 ¥105,654)
納期: 5 週間
 
Operator interface panel, 20 H x 20" W surface
  
SCE-20P20C
¥22,141 (税込)
(税抜価格 ¥20,128)
納期: 5 週間
 
Sub-panel for SCE-20C20ELJ, 16.38 x 18.75"
   
  
SCE-20C24ELJ
¥132,981 (税込)
(税抜価格 ¥120,892)
納期: 5 週間
 
Operator interface panel, 20 H x 24" W surface
  
SCE-20P24C
¥24,859 (税込)
(税抜価格 ¥22,599)
納期: 5 週間
 
Sub-panel for SCE-20C24ELJ, 16.38 x 22.75"
   
Accessories
  
SCE-CBL15
¥10,146 (税込)
(税抜価格 ¥9,224)
納期: 5 週間
 
15" door stop cable, 135° for SCE-12C & SCE-16C consolets
  
SCE-CBL20
¥10,672 (税込)
(税抜価格 ¥9,702)
納期: 12 週間
 
20" door stop cable, 135° for SCE-20C consolets
  
SCE-MINIQPL
¥4,684 (税込)
(税抜価格 ¥4,258)
納期: 2 週間
 
Pad locking latch cover (quantity 1)
  
SCE-MINIQKLB
¥27,453 (税込)
(税抜価格 ¥24,957)
納期: 2 週間
 
Black key locking lever knob
Pedestal Base and Column Accessories
  
SCE-18SBASE
¥62,982 (税込)
(税抜価格 ¥57,256)
納期: 5 週間
 
Pedestal Base 18.00 x 18.00 x 1.00
  
SCE-24SBASE
¥124,828 (税込)
(税抜価格 ¥113,480)
納期: 5 週間
 
Pedestal Base 24.00 x 24.00 x 1.00
  
SCE-44CCOL
¥100,445 (税込)
(税抜価格 ¥91,314)
納期: 5 週間
 
Straight Column 4.00 x 4.00 x 35.00
  
SCE-66CCOL
¥164,025 (税込)
(税抜価格 ¥149,114)
納期: 5 週間
 
Straight Column 6.00 x 6.00 x 35.00
注: * Sub-panel sold separately.
Ordering Example: 

(1) SCE-16P20C Sub-panel, 12.88 x 18.75, ¥15,203  plus (1) SCE-8C8ELJ Slop top consolet, 8 x 8, ¥54,685  plus (1) SCE-8P8C Sub-panel, 6 x 6.75, ¥3,106  plus (1) SCE-CBL15 Door stop cable to hold door in open position at 135°., ¥9,224, ¥15,203 + 54,685 + 3,106 + 9,224 = ¥82,218
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.