フリーダイヤル 0120-769-103
Emailjpesales@dwyeromega.com

NEMA 4X 304SS Slope Top Washdown Enclosures, Chemical Resistant Wall Mount Electrical Enclosures, sizes 16x12 to 60x36"

SCE-ELST Series Stainless Steel Enclosures

NEMA 4X Washdown Enclosures, Wall Mount 304 Stainless Steel Electrical Enclosure, Waterproof and Weatherproof Outdoor Enclosures for Food and Beverage Applications. | SCE-ELST Series Stainless Steel Enclosures

¥329,205 SCE-16EL1208SSST

1 year warranty
  • 304 Stainless Steel
  • 15° Sloping Top
  • Designed for Washdown Applications
  • Waterproof & Weatherproof Outdoor Enclosure
  • Stainless Steel Concealed Hinges
  • Removable and Interchangeable Doors
  • Black Quarter Turn Latches
  • Oil and Water Resistant Gasket
  • Mounting Hardware, Sealing Washers and Hole Plugs Included
NEMA規格 筐体 - 関連する商品を探す
(見つからない場合はカスタマーサービスにご連絡ください)

商品説明

The SCE-ELST Series 304 SS electrical enclosures are designed to house electrical and electronic controls, instruments and equipment in areas which may be regularly wash down requirements or are used in very wet conditions. The 15º slope top on these enclosures and control panels provide protection from dust, dirt, oil and strong jets of water. This indoor/outdoor electrical control panel is the solution for waterproof and weatherproof applications or for use in corrosive environments.

SPECIFICATIONS
Finish:
#4 brushed finish on all exterior surfaces. Optional panels are powder coated white.
Industry Standard IS5
NEMA Type 4, 4X, 12 & Type 13
UL Listed
Type 4, 4X, 12
CSA Type 4, 4X, 12
IEC 60529 IP 66
注文する (部品番号ビルダーより掲載以外の製品もご選択いただけます)(注文数を入力の上、"カートに追加"をクリックしてください)

他のお客様はこのような商品も購入しています。: このアイコンをクリックすると、このモデルを購入した他のお客様の購入商品リストが表示されます.

部品番号/Desc.
注文数
商品説明
  
SCE-16EL1208SSST
¥362,126 (税込)
(税抜価格 ¥329,205)
納期: 4 週間
 
16H x 12W x 8"D
  
SCE-16P12
¥8,881 (税込)
(税抜価格 ¥8,074)
納期: 4 週間
 
Sub-panel for 16x 12" enclsoure
 
  
SCE-16EL1608SSST
¥413,900 (税込)
(税抜価格 ¥376,273)
納期: 4 週間
 
16H x 16W x 8"D
  
SCE-16P16
¥15,106 (税込)
(税抜価格 ¥13,733)
納期: 2 週間
 
Sub-panel for 16x 16x
 
  
SCE-20EL1608SSST
¥462,221 (税込)
(税抜価格 ¥420,201)
納期: 4 週間
 
20H x 16W x 8"D
  
SCE-20EL1612SSST
¥517,446 (税込)
(税抜価格 ¥470,405)
納期: 4 週間
 
20H x 16W x 12"D
  
SCE-20P16
¥17,060 (税込)
(税抜価格 ¥15,510)
納期: 6 週間
 
Sub-panel for 20x 16x
 
  
SCE-20EL2008SSST
¥512,557 (税込)
(税抜価格 ¥465,961)
納期: 4 週間
 
20H x 20W x 8"D
  
SCE-20EL2012SSST
¥574,685 (税込)
(税抜価格 ¥522,441)
納期: 4 週間
 
20H x 20W x 12"D
  
SCE-20P20GALV
¥20,491 (税込)
(税抜価格 ¥18,628)
納期: 4 週間
 
Galvanized sub-panel for 20x 20x
 
  
SCE-20P20
¥20,951 (税込)
(税抜価格 ¥19,046)
納期: 2 週間
 
Sub-panel for 20x 20x
 
  
SCE-24EL2008SSST
¥543,908 (税込)
(税抜価格 ¥494,462)
納期: 4 週間
 
24H x 20W x 8"D
  
SCE-24EL2012SSST
¥631,923 (税込)
(税抜価格 ¥574,476)
納期: 4 週間
 
24H x 20W x 12"D
  
SCE-24P20
¥25,240 (税込)
(税抜価格 ¥22,945)
納期: 6 週間
 
Sub-panel for 24x 20x
 
  
SCE-24EL2408SSST
¥615,816 (税込)
(税抜価格 ¥559,833)
納期: 4 週間
 
24H x 24W x 8"D
  
SCE-24EL2412SSST
¥698,653 (税込)
(税抜価格 ¥635,139)
納期: 4 週間
 
24H x 24W x 12"D
Click to expand/minimize a list of what others bought with theSCE-24P24
SCE-24P24
¥27,719 (税込)
(税抜価格 ¥25,199)
納期: 2 週間
 
Sub-panel for 24x 20x
 
Enclosures listed below must ship on a skid via freight
 
  
SCE-30EL2408SSST
¥698,653 (税込)
(税抜価格 ¥635,139)
納期: 4 週間
 
30H x 24W x 8"D
  
SCE-30EL2412SSST
¥795,297 (税込)
(税抜価格 ¥722,997)
納期: 4 週間
 
30H x 24W x 12"D
  
SCE-30P24
¥32,158 (税込)
(税抜価格 ¥29,234)
納期: 4 週間
 
Sub-panel for 30x 24x
 
  
SCE-30EL3008SSST
¥799,324 (税込)
(税抜価格 ¥726,658)
納期: 4 週間
 
30H x 30W x 8"D
  
SCE-30P30
¥48,620 (税込)
(税抜価格 ¥44,200)
納期: 4 週間
 
Sub-panel for 30x 30x
 
  
SCE-36EL2408SSST
¥788,681 (税込)
(税抜価格 ¥716,983)
納期: 4 週間
 
36H x 24W x 8"D
  
SCE-36EL2412SSST
¥850,522 (税込)
(税抜価格 ¥773,202)
納期: 4 週間
 
36H x 24W x 12"D
  
SCE-36P24
¥40,478 (税込)
(税抜価格 ¥36,798)
納期: 6 週間
 
Sub-panel for 36x 24x
 
  
SCE-36EL3008SSST
¥896,255 (税込)
(税抜価格 ¥814,777)
納期: 4 週間
 
36H x 30W x 8"D
  
SCE-36EL3012SSST
¥1,017,635 (税込)
(税抜価格 ¥925,123)
納期: 4 週間
 
36H x 30W x 8"D
  
SCE-36EL3016SSST
¥1,050,137 (税込)
(税抜価格 ¥954,670)
納期: 4 週間
 
36H x 30W x 16"D
  
SCE-36P30
¥54,120 (税込)
(税抜価格 ¥49,200)
納期: 6 週間
 
Sub-panel for 36x 30x
 
  
SCE-48EL3616SSST
¥1,522,713 (税込)
(税抜価格 ¥1,384,285)
納期: 4 週間
 
48H x 36W x 16"D
  
SCE-48P36
¥77,160 (税込)
(税抜価格 ¥70,146)
納期: 4 週間
 
Sub-panel for 48x 36x
 
  
SCE-60EL3616SSST
¥1,779,854 (税込)
(税抜価格 ¥1,618,049)
納期: 4 週間
 
60H x 36W x 16"D
  
SCE-60P36
¥110,762 (税込)
(税抜価格 ¥100,693)
納期: 4 週間
 
Sub-panel for 60x 36x
 
Galvanized Sub-panels
  
SCE-16P12GALV
¥9,212 (税込)
(税抜価格 ¥8,374)
納期: 4 週間
 
Galvanized sub-panel for 16x 12" enclsoure
 
  
SCE-16P16GALV
¥15,051 (税込)
(税抜価格 ¥13,683)
納期: 4 週間
 
Galvanized sub-panel for 16x 16x enclsoure
 
  
SCE-20P16GALV
¥18,399 (税込)
(税抜価格 ¥16,726)
納期: 4 週間
 
Galvanized sub-panel for 20x 16x enclsoure
 
  
SCE-20P20GALV
¥20,491 (税込)
(税抜価格 ¥18,628)
納期: 4 週間
 
Galvanized sub-panel for 20x 20x enclsoure
 
  
SCE-24P20GALV
¥25,240 (税込)
(税抜価格 ¥22,945)
納期: 2 週間
 
Galvanized sub-panel for 24x 20x enclsoure
 
  
SCE-24P24GALV
¥29,921 (税込)
(税抜価格 ¥27,200)
納期: 4 週間
 
Galvanized sub-panel for 24x 20x enclsoure
 
  
SCE-30P24GALV
¥38,086 (税込)
(税抜価格 ¥34,623)
納期: 4 週間
 
Galvanized sub-panel for 30x 24x enclsoure
 
  
SCE-30P30GALV
¥50,485 (税込)
(税抜価格 ¥45,896)
納期: 4 週間
 
Galvanized sub-panel for 30x 30x enclsoure
 
  
SCE-36P24GALV
¥45,798 (税込)
(税抜価格 ¥41,635)
納期: 6 週間
 
Galvanized sub-panel for 36x 24x enclsoure
 
  
SCE-36P30GALV
¥64,035 (税込)
(税抜価格 ¥58,214)
納期: 6 週間
 
Galvanized sub-panel for 36x 30x enclsoure
 
  
SCE-48P36GALV
¥101,886 (税込)
(税抜価格 ¥92,624)
納期: 4 週間
 
Galvanized sub-panel for 48x 36x enclsoure
 
  
SCE-60P36GALV
¥126,204 (税込)
(税抜価格 ¥114,731)
納期: 4 週間
 
Galvanized sub-panel for 60x 36x enclsoure
 
Additional Latches and Locks
  
SCE-DLKLD
¥16,320 (税込)
(税抜価格 ¥14,836)
納期: 4 週間
 
Crome keylocking door latch
  
SCE-PLHG
¥10,674 (税込)
(税抜価格 ¥9,703)
納期: 4 週間
 
Black padlocking housing latch
  
SCE-KLWN
¥20,304 (税込)
(税抜価格 ¥18,458)
納期: 4 週間
 
Crome keylocking wing knob latch
  
SCE-ELKLT
¥22,899 (税込)
(税抜価格 ¥20,817)
納期: 6 週間
 
Crome key-locking "T" handle
注: Comes complete with mounting hardware, sealing washers, and hole plugs.
Ordering Example: (1) SCE-16EL1208SSST Washdown & chemical resistant electrical enclosure, 16 H x 12 W x 8"D, ¥329,205  plus (1) SCE-16P12  Steel sub-panel for 16x12" enclosure., ¥8,074 , ¥329,205 + 8,074 = ¥337,280

(1) SCE-24P20GALV  Galvanized sub-panel for 24x20" enclosure, ¥22,945
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.