フリーダイヤル 0120-769-103
Emailjpesales@dwyeromega.com

NEMA Type 4 Screw Cover Electrical Enclosures, in sizes from 4x4 to 16x14

SCE-SCR Series Small Indoor Electrical Enclosures

Electrical Enclosures | SCE-SCR Series Small Indoor Electrical Enclosures

Electrical Enclosures

¥22,048 SCE-404SC

1 year warranty
  • 0.063" Carbon Steel
  • Seams Continuously Welded and Ground Smooth, No Holes or Knockouts
  • Captivated Cover Screws Thread Into Sealed Wells
  • Oil Resistant Gasket
  • Standoffs Provided for Mounting Optional Panels
NEMA規格 筐体 - 関連する商品を探す
(見つからない場合はカスタマーサービスにご連絡ください)

商品説明

Application
The SCE-SCR Series electrical enclosures are designed for use as electrical junction boxes, terminal wiring boxes, instrument housings, and electrical control enclosures. These electrical enclosures provide protection from dust, oil and water.

Finish
ANSI-61 gray powder coating inside and out over phosphatized surfaces. Optional panels are powder coated white.

Industry Standards
NEMA Type 4, 12 & Type 13
UL Listed Type 4 & 12
CSA Type 4 & 12
IEC 60529 IP66
注文する (部品番号ビルダーより掲載以外の製品もご選択いただけます)(注文数を入力の上、"カートに追加"をクリックしてください)

他のお客様はこのような商品も購入しています。: このアイコンをクリックすると、このモデルを購入した他のお客様の購入商品リストが表示されます.

部品番号/Desc.
注文数
商品説明
Electrical Enclosures - sub-panels sold separately
  
SCE-404SC
¥24,253 (税込)
(税抜価格 ¥22,048)
納期: 5 週間
 
4"H x 4"W x 3"D
  
SCE-4044SC
¥24,253 (税込)
(税抜価格 ¥22,048)
納期: 5 週間
 
4"H x 4"W x 4"D            
  
SCE-604SC
¥26,063 (税込)
(税抜価格 ¥23,694)
納期: 5 週間
 
6"H x 4"W x 3"D
  
SCE-6044SC
¥28,820 (税込)
(税抜価格 ¥26,200)
納期: 5 週間
 
6"H x 4"W x 4"D
  
SCE-6P4
¥2,360 (税込)
(税抜価格 ¥2,145)
納期: 5 週間
 
Sub-panel for 6" x 4"      
  
SCE-606SC
¥30,325 (税込)
(税抜価格 ¥27,568)
納期: 5 週間
 
6"H x 6"W x 4"D
  
SCE-6P6
¥2,176 (税込)
(税抜価格 ¥1,978)
納期: 5 週間
 
Sub-panel for 6" x 6"        
  
SCE-806SC
¥31,575 (税込)
(税抜価格 ¥28,705)
納期: 5 週間
 
8"H x 6"W x 3.5"D
  
SCE-8066SC
¥30,676 (税込)
(税抜価格 ¥27,888)
納期: 5 週間
 
8"H x 6"W x 6"D
  
SCE-8P6
¥2,592 (税込)
(税抜価格 ¥2,356)
納期: 5 週間
 
Sub-panel for 8" x 6"     
  
SCE-808SC
¥35,327 (税込)
(税抜価格 ¥32,115)
納期: 5 週間
 
8"H x 8"W x 4"D
  
SCE-8P8
¥2,690 (税込)
(税抜価格 ¥2,445)
納期: 5 週間
 
Sub-panel for 8" x 8"     
  
SCE-1008SC
¥38,599 (税込)
(税抜価格 ¥35,090)
納期: 2 週間
 
10"H x 8"W x 4"D
  
SCE-10086SC
¥43,612 (税込)
(税抜価格 ¥39,647)
納期: 5 週間
 
10"H x 8"W x 6"D
  
SCE-10P8
¥2,986 (税込)
(税抜価格 ¥2,714)
納期: 5 週間
 
Sub-panel for 10" x 8"      
  
SCE-1010SC
¥43,099 (税込)
(税抜価格 ¥39,181)
納期: 5 週間
 
10"H x 10"W x 4"D
  
SCE-10106SC
¥48,112 (税込)
(税抜価格 ¥43,738)
納期: 5 週間
 
10"H x 10"W x 6"D
  
SCE-10P10
¥4,065 (税込)
(税抜価格 ¥3,696)
納期: 2 週間
 
Subpanel for 10" x 10"
  
SCE-1210SC
¥49,107 (税込)
(税抜価格 ¥44,643)
納期: 5 週間
 
12"H x 10"W x 5"D
  
SCE-121010SC
¥74,676 (税込)
(税抜価格 ¥67,887)
納期: 5 週間
 
12"H x 10"W x 10"D
  
SCE-12P10
¥4,010 (税込)
(税抜価格 ¥3,646)
納期: 5 週間
 
Sub-panel for 12" x 10"      
  
SCE-1212SC
¥57,631 (税込)
(税抜価格 ¥52,391)
納期: 5 週間
 
12"H x 12"W x 6"D
  
SCE-12P12
¥5,406 (税込)
(税抜価格 ¥4,915)
納期: 5 週間
 
Sub-panel for 12" x 12"      
  
SCE-1412SC
¥63,650 (税込)
(税抜価格 ¥57,864)
納期: 5 週間
 
14"H x 12"W x 6"D
Click to expand/minimize a list of what others bought with theSCE-14P12
SCE-14P12
¥5,944 (税込)
(税抜価格 ¥5,404)
納期: 5 週間
 
Sub-panel for 14" x 12"     
  
SCE-1614SC
¥65,156 (税込)
(税抜価格 ¥59,232)
納期: 5 週間
 
16"H x 14"W x 6"D
Click to expand/minimize a list of what others bought with theSCE-16P14
SCE-16P14
¥11,296 (税込)
(税抜価格 ¥10,269)
納期: 5 週間
 
Sub-panel for 16" x 14"      
Pre-cut 35x7.5 mm DIN Rail - Lengths are Cut to Match Width of Sub-panels
  
DRTB-RAIL-4
¥2,514 (税込)
(税抜価格 ¥2,285)
納期: 2 週間
 
Pre-cut DIN rail for 4" wide enclosure, actual width 2.75"
  
DRTB-RAIL-6
¥2,299 (税込)
(税抜価格 ¥2,090)
納期: 2 週間
 
Pre-cut DIN rail for 6" wide enclosure, actual width 4.75"
  
DRTB-RAIL-8
¥2,382 (税込)
(税抜価格 ¥2,165)
納期: 2 週間
 
Pre-cut DIN rail for 8" wide enclosure, actual width 6.75"
  
DRTB-RAIL-10
¥2,514 (税込)
(税抜価格 ¥2,285)
納期: 2 週間
 
Pre-cut DIN rail for 10" wide enclosure, actual width 8.75"
  
DRTB-RAIL-12
¥2,838 (税込)
(税抜価格 ¥2,580)
納期: 2 週間
 
Pre-cut DIN rail for 12" wide enclosure, actual width 10.75"
  
DRTB-RAIL-14/16
¥3,003 (税込)
(税抜価格 ¥2,730)
納期: 2 週間
 
Pre-cut DIN rail for 14 or 16" wide enclosure, actual width 12.75"
  
POWER CORD-SE-M16
¥4,362 (税込)
(税抜価格 ¥3,965)
納期: 2 週間
 
8' Power cord with M16 cable gland strain relief, 3x16 AWG, 250Vac max.
Ordering Example: (1) SCE - 404SC Type 12 Screw Cover Encloser, ¥22,048
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.