フリーダイヤル 0120-769-103
Emailjpesales@dwyeromega.com

NEMA Type 4 Electrical Enclosures in sizes from 4x4 to 16x14

SCE-CH Series Continuous Hinge Electrical Enclosures

NEMA Type 4 Continuous Hinge Electrical Enclosures and Cabinets | SCE-CH Series Continuous Hinge Electrical Enclosures

¥20,851 SCE-404CH

1 year warranty
  • 0.075" Carbon Steel
  • Seams Continuously Welded and Ground Smooth, No Holes or Knockouts
  • Continuous Hinge
  • External Screw Clamps are Quick and Easy to Operate
  • Oil Resistant Gasket
  • Standoffs Provided for Mounting Optional Panels
  • Ground Stud on Door
NEMA規格 筐体 - 関連する商品を探す
(見つからない場合はカスタマーサービスにご連絡ください)

商品説明

Application
The SCE-CH Series electrical enclosures are designed for use as electrical junction boxes, terminal wiring boxes, instrument housings, and electrical control enclosures. These electrical cabinets provide protection from dust, dirt, oil and water.

Finish
ANSI-61 gray powder coating inside and out over phosphatized surfaces. Optional panels are powder coated white.

Industry Standards
NEMA Type 4, 12 & Type 13
UL Listed Type 4 & 12
CSA Type 4 & 12
IEC 60529 IP 66
注文する (部品番号ビルダーより掲載以外の製品もご選択いただけます)(注文数を入力の上、"カートに追加"をクリックしてください)

他のお客様はこのような商品も購入しています。: このアイコンをクリックすると、このモデルを購入した他のお客様の購入商品リストが表示されます.

部品番号/Desc.
注文数
商品説明
ELECTRICAL ENCLOSURES - sub-panels sold separately
  
SCE-404CH
¥22,936 (税込)
(税抜価格 ¥20,851)
納期: 2 週間
 
4"H x 4"W x 3"D
  
SCE-4044CH
¥23,445 (税込)
(税抜価格 ¥21,314)
納期: 5 週間
 
4"H x 4"W x 4"D
 
  
SCE-604CH
¥26,354 (税込)
(税抜価格 ¥23,958)
納期: 5 週間
 
6"H x 4"W x 3"D
  
SCE-6044CH
¥26,524 (税込)
(税抜価格 ¥24,113)
納期: 5 週間
 
6"H x 4"W x 4"D
  
SCE-6P4
¥2,408 (税込)
(税抜価格 ¥2,189)
納期: 5 週間
 
Sub-Panel for 6 x 4
 
  
SCE-606CH
¥27,410 (税込)
(税抜価格 ¥24,918)
納期: 5 週間
 
6"H x 6"W x 4"D
  
SCE-6P6
¥2,221 (税込)
(税抜価格 ¥2,019)
納期: 5 週間
 
Sub-Panel for 6 x 6
 
  
SCE-806CH
¥29,486 (税込)
(税抜価格 ¥26,805)
納期: 2 週間
 
8"H x 6"W x 3.5"D
  
SCE-8066CH
¥34,553 (税込)
(税抜価格 ¥31,412)
納期: 5 週間
 
8"H x 6"W x 6"D
  
SCE-8P6
¥2,644 (税込)
(税抜価格 ¥2,404)
納期: 5 週間
 
Sub-Panel for 8 x 6
 
  
SCE-808CH
¥32,942 (税込)
(税抜価格 ¥29,947)
納期: 5 週間
 
8"H x 8"W x 4"D
  
SCE-8086CH
¥34,905 (税込)
(税抜価格 ¥31,732)
納期: 5 週間
 
8"H x 8"W x 6"D
  
SCE-8P8
¥2,745 (税込)
(税抜価格 ¥2,495)
納期: 5 週間
 
Sub-Panel for 8 x 8
 
  
SCE-1008CH
¥37,090 (税込)
(税抜価格 ¥33,718)
納期: 5 週間
 
10"H x 8"W x 4"D
  
SCE-1008CHS
¥40,080 (税込)
(税抜価格 ¥36,436)
納期: 5 週間
 
10"H x 8"W x 4"D
  
SCE-10086CH
¥42,615 (税込)
(税抜価格 ¥38,741)
納期: 5 週間
 
10"H x 8"W x 6"D
  
SCE-10P8
¥3,047 (税込)
(税抜価格 ¥2,770)
納期: 5 週間
 
Sub-Panel for 10 x 8
 
  
SCE-10106CH
¥43,767 (税込)
(税抜価格 ¥39,788)
納期: 5 週間
 
10"H x 10"W x 6"D
  
SCE-10P10
¥4,148 (税込)
(税抜価格 ¥3,771)
納期: 2 週間
 
Sub-Panel for 10 x 10
 
  
SCE-12064CH
¥34,553 (税込)
(税抜価格 ¥31,412)
納期: 5 週間
 
12"H x 6"W x 4"D
  
SCE-12P6
¥3,543 (税込)
(税抜価格 ¥3,221)
納期: 5 週間
 
Sub-Panel for 12 x 6
 
  
SCE-1210CH
¥47,909 (税込)
(税抜価格 ¥43,554)
納期: 5 週間
 
12"H x 10"W x 5"D
  
SCE-1210CHS
¥49,299 (税込)
(税抜価格 ¥44,817)
納期: 5 週間
 
12"H x 10"W x 5"D
Click to expand/minimize a list of what others bought with theSCE-12106CH
SCE-12106CH
¥47,694 (税込)
(税抜価格 ¥43,358)
納期: 10 週間
 
12"H x 10"W x 6"D
Click to expand/minimize a list of what others bought with theSCE-12108CH
SCE-12108CH
¥51,600 (税込)
(税抜価格 ¥46,909)
納期: 5 週間
 
12"H x 10"W x 8"D
  
SCE-12P10
¥4,092 (税込)
(税抜価格 ¥3,720)
納期: 2 週間
 
Sub-Panel for 12 x 10
 
  
SCE-1212CH
¥51,598 (税込)
(税抜価格 ¥46,907)
納期: 5 週間
 
12"H x 12"W x 6"D
  
SCE-12P12
¥5,517 (税込)
(税抜価格 ¥5,015)
納期: 7 週間
 
Sub-Panel for 12 x 12
 
  
SCE-14086CH
¥47,156 (税込)
(税抜価格 ¥42,869)
納期: 5 週間
 
14"H x 8"W x 6"D
  
SCE-14P8
¥4,809 (税込)
(税抜価格 ¥4,372)
納期: 5 週間
 
Sub-Panel for 14 x 8
 
  
SCE-1412CH
¥62,651 (税込)
(税抜価格 ¥56,955)
納期: 5 週間
 
14"H x 12"W x 6"D
  
SCE-1412CHS
¥59,440 (税込)
(税抜価格 ¥54,036)
納期: 5 週間
 
14"H x 12"W x 6"D
  
SCE-14128CH
¥62,874 (税込)
(税抜価格 ¥57,158)
納期: 5 週間
 
14"H x 12"W x 8"D
Click to expand/minimize a list of what others bought with theSCE-14P12
SCE-14P12
¥6,065 (税込)
(税抜価格 ¥5,514)
納期: 5 週間
 
Sub-Panel for 14 x 12
 
  
SCE-16106CH
¥55,747 (税込)
(税抜価格 ¥50,679)
納期: 5 週間
 
16"H x 10"W x 6"D
  
SCE-16P10
¥7,099 (税込)
(税抜価格 ¥6,454)
納期: 2 週間
 
Sub-Panel for 16 x 10
 
  
SCE-1614CH
¥69,841 (税込)
(税抜価格 ¥63,492)
納期: 5 週間
 
16"H x 14"W x 6"D
  
SCE-1614CHS
¥67,264 (税込)
(税抜価格 ¥61,149)
納期: 5 週間
 
16"H x 14"W x 6"D
  
SCE-16148CH
¥78,778 (税込)
(税抜価格 ¥71,616)
納期: 5 週間
 
16"H x 14"W x 8"D
  
SCE-161410CH
¥82,926 (税込)
(税抜価格 ¥75,387)
納期: 2 週間
 
16"H x 14"W x 10"D
Click to expand/minimize a list of what others bought with theSCE-16P14
SCE-16P14
¥11,526 (税込)
(税抜価格 ¥10,478)
納期: 5 週間
 
Sub-Panel for 16 x 14
 
Cabinet Accessories
  
POWER CORD-SE-M16
¥4,483 (税込)
(税抜価格 ¥4,075)
納期: 2 週間
 
8' Power cord with M16 cable gland strain relief, 3x16 AWG, 250Vac max
Pre-cut 35x7.5 mm DIN Rail - Lengths are Cut to Match Width of Sub-panels
  
DRTB-RAIL-4
¥2,580 (税込)
(税抜価格 ¥2,345)
納期: 2 週間
 
Pre-cut DIN rail for 4" wide enclosure, actual width 2.75"
  
DRTB-RAIL-6
¥2,360 (税込)
(税抜価格 ¥2,145)
納期: 2 週間
 
Pre-cut DIN rail for 6" wide enclosure, actual width 4.75"
  
DRTB-RAIL-8
¥2,448 (税込)
(税抜価格 ¥2,225)
納期: 5 週間
 
Pre-cut DIN rail for 8" wide enclosure, actual width 6.75"
  
DRTB-RAIL-10
¥2,580 (税込)
(税抜価格 ¥2,345)
納期: 2 週間
 
Pre-cut DIN rail for 10" wide enclosure, actual width 8.75"
  
DRTB-RAIL-12
¥2,915 (税込)
(税抜価格 ¥2,650)
納期: 7 週間
 
Pre-cut DIN rail for 12" wide enclosure, actual width 10.75"
  
DRTB-RAIL-14/16
¥3,091 (税込)
(税抜価格 ¥2,810)
納期: 2 週間
 
Pre-cut DIN rail for 14 or 16" wide enclosure, actual width 12.75"
Swing Out Panel Kits for NEMA Type 12 Electrical Enclosures - allows installation of sub-panels in front of enclosure with swing out access.
  
SCE-NADFK
¥23,623 (税込)
(税抜価格 ¥21,475)
納期: 5 週間
 
Swing Out Panel Kits for enclosure sub-panels 30" or less.
  
SCE-NADFK-3
¥30,775 (税込)
(税抜価格 ¥27,977)
納期: 5 週間
 
Swing Out Panel Kits for enclosure sub-panels larger than 30".
Popular 22mm Push Buttons, NEMA 4/4X/13
Click to expand/minimize a list of what others bought with theOMPBD7D-P4N3
OMPBD7D-P4N3
¥17,727 (税込)
(税抜価格 ¥16,115)
納期: 2 週間
 
Red LED indicating light, 24Vac/dc
Click to expand/minimize a list of what others bought with theOMPBD7D-P3N3
OMPBD7D-P3N3
¥17,727 (税込)
(税抜価格 ¥16,115)
納期: 2 週間
 
Amber LED indicating light, 24Vac/dc
  
OMPBD7D-P5N3
¥15,367 (税込)
(税抜価格 ¥13,970)
納期: 2 週間
 
Green LED indicating light, 24Vac/dc
Click to expand/minimize a list of what others bought with theOMPBD7D-P4N5
OMPBD7D-P4N5
¥17,727 (税込)
(税抜価格 ¥16,115)
納期: 6 週間
 
Red LED indicating light, 120Vac
Click to expand/minimize a list of what others bought with theOMPBD7D-P3N5
OMPBD7D-P3N5
¥17,727 (税込)
(税抜価格 ¥16,115)
納期: 2 週間
 
Amber LED indicating light, 120 Va
Click to expand/minimize a list of what others bought with theOMPBD7D-P5N5
OMPBD7D-P5N5
¥17,727 (税込)
(税抜価格 ¥16,115)
納期: 2 週間
 
Green LED indicating light, 120Vac
  
OMPBD7P-F2PX10
¥10,604 (税込)
(税抜価格 ¥9,640)
納期: 5 週間
 
Black, momentary flush push button, 1 NO contact
Click to expand/minimize a list of what others bought with theOMPBD7P-F3PX10
OMPBD7P-F3PX10
¥10,604 (税込)
(税抜価格 ¥9,640)
納期: 5 週間
 
Green, momentary flush push button, 1 NO contact
  
OMPBD7P-E4PX01
¥11,600 (税込)
(税抜価格 ¥10,545)
納期: 5 週間
 
Red, momentary extended push button, 1 NC contact
  
OMPBD7P-MT44PX01
¥22,627 (税込)
(税抜価格 ¥20,570)
納期: 5 週間
 
Red 40mm "Twist-to-Release" maintained push button, 1 NC contac
  
OMPBD7P-MT44PX01
¥22,627 (税込)
(税抜価格 ¥20,570)
納期: 5 週間
 
Red 40mm "Twist-to-Release" maintained push button, 1 NC contac
  
OMPBD7P-MP44PX01
¥22,627 (税込)
(税抜価格 ¥20,570)
納期: 5 週間
 
Red 40mm "Push-Pull" maintained push button, 1 NC contact
Ordering Example: (1) SCE - 404CH Type 12 Continuous Hinge Enclosures, ¥20,851
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.