フリーダイヤル 0120-769-103
Emailjpesales@dwyeromega.com

NEMA Type 4 Junction Outdoor Electrical Enclosures, Sizes from 6x4 to 20x20.

SCE-ELJ Series Enviroline® Junction Electrical Enclosures

Electrical Enclosures | SCE-ELJ Series Enviroline® Junction Electrical Enclosures

Electrical Enclosures

¥25,067 SCE-604ELJ

1 year warranty
  • 0.063" Carbon Steel
  • Seams Continuously Welded and Ground Smooth
  • Flange Trough Collar Around All Sides of Door Opening
  • Oil-Resistant Gasket
  • Standoffs Provided for Mounting Optional Panels
  • Doors Open 180º with Removable Hinges
  • Black Mini ¼ Turn Latches
  • Latches Are Opened or Closed with a Screwdriver
  • Mounting Feet Included, with Sealing Washers and Hole Plugs
  • Ground Stud on Door and Body
  • Viewing Window Available in 10"x 8" to 20"x 20"
NEMA規格 筐体 - 関連する商品を探す
(見つからない場合はカスタマーサービスにご連絡ください)

商品説明

Application
NEMA type 4 electrical enclosures and cabinets can be uses indoors or outdoors. These enclosures are designed with hinge pins for easy door removal and have standoffs for mounting sub-panels. They are designed to house electrical controls, instruments and components in areas, which may be regularly hosed down or are in very wet or oily conditions. The SCE-ELJ series electrical enclosure and cabinets provides protection against windblown rain and dust, splashing or hose directed water, and external formation of ice.

Finish
ANSI-61 gray powder coating inside and out over phosphatized surface. Optional panels are powder coated white.

Industry Standards IS2
NEMA Type 4, 12, & 13
UL Listed Type 4 & 12
CSA Type 4 & 12
IEC 60529 IP 66
注文する (部品番号ビルダーより掲載以外の製品もご選択いただけます)(注文数を入力の上、"カートに追加"をクリックしてください)

他のお客様はこのような商品も購入しています。: このアイコンをクリックすると、このモデルを購入した他のお客様の購入商品リストが表示されます.

部品番号/Desc.
注文数
商品説明
NEMA TYPE 4 ELECTRICAL ENCLOSURES - sub-panels sold separately
  
SCE-604ELJ
¥27,574 (税込)
(税抜価格 ¥25,067)
納期: 5 週間
 
6" H, 4" W, 4" D
  
SCE-6P4J
¥1,772 (税込)
(税抜価格 ¥1,611)
納期: 2 週間
 
Sub-Panel for 6x4
 
  
SCE-606ELJ
¥29,203 (税込)
(税抜価格 ¥26,548)
納期: 5 週間
 
6" H, 6" W, 4" D
  
SCE-6P6J
¥2,247 (税込)
(税抜価格 ¥2,043)
納期: 5 週間
 
Sub-Panel for 6x6
 
  
SCE-806ELJ
¥27,778 (税込)
(税抜価格 ¥25,253)
納期: 5 週間
 
8" H, 6" W, 4" D
  
SCE-8066ELJ
¥35,916 (税込)
(税抜価格 ¥32,651)
納期: 5 週間
 
8" H, 6" W, 6" D
  
SCE-8P6J
お問い合せ下さい   
納期: 
 
 
Sub-Panel for 8x6
 
  
SCE-808ELJ
¥36,947 (税込)
(税抜価格 ¥33,588)
納期: 2 週間
 
8" H, 8" W, 4" D
  
SCE-8086ELJ
¥38,764 (税込)
(税抜価格 ¥35,240)
納期: 5 週間
 
8" H, 8" W, 6" D
  
SCE-8P8J
¥2,610 (税込)
(税抜価格 ¥2,373)
納期: 2 週間
 
Sub-Panel for 8x8
 
  
SCE-1008ELJ
¥42,634 (税込)
(税抜価格 ¥38,758)
納期: 5 週間
 
10" H, 8" W, 4" D
  
SCE-10086ELJ
¥42,258 (税込)
(税抜価格 ¥38,416)
納期: 5 週間
 
10" H, 8" W, 6" D
  
SCE-10P8J
お問い合せ下さい   
納期: 
 
 
Sub-Panel for 10x8
 
  
SCE-1210ELJ
¥47,526 (税込)
(税抜価格 ¥43,205)
納期: 5 週間
 
12" H, 10" W, 6" D
  
SCE-12108ELJ
¥57,879 (税込)
(税抜価格 ¥52,617)
納期: 2 週間
 
12" H, 10" W, 8" D
  
SCE-12P10J
お問い合せ下さい   
納期: 
 
 
Sub-Panel for 12x10
 
  
SCE-1212ELJ
¥59,963 (税込)
(税抜価格 ¥54,512)
納期: 5 週間
 
12" H, 12" W, 6" D
  
SCE-12P12J
お問い合せ下さい   
納期: 
 
 
Sub-Panel for 12x12
 
  
SCE-1412ELJ
¥67,694 (税込)
(税抜価格 ¥61,540)
納期: 5 週間
 
14" H, 12" W, 6" D
  
SCE-14128ELJ
¥66,446 (税込)
(税抜価格 ¥60,405)
納期: 5 週間
 
14" H, 12" W, 8" D
  
SCE-14P12J
¥6,614 (税込)
(税抜価格 ¥6,013)
納期: 5 週間
 
Sub-Panel for 14x12
 
  
SCE-1614ELJ
¥79,068 (税込)
(税抜価格 ¥71,880)
納期: 5 週間
 
16" H, 14" W, 6" D
  
SCE-16148ELJ
¥81,584 (税込)
(税抜価格 ¥74,167)
納期: 5 週間
 
16" H, 14" W, 8" D
Click to expand/minimize a list of what others bought with theSCE-16P14J
SCE-16P14J
¥11,193 (税込)
(税抜価格 ¥10,175)
納期: 5 週間
 
Sub-Panel for 16x14
 
  
SCE-20166ELJ
¥87,853 (税込)
(税抜価格 ¥79,866)
納期: 5 週間
 
20" H, 16" W, 6" D
  
SCE-20168ELJ
¥83,114 (税込)
(税抜価格 ¥75,558)
納期: 5 週間
 
20" H, 16" W, 8" D
  
SCE-20P16J
¥16,880 (税込)
(税抜価格 ¥15,345)
納期: 2 週間
 
Sub-Panel for 20x16
 
  
SCE-20206ELJ
¥97,673 (税込)
(税抜価格 ¥88,794)
納期: 5 週間
 
20" H, 20" W, 6" D
Click to expand/minimize a list of what others bought with theSCE-20208ELJ
SCE-20208ELJ
¥97,495 (税込)
(税抜価格 ¥88,632)
納期: 5 週間
 
20" H, 20" W, 8" D
  
SCE-202010ELJ
¥109,041 (税込)
(税抜価格 ¥99,128)
納期: 5 週間
 
20" H, 20" W, 10" D
Click to expand/minimize a list of what others bought with theSCE-20P20J
SCE-20P20J
¥20,303 (税込)
(税抜価格 ¥18,457)
納期: 2 週間
 
Sub-Panel for 20x20
 
Dead Front Panel Kits, includes panel and hardware
  
SCE-DFJ1008
¥27,257 (税込)
(税抜価格 ¥24,779)
納期: 5 週間
 
Front panel kit for 10x8 enclosure
  
SCE-DFJ1210
¥27,271 (税込)
(税抜価格 ¥24,792)
納期: 2 週間
 
Front panel kit for 12x10 enclosure
  
SCE-DFJ1212
¥27,786 (税込)
(税抜価格 ¥25,260)
納期: 5 週間
 
Front panel kit for 12x12 enclosure
  
SCE-DFJ1412
¥28,667 (税込)
(税抜価格 ¥26,061)
納期: 5 週間
 
Front panel kit for 14x12 enclosure
  
SCE-DFJ1614
¥30,652 (税込)
(税抜価格 ¥27,865)
納期: 2 週間
 
Front panel kit for 16x14 enclosure
  
SCE-DFJ2016
¥33,075 (税込)
(税抜価格 ¥30,068)
納期: 5 週間
 
Front panel kit for 20x16 enclosure
Pre-cut 35x7.5 mm DIN Rail - Lengths are Cut to Match Width of Sub-panels
  
DRTB-RAIL-4
¥2,580 (税込)
(税抜価格 ¥2,345)
納期: 2 週間
 
Pre-cut DIN rail for 4" wide enclosure, actual width 2.75"
  
DRTB-RAIL-6
¥2,360 (税込)
(税抜価格 ¥2,145)
納期: 2 週間
 
Pre-cut DIN rail for 6" wide enclosure, actual width 4.75"
  
DRTB-RAIL-8
¥2,448 (税込)
(税抜価格 ¥2,225)
納期: 5 週間
 
Pre-cut DIN rail for 8" wide enclosure, actual width 6.75"
  
DRTB-RAIL-10
¥2,580 (税込)
(税抜価格 ¥2,345)
納期: 2 週間
 
Pre-cut DIN rail for 10" wide enclosure, actual width 8.75"
  
DRTB-RAIL-12
¥2,915 (税込)
(税抜価格 ¥2,650)
納期: 7 週間
 
Pre-cut DIN rail for 12" wide enclosure, actual width 10.75"
  
DRTB-RAIL-14/16
¥3,091 (税込)
(税抜価格 ¥2,810)
納期: 2 週間
 
Pre-cut DIN rail for 14 or 16" wide enclosure, actual width 12.75"
  
DRTB-RAIL-20
¥2,597 (税込)
(税抜価格 ¥2,361)
納期: 2 週間
 
Pre-cut DIN rail for 20" wide enclosure, actual width 16.75"
ACCESSORIES
  
POWER CORD-SE-M16
¥4,483 (税込)
(税抜価格 ¥4,075)
納期: 2 週間
 
8' Power cord with M16 cable gland strain relief, 3x16 AWG, 250Vac max.
Mini ¼ Turn Door Latches for Additional Security and Easy Access
  
SCE-MINIQPL
¥4,684 (税込)
(税抜価格 ¥4,258)
納期: 2 週間
 
304 Stainelss Steel Padlock Attachment
  
SCE-MINIQLB
¥17,408 (税込)
(税抜価格 ¥15,825)
納期: 5 週間
 
Black Non-locking Lever Knob
  
SCE-MINIQKLB
¥27,453 (税込)
(税抜価格 ¥24,957)
納期: 2 週間
 
Black Key Locking Lever Knob
  
SCE-MINIQ6MS
¥20,934 (税込)
(税抜価格 ¥19,031)
納期: 2 週間
 
Black 6mm Square with Hand Key (large)
Drip Shield Kit - includes stainless steel screws and sealing washers
  
SCE-DS12N4
¥19,528 (税込)
(税抜価格 ¥17,753)
納期: 5 週間
 
for 12" wide electrical enclosures
  
SCE-DS16N4
¥22,439 (税込)
(税抜価格 ¥20,399)
納期: 5 週間
 
for 16" wide electrical enclosures
  
SCE-DS20N4
¥23,527 (税込)
(税抜価格 ¥21,388)
納期: 5 週間
 
for 20" wide electrical enclosures
Mounting Foot Kits in Zinc Plated or Stainless Steel - Included with Enclosure
  
SCE-ELJMFK
¥14,198 (税込)
(税抜価格 ¥12,907)
納期: 5 週間
 
4 mounts and fasteners per kit NEMA 4 & 12
  
SCE-ELJMFKSS
¥25,355 (税込)
(税抜価格 ¥23,050)
納期: 5 週間
 
4 mounts and fasteners per kit NEMA 4, 4X & 12
Popular 22mm Push Buttons, NEMA 4/4X/13
Click to expand/minimize a list of what others bought with theOMPBD7D-P4N3
OMPBD7D-P4N3
¥17,727 (税込)
(税抜価格 ¥16,115)
納期: 2 週間
 
Red LED indicating light, 24Vac/dc
Click to expand/minimize a list of what others bought with theOMPBD7D-P3N3
OMPBD7D-P3N3
¥17,727 (税込)
(税抜価格 ¥16,115)
納期: 2 週間
 
Amber LED indicating light, 24Vac/dc
  
OMPBD7D-P5N3
¥15,367 (税込)
(税抜価格 ¥13,970)
納期: 2 週間
 
Green LED indicating light, 24Vac/dc
Click to expand/minimize a list of what others bought with theOMPBD7D-P4N5
OMPBD7D-P4N5
¥17,727 (税込)
(税抜価格 ¥16,115)
納期: 6 週間
 
Red LED indicating light, 120Vac
Click to expand/minimize a list of what others bought with theOMPBD7D-P3N5
OMPBD7D-P3N5
¥17,727 (税込)
(税抜価格 ¥16,115)
納期: 2 週間
 
Amber LED indicating light, 120 Vac
Click to expand/minimize a list of what others bought with theOMPBD7D-P5N5
OMPBD7D-P5N5
¥17,727 (税込)
(税抜価格 ¥16,115)
納期: 2 週間
 
Green LED indicating light, 120Vac
  
OMPBD7P-F2PX10
¥10,604 (税込)
(税抜価格 ¥9,640)
納期: 5 週間
 
Black, momentary flush push button, 1 NO contact
Click to expand/minimize a list of what others bought with theOMPBD7P-F3PX10
OMPBD7P-F3PX10
¥10,604 (税込)
(税抜価格 ¥9,640)
納期: 5 週間
 
Green, momentary flush push button, 1 NO contact
  
OMPBD7P-E4PX01
¥11,600 (税込)
(税抜価格 ¥10,545)
納期: 5 週間
 
Red, momentary extended push button, 1 NC contact
  
OMPBD7P-MT44PX01
¥22,627 (税込)
(税抜価格 ¥20,570)
納期: 5 週間
 
Red 40mm "Twist-to-Release" maintained push button, 1 NC contact
  
OMPBD7P-MT64PX01
¥25,014 (税込)
(税抜価格 ¥22,740)
納期: 5 週間
 
Red 60mm "Twist-to-Release" maintained push button, 1 NC contact
  
OMPBD7P-MP44PX01
¥22,627 (税込)
(税抜価格 ¥20,570)
納期: 5 週間
 
Red 40mm "Push-Pull" maintained push button, 1 NC contact
Ordering Example: (1) SCE - 604ELJ Type 4 Enviroline Junction Enclosure, ¥25,067
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.