フリーダイヤル 0120-769-103
Emailjpesales@dwyeromega.com

NEMA Type 4 Enclosures for Flange-Mounted Electrical Disconnects

SCE-HS Series Electrical Disconnect Enclosure

NEMA Type 4 Single-Door Enclosures for Flange-Mounted Electrical  Disconnects | SCE-HS Series Electrical Disconnect Enclosure

¥236,898 SCE-24HS2108LP

  • 0.075" Carbon Steel
  • Seams Continuously Welded and Ground Smooth
  • Continuous Hinge With Stainless Steel Hinge Pin
  • Stainless Steel Clamps On 3 Sides of Door
  • Flange Trough Collar Around All Sides of Door Opening
  • Interior Print Pocket
  • Collar Studs Provided for Mounting Optional Panels
  • Oil-Resistant Gasket
  • Disconnect Cutout Provided on Flange
  • Ground Stud On Door
  • No Door Stiffener Required
  • Disconnect Switch (or Circuit Breaker) and Operating Mechanism Are Not Furnished with This Enclosure
NEMA規格 筐体 - 関連する商品を探す
(見つからない場合はカスタマーサービスにご連絡ください)

商品説明

Application
SCE-HS SERIES DISCONNECT ENCLOSURE TYPE E
Designed to house most standard type disconnects. For outdoor application a drip shield is recommended.

Finish
ANSI-61 gray powder coating inside and out over phosphatized surfaces. Optional panels are powder coated white.

Industry Standards
NEMA Type 4, 12 & 13
UL Listed Type 4 & 12
CSA Type 4 & 12
IEC 60529 IP 66

SCE_HS Series Diagram
注文する (部品番号ビルダーより掲載以外の製品もご選択いただけます)(注文数を入力の上、"カートに追加"をクリックしてください)

他のお客様はこのような商品も購入しています。: このアイコンをクリックすると、このモデルを購入した他のお客様の購入商品リストが表示されます.

部品番号/Desc.
注文数
商品説明
Electrical Disconnect Enclosures - sub-panels and disconnects sold separately
  
SCE-24HS2108LP
¥260,588 (税込)
(税抜価格 ¥236,898)
納期: 5 週間
 
24"H x 21.38"W x 8"D
  
SCE-24P20
¥25,931 (税込)
(税抜価格 ¥23,574)
納期: 5 週間
 
Sub-panel for 24x21
 
  
SCE-24HS2508LP
¥282,773 (税込)
(税抜価格 ¥257,066)
納期: 5 週間
 
24"H x 25.38"W x 8"D
Click to expand/minimize a list of what others bought with theSCE-24P24
SCE-24P24
¥28,479 (税込)
(税抜価格 ¥25,890)
納期: 5 週間
 
Sub-panel for 24x25
 
Enclosures below must ship by Truck Freight
 
  
SCE-30HS2508LP
¥313,488 (税込)
(税抜価格 ¥284,989)
納期: 5 週間
 
304"H x 25.38"W x 8"D
  
SCE-30P24
¥33,039 (税込)
(税抜価格 ¥30,035)
納期: 5 週間
 
Sub-panel for 30x25
 
  
SCE-36HS2508LP
¥331,911 (税込)
(税抜価格 ¥301,737)
納期: 5 週間
 
36"H x 25.38"W x 8"D
  
SCE-36P24
¥41,588 (税込)
(税抜価格 ¥37,807)
納期: 5 週間
 
Sub-panel for 36x25
 
  
SCE-36HS3108LP
¥385,367 (税込)
(税抜価格 ¥350,334)
納期: 5 週間
 
36"H x 31.38"W x 8"D
  
SCE-36HS3112LP
¥427,648 (税込)
(税抜価格 ¥388,771)
納期: 5 週間
 
36"H x 31.38"W x 12"D
  
SCE-36P30
¥55,603 (税込)
(税抜価格 ¥50,548)
納期: 5 週間
 
Sub-panel for 36x31
 
  
SCE-42HS3112LP
¥469,629 (税込)
(税抜価格 ¥426,935)
納期: 5 週間
 
42"H x 31.38"W x 12"D
  
SCE-42P30
¥65,755 (税込)
(税抜価格 ¥59,777)
納期: 5 週間
 
Sub-panel for 42x31
 
  
SCE-42HS3712LP
¥524,593 (税込)
(税抜価格 ¥476,903)
納期: 5 週間
 
42"H x 37.38"W x 12"D
  
SCE-42P36
¥75,171 (税込)
(税抜価格 ¥68,337)
納期: 2 週間
 
Sub-panel for 42x37
 
  
SCE-48HS3712LP
¥568,990 (税込)
(税抜価格 ¥517,264)
納期: 5 週間
 
48"H x 37.38"W x 12"D
  
SCE-48P36
¥79,275 (税込)
(税抜価格 ¥72,068)
納期: 5 週間
 
Sub-panel for 48x37
 
  
SCE-60HS3712LP
¥660,499 (税込)
(税抜価格 ¥600,454)
納期: 5 週間
 
60"H x 37.38"W x 12"D
  
SCE-60P36
¥113,797 (税込)
(税抜価格 ¥103,452)
納期: 5 週間
 
Sub-panel for 60x37
 
Drip Shield Kit - includes SS screws and sealing washers
  
SCE-DS20N4
¥23,527 (税込)
(税抜価格 ¥21,388)
納期: 5 週間
 
for 21" wide electrical enclosures
  
SCE-DS24N4
¥26,105 (税込)
(税抜価格 ¥23,732)
納期: 5 週間
 
for 25" wide electrical enclosures
  
SCE-DS30N4
¥26,679 (税込)
(税抜価格 ¥24,254)
納期: 5 週間
 
for 31" wide electrical enclosures
  
SCE-DS36N4
¥27,102 (税込)
(税抜価格 ¥24,638)
納期: 5 週間
 
for 37" wide electrical enclosures
Ordering Example: (1) SCE - 24HS2108LP  Enclosure, Height=24 inches, W=21.38 inches, Depth=8 inches, ¥236,898
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.