フリーダイヤル 0120-769-103
Emailjpesales@dwyeromega.com

NEMA Type 4 Enviroline® Series Single Door Outdoor Electrical Enclosures for Flange Mounted Disconnects

SCE-XEL Series Electrical Disconnect Enclosure

Outdoor Enclosure | SCE-XEL Series Electrical Disconnect Enclosure

Outdoor Enclosure

¥177,436 SCE-20XEL2108LP

1 year warranty
  • 0.075" Carbon Steel
  • Seams Continuously Welded and Ground Smooth
  • Flange Trough Collar Around All Sides Of Door Opening
  • Oil-Resistant Gasket
  • Collar Studs Provided for Mounting Optional Panels
  • Disconnect Cutout Provided On Flange
  • Concealed Hinge
  • Doors Are Interchangeable and Easily Removed By Pulling Hinge Pins
  • 3-Point Latching Mechanism
  • Latches Are Opened Or Closed With A Screwdriver (Optional Tamper-Resistant Inserts Are Available)
  • Mounting Holes on Back of Enclosure
  • Mounting Hardware, Sealing Washer and Hole Plug Included
  • Ground Stud On Door and Body
  • Black Zinc Die Cast Coinproof/ Padlocking Handle
  • Disconnect Switch (or Circuit Breaker) and Operating Mechanism Are Not Furnished with This Enclosure
NEMA規格 筐体 - 関連する商品を探す
(見つからない場合はカスタマーサービスにご連絡ください)

商品説明

Application
DISCONNECT ENCLOSURE TYPE 1
The SCE-XEL outdoor electrical enclosure is designed to house most standard type disconnects. For outdoor application a drip shield is recommended.

Finish
ANSI-61 gray powder coating inside and out over phosphatized surfaces. Optional panels are powder coated white.

Industry Standards
NEMA Type 4, 12 & 13
UL Listed Type 4, & 12
CSA Type 4 & 12
IEC 60529 IP 66

SCE_XEL Product Diagram
注文する (部品番号ビルダーより掲載以外の製品もご選択いただけます)(注文数を入力の上、"カートに追加"をクリックしてください)

他のお客様はこのような商品も購入しています。: このアイコンをクリックすると、このモデルを購入した他のお客様の購入商品リストが表示されます.

部品番号/Desc.
注文数
商品説明
Electrical Enclosures - sub-panels sold separately
  
SCE-20XEL2108LP
¥195,180 (税込)
(税抜価格 ¥177,436)
納期: 5 週間
 
20"Hx 21.38"Wx 8"D
  
SCE-20XEL2110LP
¥206,179 (税込)
(税抜価格 ¥187,435)
納期: 5 週間
 
20"Hx 21.38"Wx 10"D
  
SCE-20P20
¥21,525 (税込)
(税抜価格 ¥19,568)
納期: 2 週間
 
Sub-panel for 20x21
 
  
SCE-24XEL2108LP
¥208,926 (税込)
(税抜価格 ¥189,933)
納期: 5 週間
 
24"Hx 21.38"Wx 8"D
  
SCE-24P20
¥25,931 (税込)
(税抜価格 ¥23,574)
納期: 5 週間
 
Sub-panel for 24x21
 
  
SCE-24XEL2508LP
¥225,419 (税込)
(税抜価格 ¥204,926)
納期: 5 週間
 
24"Hx 25.38"Wx 8"D
  
SCE-24XEL2510LP
¥236,419 (税込)
(税抜価格 ¥214,926)
納期: 5 週間
 
24"Hx 25.38"Wx 10"D
Click to expand/minimize a list of what others bought with theSCE-24P24
SCE-24P24
¥28,479 (税込)
(税抜価格 ¥25,890)
納期: 5 週間
 
Sub-panel for 24x25
 
Electrical Enclosures below must ship by Truck Freight
  
SCE-30XEL2508LP
¥250,154 (税込)
(税抜価格 ¥227,413)
納期: 5 週間
 
30"Hx 25.38"Wx 8"D
  
SCE-30XEL2510LP
¥261,152 (税込)
(税抜価格 ¥237,411)
納期: 5 週間
 
30"Hx 25.38"Wx 10"D
  
SCE-30P24
¥33,039 (税込)
(税抜価格 ¥30,035)
納期: 5 週間
 
Sub-panel for 30x25
 
  
SCE-36XEL2508LP
¥272,155 (税込)
(税抜価格 ¥247,414)
納期: 5 週間
 
36"Hx 25.38"Wx 8"D
  
SCE-36XEL2510LP
¥288,638 (税込)
(税抜価格 ¥262,398)
納期: 5 週間
 
36"Hx 25.38"Wx 10"D
  
SCE-36P24
¥41,588 (税込)
(税抜価格 ¥37,807)
納期: 5 週間
 
Sub-panel for 36x25
 
  
SCE-36XEL3108LP
¥307,922 (税込)
(税抜価格 ¥279,929)
納期: 5 週間
 
36"Hx 31.38"Wx 8"D
  
SCE-36XEL3110LP
¥321,812 (税込)
(税抜価格 ¥292,556)
納期: 5 週間
 
36"Hx 31.38"Wx 10"D
  
SCE-36XEL3112LP
¥320,038 (税込)
(税抜価格 ¥290,944)
納期: 5 週間
 
36"Hx 31.38"Wx 12"D
  
SCE-36XEL3116LP
¥374,118 (税込)
(税抜価格 ¥340,107)
納期: 5 週間
 
36"Hx 31.38"Wx 16"D
  
SCE-36P30
¥55,603 (税込)
(税抜価格 ¥50,548)
納期: 5 週間
 
Sub-panel for 36x31
 
  
SCE-42XEL3110LP
¥354,614 (税込)
(税抜価格 ¥322,376)
納期: 5 週間
 
42"Hx 31.38"Wx 10"D
  
SCE-42XEL3112LP
¥374,118 (税込)
(税抜価格 ¥340,107)
納期: 5 週間
 
42"Hx 31.38"Wx 12"D
  
SCE-42XEL3116LP
¥404,260 (税込)
(税抜価格 ¥367,509)
納期: 5 週間
 
42"Hx 31.38"Wx 16"D
  
SCE-42P30
¥65,755 (税込)
(税抜価格 ¥59,777)
納期: 5 週間
 
Sub-panel for 42x31
 
  
SCE-42XEL3710LP
¥385,051 (税込)
(税抜価格 ¥350,046)
納期: 5 週間
 
42"Hx 37.38"Wx 10"D
  
SCE-42XEL3712LP
¥416,079 (税込)
(税抜価格 ¥378,254)
納期: 5 週間
 
42"Hx 37.38"Wx 12"D
  
SCE-42XEL3716LP
¥454,496 (税込)
(税抜価格 ¥413,178)
納期: 5 週間
 
42"Hx 37.38"Wx 16"D
  
SCE-42P36
¥75,171 (税込)
(税抜価格 ¥68,337)
納期: 2 週間
 
Sub-panel for 42x37
 
  
SCE-48XEL3710LP
¥429,377 (税込)
(税抜価格 ¥390,343)
納期: 5 週間
 
48"Hx 37.38"Wx 10"D
  
SCE-48XEL3712LP
¥451,541 (税込)
(税抜価格 ¥410,492)
納期: 5 週間
 
48"Hx 37.38"Wx 12"D
  
SCE-48XEL3716LP
¥512,415 (税込)
(税抜価格 ¥465,832)
納期: 5 週間
 
48"Hx 37.38"Wx 16"D
  
SCE-48P36
¥79,275 (税込)
(税抜価格 ¥72,068)
納期: 5 週間
 
Sub-panel for 48x37
 
  
SCE-60XEL3710LP
¥500,596 (税込)
(税抜価格 ¥455,087)
納期: 5 週間
 
60"Hx 37.38"Wx 10"D
  
SCE-60XEL3712LP
¥526,009 (税込)
(税抜価格 ¥478,190)
納期: 5 週間
 
60"Hx 37.38"Wx 12"D
  
SCE-60XEL3712LP
¥526,009 (税込)
(税抜価格 ¥478,190)
納期: 5 週間
 
60"Hx 37.38"Wx 12"D
  
SCE-60XEL3716LP
¥572,405 (税込)
(税抜価格 ¥520,368)
納期: 5 週間
 
60"Hx 37.38"Wx 16"D
  
SCE-60P36
¥113,797 (税込)
(税抜価格 ¥103,452)
納期: 5 週間
 
Sub-panel for 60x37
 
Drip Shields Recommended for Outdoor Applications -SS screws included
  
SCE-DS20N4
¥23,527 (税込)
(税抜価格 ¥21,388)
納期: 5 週間
 
20" wide, powder coated drip shield
  
SCE-DS24N4
¥26,105 (税込)
(税抜価格 ¥23,732)
納期: 5 週間
 
24" wide, powder coated drip shield
  
SCE-DS30N4
¥26,679 (税込)
(税抜価格 ¥24,254)
納期: 5 週間
 
30" wide, powder coated drip shield
  
SCE-DS36N4
¥27,102 (税込)
(税抜価格 ¥24,638)
納期: 5 週間
 
36" wide, powder coated drip shield
  
SCE-DS42N4
¥29,770 (税込)
(税抜価格 ¥27,064)
納期: 5 週間
 
42" wide, powder coated drip shield
Mounting Foot Kits for Wall Mounting, Polyamide Brackets with Zinc Plated or Stainless Steel Fasteners
  
SCE-ELMFK4
¥17,351 (税込)
(税抜価格 ¥15,774)
納期: 5 週間
 
4 mounts and fasteners per kit NEMA 4 & 12
  
SCE-ELMFK6
¥14,676 (税込)
(税抜価格 ¥13,342)
納期: 2 週間
 
6 mounts and fasteners per kit NEMA 4 & 12
  
SCE-ELMFK4SS
¥12,213 (税込)
(税抜価格 ¥11,103)
納期: 5 週間
 
4 mounts and fasteners per kit NEMA 4, 4X & 12
  
SCE-ELMFK6SS
¥14,277 (税込)
(税抜価格 ¥12,979)
納期: 2 週間
 
6 mounts and fasteners per kit NEMA 4, 4X & 12
注: * Indicates provision for 400 amp disconnect
Ordering Example: (1) SCE - 20XEL2108LP Type 4 Enviroline Series Single - Door Encloser fpr Flange - Mounted Disconnects, ¥177,436
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.