フリーダイヤル 0120-769-103
Emailjpesales@dwyeromega.com

シース熱電対、セラミック小型コネクタ
耐熱:650℃

SICSS-SHX

シース熱電対、セラミック小型コネクタ | ISICSS-SHX | SICSS-SHX

シース熱電対、セラミック小型コネクタ | ISICSS-SHX

スクロールダウンし、全ラインアップをご覧ください

  • SHX またはNHX 型セラミックコネクタ付属、最大耐熱温度650℃
  • 304、310、316、321 SS、Inconel®またはSuper OMEGACLAD™ XL シース
  • クランプは別売になります。
  • メスコネクタ、ケーブルクランプ、クリップは別売になります。(2018年8月より)
熱電対 - 関連する商品を探す
(見つからない場合はカスタマーサービスにご連絡ください)

商品説明

熱電対 シース外径
mm
接地 非接地 露出
J
304 SS
0.25
0.5
0.8
1.0
1.5
3.0
SICSS-010G-6-SHX
SICSS-020G-6-SHX
SICSS-032G-6-SHX
SICSS-040G-6-SHX
SICSS-062G-6-SHX
SICSS-125G-6-SHX
SICSS-010U-6-SHX
SICSS-020U-6-SHX
SICSS-032U-6-SHX
SICSS-040U-6-SHX
SICSS-062U-6-SHX
SICSS-125U-6-SHX
SICSS-010E-6-SHX
SICSS-020E-6-SHX
SICSS-032E-6-SHX
SICSS-040E-6-SHX
SICSS-062E-6-SHX
SICSS-125E-6-SHX
K
304 SS
0.25
0.5
0.8
1.0
1.5
3.0
SCASS-010G-6-SHX
SCASS-020G-6-SHX
SCASS-032G-6-SHX
SCASS-040G-6-SHX
SCASS-062G-6-SHX
SCASS-125G-6-SHX
SCASS-010U-6-SHX
SCASS-020U-6-SHX
SCASS-032U-6-SHX
SCASS-040U-6-SHX
SCASS-062U-6-SHX
SCASS-125U-6-SHX
SCASS-010E-6-SHX
SCASS-020E-6-SHX
SCASS-032E-6-SHX
SCASS-040E-6-SHX
SCASS-062E-6-SHX
SCASS-125E-6-SHX
E
304 SS
0.25
0.5
0.8
1.0
1.5
3.0
SCXSS-010G-6-SHX
SCXSS-020G-6-SHX
SCXSS-032G-6-SHX
SCXSS-040G-6-SHX
SCXSS-062G-6-SHX
SCXSS-125G-6-SHX
SCXSS-010U-6-SHX
SCXSS-020U-6-SHX
SCXSS-032U-6-SHX
SCXSS-040U-6-SHX
SCXSS-062U-6-SHX
SCXSS-125U-6-SHX
SCXSS-010E-6-SHX
SCXSS-020E-6-SHX
SCXSS-032E-6-SHX
SCXSS-040E-6-SHX
SCXSS-062E-6-SHX
SCXSS-125E-6-SHX
T
304 SS
0.5
0.8
1.0
1.5
3.0
SCPSS-020G-6-SHX
SCPSS-032G-6-SHX
SCPSS-040G-6-SHX
SCPSS-062G-6-SHX
SCPSS-125G-6-SHX
SCPSS-020U-6-SHX
SCPSS-032U-6-SHX
SCPSS-040U-6-SHX
SCPSS-062U-6-SHX
SCPSS-125U-6-SHX
SCPSS-020E-6-SHX
SCPSS-032E-6-SHX
SCPSS-040E-6-SHX
SCPSS-062E-6-SHX
SCPSS-125E-6-SHX



OMEGA製品技術情報

温度関連技術情報
テクニカルガイド: シース熱電対(MIケーブル)の用途
テクニカルガイド: 温度校正について
テクニカルガイド: 温度センサと出力信号
テクニカルガイド: 赤外線放射温度計の原理と応用
テクニカルガイド: 適切な温度伝送器の選択方法
テクニカルガイド: サーモウェル (保護管) とは?
テクニカルガイド: 光ファイバ温度センサとは


データロガー関連技術情報
テクニカルガイド: 温度データロガとはー
テクニカルガイド: データロガーの選定
テクニカルガイド: コールドチェーンに最適な温度データロガー
テクニカルガイド: 缶詰製造業界における温度/圧力の記録
テクニカルガイド: 電磁環境における温度の測定
テクニカルガイド:酸化性雰囲気が存在する炉内の温度測定
テクニカルガイド:無線温度ロガー/遠隔プロセス監視の長所と短所
テクニカルガイド:ワイヤレスソリューションで食品・パーソナルケア業界の製品安全性を向上
テクニカルガイド: ステートロガー、イベントロガー、パルスデータロガーの違い
注文する (部品番号ビルダーより掲載以外の製品もご選択いただけます)(注文数を入力の上、"カートに追加"をクリックしてください)
部品番号/Desc.
注文数
商品説明
シース熱電対、セラミック小型コネクタ(NHX型)
SCASS-020U-6-SHX
¥18,087 (税込)
(税抜価格 ¥16,443)
納期: 2 週間
 
K熱電対、XLシース(外径 0.5mm)、150 mm、非接地
SCASS-032U-6-SHX
¥17,959 (税込)
(税抜価格 ¥16,326)
納期: 2 週間
 
K熱電対、XLシース(外径 30.8mm)、150 mm、非接地
SCASS-062G-6-SHX
¥14,682 (税込)
(税抜価格 ¥13,347)
納期: 5 週間
 
K熱電対、XLシース(外径 1.5mm)、150 mm、接地

部品番号ビルダー

下記から仕様構成を選択し、ご注文ください
以下からオプションを選択:


(1) 熱電対 :
IC : J熱電対
CA : K熱電対
CX : E熱電対
CP : T熱電対
NN : N熱電対

(2) シース材 :
SS : 304SS
IN : INC
316SS : 316SS
321SS : 321SS
XL : XL

(3) シース外径 :
010 : 0.25 mm
020 : 0.5 mm
032 : 0.8 mm
040 : 1.0 mm
062 : 1.5 mm
125 : 3.0 mm

(4) 温接点 :
E : 露出
G : 接地
U : 非接地

(5) シース長さ :
6 : 150mm
CUSTOM : カスタム長 (インチ) (整数のみ、最大120インチ)
注: 有効な部品番号については、「商品仕様(PDF)」を参照ください。
ご不明な場合は、カスタマーサービス(0120-040-572 もしくは jpesales@dwyeromega.com)へお問合せください。
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.