フリーダイヤル 0120-769-103
Emailjpesales@dwyeromega.com

SMPW JISカラー ミニチュアコネクタ

SMPW-JIS

JISカラー熱電対ミニチュアコネクタ | オメガエンジニアリング | SMPW-JIS

JISカラー熱電対ミニチュアコネクタ | オメガエンジニアリング

¥1,072 SMPW-KJ-M-ROHS

  • RoHS型番統合についてのお知らせ
  • JIS色 熱電対ミニチュアコネクタ
  • 耐熱:- 29~180℃
  • 耐久構造
  • クイック接続接点ワッシャ
  • 内部ワイヤの仕切り
  • プラス/ マイナスねじの組み合わせ
コネクタ - 関連する商品を探す
(見つからない場合はカスタマーサービスにご連絡ください)

商品説明

SMPW JISカラー ミニチュアコネクタ

SMPW 熱電対ミニチュアコネクタJISカラーモデルは、熱電対に対応した温度計測器や温度コントローラ、
プロセス制御機器と熱電対を接続するために最適な設計がされたミニチュアサイズのフラット2ピン熱電対コネクタです。
ANSI /IEC/JISカラーそれぞれのカラーコードのコネクタをラインナップしています。
付属の書き込みウィンドウと共に配線の識別や間違い防止をサポートします。


SPECIFICATION | 製品仕様
FEATURE | 特長
  • JISカラー
  • 最短2営業日でのお届け
  • 耐熱180℃
  • クイック接続接点ワッシャ
  • 書き込みウィンドウ


  • APPLICATION | 用途
  • 熱電対と補償導線の接続
  • 温度計測器などへの接続

  • SMPWコネクタ図面

    SMPW-KJ-* SMPW-TJ-* SMPW-JJ-* SMPW-R/SJ-*
    熱電対タイプ K 熱電対 T 熱電対 J 熱電対 R/S 熱電対
    カラー
    使用合金 (+)クロメル | (-)アルメル (+)銅 | (-)コンスタンタン (+) 鉄 | (-)コンスタンタン (+)銅 | (-)RNX/SNX
    材質 ガラス充填ナイロン
    耐熱温度 -29~180℃
    品番の*には(M)オスと(F)メスの識別が入ります。例)JIS色SMPWのK熱電対用オスコネクタの場合、SMPW-KJ-M-ROHSとなります。






    【関連製品】
  • ANSIカラー熱電対 ミニチュアコネクタ
  • IECカラー熱電対 ミニチュアコネクタ
  • ミニチュアタイプ熱電対コネクタ – ケーブルクランプ一体型やローノイズコネクタ、回路基板用コネクタなどラインナップ
  • 被覆熱電対 -コネクタ付被覆熱電対、シリカ被覆、PFA、ガラス、Nextelセラミック被覆、温接点溶接機
  • 5TC-JPシリーズ 国内在庫モデル(短納期) 極細被覆熱電対
  • 5TCシリーズ -熱電対のタイプ、被覆、大きさ、長さを幅広くラインナップしています。
  • 標準タイプ熱電対コネクタ -ケーブルクランプ一体型やローノイズコネクタなどラインナップ


  • 【温度関連技術情報】
    ケーススタディ: 航空宇宙産業で用いられる熱電対
    テクニカルガイド: シース熱電対(MIケーブル)の用途
    注文する (部品番号ビルダーより掲載以外の製品もご選択いただけます)(注文数を入力の上、"カートに追加"をクリックしてください)
    部品番号/Desc.
    注文数
    商品説明
    SMPW-KJ-M
    ¥1,176 (税込)
    (税抜価格 ¥1,069)
    納期: 2 週間
     
    JISカラー 熱電対ミニチュアコネクタ, Kタイプ, オス ,青色
    SMPW-KJ-F
    ¥1,389 (税込)
    (税抜価格 ¥1,263)
    納期: 2 週間
     
    JISカラー 熱電対ミニチュアコネクタ, Kタイプ, メス ,青色
    SMPW-TJ-M
    ¥1,176 (税込)
    (税抜価格 ¥1,069)
    納期: 2 週間
     
    JISカラー 熱電対ミニチュアコネクタ, Tタイプ, オス ,茶色
    SMPW-TJ-F
    ¥1,389 (税込)
    (税抜価格 ¥1,263)
    納期: 2 週間
     
    JISカラー 熱電対ミニチュアコネクタ, Tタイプ, メス ,茶色
    SMPW-JJ-M
    ¥1,176 (税込)
    (税抜価格 ¥1,069)
    納期: 10 週間
     
    JISカラー 熱電対ミニチュアコネクタ, Jタイプ, オス ,黄色
    SMPW-JJ-F
    ¥1,389 (税込)
    (税抜価格 ¥1,263)
    納期: 2 週間
     
    JISカラー 熱電対ミニチュアコネクタ, Jタイプ, メス ,黄色
    SMPW-R/SJ-M
    お問い合せ下さい   
    納期: 
     
     
    JISカラー 熱電対ミニチュアコネクタ, R/Sタイプ, オス ,黒色
    SMPW-R/SJ-F
    ¥1,389 (税込)
    (税抜価格 ¥1,263)
    納期: 2 週間
     
    JISカラー 熱電対ミニチュアコネクタ, R/Sタイプ, メス ,黒色
    We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.