フリーダイヤル 0120-769-103
Emailjpesales@dwyeromega.com

SP-001/SP-002 | 小型赤外線放射温度計

SP-001-2

SP-001/SP-002 | 小型赤外線放射温度計 | 組込型/設置型 | オメガエンジニアリング | SP-001-2

SP-001/SP-002 | 小型赤外線放射温度計 | 組込型/設置型 | オメガエンジニアリング

¥36,646 SP-001-0

CE
  • コンパクトで簡単に取り付け可能なIP67ステンレス鋼設計
  • 距離対スポット比 10:1 と 6:1 をラインナップ
  • アラーム、スイッチ入力、および制御信号用に構成可能なオプションの出入力
  • 周囲温度と表面温度の両方を測定
  • プラグアンドプレイ接続と無料ソフトウェアによる簡単なセットアップ
  • IF-001 USBインターフェイスで簡単設定(別売)
  • データセキュリティのための内部データロギング
赤外線放射温度計 - 関連する商品を探す
(見つからない場合はカスタマーサービスにご連絡ください)

商品説明

オメガエンジニアリングのスマートIR温度プローブは、固体または液体の表面温度を非接触で測定する小型赤外線センサです。 -70〜380°Cの非金属表面も測定する事ができます。また、プローブ自体の周囲温度を測定する内蔵センサを備えています。紙、厚いプラスチック、ゴム、食品、有機材料、塗装された金属、汚れや錆び、または油っぽい表面などの材料を、正確かつ安全で清潔に測定することができます。

スマートプローブの外径は12 mmで長さ67 mmのコンパクトで頑丈なステンレス鋼、IP67(NEMA 6)ハウジングにパッケージされています。標準機能として。ソフトウェアで簡単に設定ができます。また、放射率、フィルタリングなどが設定でき、-40°C〜85°Cの広い動作温度範囲で使用する事ができます。

バリエーション

スマートIR温度プローブには、6:1または10:1の2つのタイプをラインナップしています。また、2つの構成可能なデジタルI / Oピンを備えたモデルも取り揃えております。これらは入力または出力として構成でき、リレーの駆動、物理的アラーム、ドアスイッチなどのドライ接点の検知など、無数のアプリケーションに利用することができます。 SP-001は、エッジコントローラーとして機能し、センサ入力に基づいてローカルアラームと制御信号を生成するように構成することもできます。

P/N FOV Discrete I/O Pins Description
SP-001-0 6:1 None Smart Probe IR, 6:1 field of view
SP-001-1 6:1 2 Smart Probe IR, 6:1 field of view, with discrete I/O
SP-002-0 10:1 None Smart Probe IR, 10:1 field of view
SP-002-1 10:1 2 Smart Probe IR, 10:1 field of view, with discrete I/O

インターフェイス

スマートIR温度プローブが動作するには、インターフェースが必要です。(別売):

P/N Description
IF-001 Smart Probe USB interface

アクセサリ (別売)

M12-8ピンスプリッターおよびプローブI / Oピンへのアクセス用コネクタ
P/N Description
M12.8-T-SPLIT Smart Probe M12-8 pin shielded T-Splitter - enables access to I/O pins
M12.8-S-M-FM M12-8 pin Straight Plug Field install connector with screw terminals
SP-001-MB Mounting Bracket for SP-001 and SP-002
M12-8 Pin Extension Cables for Probes
DM12CAB-8-1-RA 1m (3.3’) cable dual M12-8 connector, right angle terminator
DM12CAB-8-3-RA 3m (9.8’) cable dual M12-8 connector, right angle terminator
DM12CAB-8-5-RA 5m (16.4’) cable dual M12-8 connector, right angle terminator
DM12CAB-8-1 1m (3.3’) cable dual M12-8 straight connector
DM12CAB-8-3 3m (9.8’) cable dual M12-8 straight connector
DM12CAB-8-5 5m (16.4’) cable dual M12-8 straight connector


USB Smart Interface(IF-001) Smart Interface SP-001 Mounting Bracket (SP001-MB) Mounting Bracket See more in the Accessories tab


仕様

測定温度範囲: -70 to +380°C
精度 @ Ambient of 0-50°C: ±1℃または読取値±1%の大きい方
Accuracy Over Entire Ambient Operating Range: ±4℃または読取値の±3%大きい方
再現性: ±1℃または読取値±1%の大きい方
放射率設定: 0.01 ~ 1.00, ソフトウェアによる設定が可能
応答速度: 30 ~ 1500 ms, 設定可能
スペクトル反応: 5.5 ~ 14 microns
電源: 3.3 Vdc, 0.05 W 最大
Field of View: SP-001 is 6:1
SP-002 is 10:1

Mechanical

材質: ステンレススチール
スレッド取付寸法: 12 OD x 114 mm L (0.47" x 4.49")
重量: 35 g (1.2 oz)

Environmental

保護等級: NEMA 6, IP67
加速試験: 10 g
動作温度: -40 to 85°C (-40 to 185°F) less than 95% RH, non-condensing

General

Agency Approvals: CE, EMC 2014/30/EU, LVD 2014/35/EU
Configuration: Configurable via IF-001 and Sync configuration software
Software: Compatible with OEG and Sync configuration software

注文する (部品番号ビルダーより掲載以外の製品もご選択いただけます)(注文数を入力の上、"カートに追加"をクリックしてください)
部品番号/Desc.
注文数
商品説明
SP-001-0
お問い合せ下さい   
納期: 
 
 
小型赤外線放射温度計距離対スポット比 6:1
SP-001-1
お問い合せ下さい   
納期: 
 
 
小型赤外線放射温度計距離対スポット比 6:1 オプション入出力ポート
SP-002-0
お問い合せ下さい   
納期: 
 
 
小型赤外線放射温度計距離対スポット比 10:1
SP-002-1
¥53,748 (税込)
(税抜価格 ¥48,862)
納期: 2 週間
 
小型赤外線放射温度計距離対スポット比 10:1 オプション入出力ポート
センサ用USB接続ケーブル - 操作には必ず必要になります。
IF-001
お問い合せ下さい   
納期: 
 
 
センサ用USB接続ケーブル
センサ用M12-8ピン延長ケーブル
DM12CAB-8-1-RA
¥8,305 (税込)
(税抜価格 ¥7,550)
納期: 2 週間
 
1m (3.3') cable dual M12-8 connector, right angle terminator
DM12CAB-8-3-RA
お問い合せ下さい   
納期: 
 
 
3m (9.8') cable dual M12-8 connector, right angle terminator
DM12CAB-8-5-RA
¥11,399 (税込)
(税抜価格 ¥10,363)
納期: 2 週間
 
5m (16.4') cable dual M12-8 connector, right angle terminator
DM12CAB-8-1
¥8,305 (税込)
(税抜価格 ¥7,550)
納期: 2 週間
 
1m (3.3') cable dual M12-8 straight connector
DM12CAB-8-3
お問い合せ下さい   
納期: 
 
 
3m (9.8') cable dual M12-8 straight connector
DM12CAB-8-5
お問い合せ下さい   
納期: 
 
 
1m (16.4') cable dual M12-8 straight connector
M12-8ピンスプリッターおよびプローブI / Oピンへのアクセス用コネクタ
M12.8-T-SPLIT
お問い合せ下さい   
納期: 
 
 
Smart Probe M12 8 pin sheilded T- Splitter - enables access to I/O pins
M12.8-S-M-FM
¥4,188 (税込)
(税抜価格 ¥3,807)
納期: 5 週間
 
M12-8 pin Straight Plug Field install connector with screw terminals
SP001-MB
¥3,255 (税込)
(税抜価格 ¥2,959)
納期: 2 週間
 
SP001 および SP002用 設置ブラケット
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.