フリーダイヤル 0120-769-103
Emailjpesales@dwyeromega.com

特別用途プローブ
デュアル熱電対プローブ NPTフィッティング

TC-K-NPT-G-36-DUAL-SMPW-M

特別用途プローブデュアル熱電対プローブ NPTフィッティング | TC-K-NPT-G-36-DUAL-SMPW-M

特別用途プローブデュアル熱電対プローブ NPTフィッティング

スクロールダウンし、全ラインアップをご覧ください

商品説明

標準パイプ口への取り付け用⅛ NPT SSフィッティングです。 1 m (40") のリードとSMPWコネクター付きデュアルセンサーです。

特性
注文する (部品番号ビルダーより掲載以外の製品もご選択いただけます)(注文数を入力の上、"カートに追加"をクリックしてください)

他のお客様はこのような商品も購入しています。: このアイコンをクリックすると、このモデルを購入した他のお客様の購入商品リストが表示されます.

部品番号/Desc.
注文数
商品説明
Click to expand/minimize a list of what others bought with theTC-K-1/4NPT-U-72-DUAL
TC-K-1/4NPT-U-72-DUAL
¥30,025 (税込)
(税抜価格 ¥27,295)
納期: 6 週間
 
デュアルパイププラグ熱電対プローブ、タイプK、非接地温接点、剥き出しリード線付き
  
TC-K-1/4NPT-U-72-SMP-DUAL
¥34,243 (税込)
(税抜価格 ¥31,130)
納期: 2 週間
 
デュアルパイププラグ熱電対プローブ、タイプK、非接地温接点、コネクター付き、
  
TC-K-1/4NPT-G-72-SMP-DUAL
¥29,777 (税込)
(税抜価格 ¥27,070)
納期: 6 週間
 
デュアルパイププラグ熱電対プローブ、タイプK、接地温接点、コネクター付き
  
RTD-NPT-72-E-DUAL-MTP
お問い合せ下さい   
納期: 
 
 
デュアルパイププラグRTDプローブ、欧州曲線
  
RTD-NPT-72-A-DUAL-MTP
お問い合せ下さい   
納期: 
 
 
デュアルパイププラグRTDプローブ、アメリカ曲線
注: * 熱電対タイプはJ、K、T、Eを指定してください。†0.00385曲線は"E"、0.00392曲線は"A"を指定してください。
** 他の長さもあります。カスタマーサービスにお問い合わせください。
オスストレートM8プラグをご注文の場合はタイプ番に"M8-S-M"を加え、追加費用が発生します オスストレートM12プラグをご注文の場合はタイプ番に"M12-S-M"を加え、追加費用が発生します オス直角M8プラグをご注文の場合はタイプ番に"M8-R-M"を加え、追加費用が発生します オス直角M12プラグをご注文の場合はタイプ番に"M12-S-M"を加え、追加費用が発生します
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.