フリーダイヤル 0120-769-103
Emailjpesales@dwyeromega.com

Discontinued - 温度校正器、冷接点補償基準チャンバ

TRCIII-A

温度校正器、冷接点補償基準チャンバ | TRCIII-A

温度校正器、冷接点補償基準チャンバ

スクロールダウンし、全ラインアップをご覧ください

  • 230 VacCE マーク付モデル
  • NIST 校正証明書付属
  • ベンチトップ設計、標準のチルトハンドル付
  • 照明電源スイッチ
  • 対となるホットポイント®ドライブロックプローブ校正器を注文可(モデル CL900A/950A)
  • 工場や研究室、または機器販売店での使用に適したポータブル耐久型ケース
  • 温度読み出し、0.1℃分解能
  • 同時に6 つのプローブを挿入可能
  • すべてのシース(プローブ)の校正が可能
校正器 - 関連する商品を探す
(見つからない場合はカスタマーサービスにご連絡ください)

商品説明

温度校正器、冷接点補償基準チャンバ(ice point™) TRCIII-A 校正基準チャンバは優れた校正基準チャンバです。

大気圧における氷と蒸留脱イオン水の平衡に頼り、6 つの基準を正確に0℃に維持します。ウェルは蒸留脱イオン水を含む密閉円筒チャンバ内まで延びています。チャンバの外壁は熱電冷却要素によって冷却されます。セル内の氷結晶の生成によって生じる体積の増加は、マイクロスイッチを操作して冷却素子を制御するベローズの膨張によって検知されます。交互の氷の凍結と解凍は、基準ウェルの周りに0℃の環境を正確に維持します。

仕様
基準ブロック: 6穴、内径:4.0 mm、深さ:95.25 mm、ブロックは3 mm 外径プローブに適合
基準温度: 0°C
精度: ±0.1°C
安定性: 一定の周囲温度では±0.03°C
周囲環境: 2~32°C
電源: 115/230 Vac、50 Hz、104 W
安定時間: 電源入後2時間
寸法:高さ203 x 幅419 x 奥行305 mm
重量: 11.8kg
注文する (部品番号ビルダーより掲載以外の製品もご選択いただけます)(注文数を入力の上、"カートに追加"をクリックしてください)

他のお客様はこのような商品も購入しています。: このアイコンをクリックすると、このモデルを購入した他のお客様の購入商品リストが表示されます.

部品番号/Desc.
注文数
商品説明
Click to expand/minimize a list of what others bought with theTRCIII-A
TRCIII-A
お問い合せ下さい   
納期: 
 
 
Please see TRCIII as the suggested replacement - Contact sales for further information
温度校正器、冷接点補償基準チャンバ、120 Vac
  
TRCIII-A-230
お問い合せ下さい   
納期: 
 
 
Please see TRCIII as the suggested replacement - Contact sales for further information
温度校正器、冷接点補償基準チャンバ、240 Vac
TRPシース熱電対
Click to expand/minimize a list of what others bought with theTRP-K
TRP-K
¥34,395 (税込)
(税抜価格 ¥31,268)
納期: 2 週間
 
K熱電対(クロメル vs アルメル)
Click to expand/minimize a list of what others bought with theTRP-T
TRP-T
¥53,614 (税込)
(税抜価格 ¥48,740)
納期: 7 週間
 
T熱電対(銅 vs コンスタンタン)
Click to expand/minimize a list of what others bought with theTRP-E
TRP-E
¥53,614 (税込)
(税抜価格 ¥48,740)
納期: 2 週間
 
E熱電対(クロメル vs コンスタンタン)
Click to expand/minimize a list of what others bought with theTRP-J
TRP-J
¥64,339 (税込)
(税抜価格 ¥58,490)
納期: 2 週間
 
J熱電対(鉄 vs コンスタンタン)
Click to expand/minimize a list of what others bought with theTRP-S
TRP-S
¥171,793 (税込)
(税抜価格 ¥156,175)
納期: 2 週間
 
S熱電対(白金 vs 白金10% Rh)
Click to expand/minimize a list of what others bought with theTRP-R
TRP-R
¥171,793 (税込)
(税抜価格 ¥156,175)
納期: 2 週間
 
R熱電対(白金 vs 白金13% Rh)
  
TRP-B
¥157,608 (税込)
(税抜価格 ¥143,280)
納期: 2 週間
 
S熱電対(白金30% Rh vs 白金6% Rh)
  
TRP-C
¥73,876 (税込)
(税抜価格 ¥67,160)
納期: 2 週間
 
S熱電対(W5% Re vs W26% Re)
  
TRP-D
¥69,075 (税込)
(税抜価格 ¥62,795)
納期: 2 週間
 
S熱電対(W3% Re vs W25% Re)
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.