フリーダイヤル 0120-769-103
Emailjpesales@dwyeromega.com

Field Rangeable Mini 2-wire Transmitters w/ Model Specific Input

TX900-SRS-TRANSMITTERS

Field Rangeable Mini 2-wire Transmitters w/ Model Specific Input
 | TX900-SRS-TRANSMITTERS

¥127,305 TX903

1 year warranty
  • TX900 Series transmitters feature dip switch selection of input type and range.
  • Thermocouple, RTD and Millivolt Input Models
  • Mounts in Protection Head
  • ±0.1% FS Accuracy
シグナルコンディショナ (信号変換器) - 関連する商品を探す
(見つからない場合はカスタマーサービスにご連絡ください)

商品説明

Thermocouple, RTD, and mV input models with 4-20mA output. DIP switch selectable type and range. Isolated and non-isolated models available. Loop powered
注文する (部品番号ビルダーより掲載以外の製品もご選択いただけます)(注文数を入力の上、"カートに追加"をクリックしてください)

他のお客様はこのような商品も購入しています。: このアイコンをクリックすると、このモデルを購入した他のお客様の購入商品リストが表示されます.

部品番号/Desc.
注文数
商品説明
Click to expand/minimize a list of what others bought with theTX903
TX903
¥140,036 (税込)
(税抜価格 ¥127,305)
納期: 2 週間
 
Field Rangeable Miniature 2-Wire Transmitters, TC Input, 500V isolation
Click to expand/minimize a list of what others bought with theTX901
TX901
¥81,631 (税込)
(税抜価格 ¥74,210)
納期: 9 週間
 
Field Rangeable Miniature 2-Wire Transmitters, TC Input
  
TX905
¥60,907 (税込)
(税抜価格 ¥55,370)
納期: 2 週間
 
Field Rangeable Miniature 2-Wire Transmitters, Bridge, Strain, mV Input, 4-64 mV DC input
  
TX904-1
¥81,631 (税込)
(税抜価格 ¥74,210)
納期: 9 週間
 
Field Rangeable Miniature 2-Wire Transmitters, RTD Input, 0-260C
  
TX904-2
¥83,204 (税込)
(税抜価格 ¥75,640)
納期: 9 週間
 
Field Rangeable Miniature 2-Wire Transmitters, RTD Input, 0-538C
  
TX906-V1
¥50,760 (税込)
(税抜価格 ¥46,145)
納期: 2 週間
 
Field Rangeable Miniature 2-Wire Transmitters, Bridge, Strain, mV Input, 40-640 mV DC input

製品マニュアル:

We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.