フリーダイヤル 0120-769-103
Emailjpesales@dwyeromega.com

ヘッドマウントシグナルコンディショナー


ヘッドマウントシグナルコンディショナーは、さまざまな産業、商業、研究分野などの幅広い用途で使用されています。熱電対、RTD、抵抗(オーム)、ポテンショメータ、mVアナログ 信号など、さまざまなセンサからの電気信号を変換および調整するように設計されています。

下記製品は英文ですが、ご注文いただけます。

TX900-SRS-TRANSMITTERS
TX900-SRS-TRANSMITTERS
Field Rangeable Mini 2-wire Transmitters w/ Model Specific Input
購入検討 »
 
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.