» 赤外線放射温度計
赤外線放射温度計
全ての製品を表示
赤外線放射温度計 製品検索
簡単に赤外線放射温度計の比較、検索が出来ます。フィルタを使用することにより、製品を絞ることが出来ます。
この製品群を見る »
赤外線放射温度計 (ポータブルタイプ)
様々な使用環境、測定温度域に対応する赤外線放射温度計を取り揃えています。 -60℃から2482℃までの計測温度、熱電対コネクタによるプローブ併用モデルもあります。
この製品群を見る »
赤外線放射温度計 (携帯スティック型)
ポケットサイズの赤外線放射温度計。持ち運びし屋内外でピンポイントでの測定に適したモデルです。 また、食品向けにステンレス製プローブ内蔵されたモデルも取り揃えています。
この製品群を見る »
赤外線放射温度計 (プローブ型)
赤外線放射温度計としての使用に加え、熱電対コネクタ接続によりプローブでの計測利用が可能なモデルです。 プローブは用途に合わせて多くのラインアップから選択いただく事が可能です。
この製品群を見る »
赤外線放射温度計 (組み込み型・設置型)
非接触で製造ライン、機械等の温度監視する場合に設置利用可能な赤外線放射温度計。 -45℃~1370℃まで測定可能なモデルを取り揃えており、設置スペースによりサイズも豊富に取り揃えています。
この製品群を見る »
赤外線放射温度計 (固定マウント型・トランスミッタ)
製造ライン、機械等にマウント固定し利用可能なタイプ。 表示モニター内臓タイプ、電源内蔵式(外部電源不要)など、使用環境に応じて様々なタイプより選択可能です。
この製品群を見る »
照度計
ポータブルタイプの照度計。 照度センサー分離型、一体型から選択可能。 熱電対コネクタ付属の温度測定併用モデルも取り揃えています。
この製品群を見る »
黒体炉 (赤外線放射温度計 校正器)
赤外線放射温度計の校正器。 より正確に非接触温度測定を行う為にご活用いただけます。 低コスト、省スペースのBB703は大変人気のモデルです。
この製品群を見る »
赤外線サーモグラフィ
多様な非接触式アプリケーションに使用できる熱イメージング温度計。
この製品群を見る »
We noticed you are from
the US
. Visit your local site for regional offers and live support.
Stay here.
Go to the
the US
site >