以下からオプションを選択:
(1)
筐体 :IR2P : 1/8 DINパネル筐体
IR2C : 鋳造アルミニウム筐体
(2)
温度 :300 : 300〜1300ºC
600 : 600〜1800ºC
1000 : 1000〜3000ºC
(3)
出力 :53 : 10~10 Vdc/4~20 mA、フォーム「C」SPDTリレー付 120 Vacで3A、
iR2P:240 Vacでは30 Vdcで200 mA
43 : 20 mAでパルス状の10 Vdc (外部SSR用) とフォーム「C」SPDT、120 Vacで3 A
iR2P:240 Vacで3 A
iR2C:30 Vdcで200 mA
33 : 2リレーフォーム「C」SPDTリレー、120 Vacで3 A、
iR2P:240 Vacで3 A
iR2C:30 Vdcで200 mA
(4)
ネットワークオプション :C24 : 絶縁RS232/RS485/422、300~19.2キロ baud
C4EI : 埋め込みWebサーバ付イーサネットと絶縁RS485/422/MODBUS
(5)
工学アセンブリ :オプション選択がない場合 : 空欄
-L2MM : 150 mm (75 : 1) の固定焦点距離で2 mmスポットサイズ
-L3MM : 225 mm (75 : 1) の固定焦点距離で3 mmスポットサイズ
(6)
高温オプション :オプション選択がない場合 : 空欄
-HT : 0~300°Cのレンズ、ケーブルアッセンブリと0.9 m石英光ファイバ
注: 有効な部品番号については、「商品仕様(PDF)」を参照ください。
ご不明な場合は、カスタマーサービス(0120-040-572 もしくは jpesales@dwyeromega.com)へお問合せください。