高速温度検出器 OS4000シリーズの工業用高速光ファイバー赤外線送信機は、3つの標準的な光学視野と3つの標準的な光ファイバーケーブル長を使用して、200~1600ºC (392~2912°F) の範囲の温度を測定します。このユニットは、調節可能な放射率、線形のアナログ出力、高低アラーム電圧出力、RS232 PCインタフェース、組み込みレーザー照準などの多くの標準機能を提供します。ユーザーは、WindowsベースのPCインタフェースソフトウェアを使用して、応答時間、ピークホールド機能、高低アラーム設定ポイント、およびデータロギングを選択できます。このユニットは、2.5" OD x 6" 長の省スペースパッケージで提供されます。取付金具と2本の取付ナットが含まれています。<