ポータブル型超音波流量計 FD610シリーズ超音波流量計は、先進的なトランスフェーズ測定テクノロジーを特徴としており、閉鎖パイプシステムにおいて正確で信頼性の高い流速評価を行えます。FD610シリーズは非侵入的なクランプオントランスデューサを利用しており、これはパイプの外側に配置できます。大型の18 mm (0.7インチ) LCDを備えており、数秒間以内に安定した流量測定値を毎秒フィートまたは毎秒メートルの単位で表示します。この製品は、100ミクロン以上の懸濁固体または混入気体の泡を100ppm含んでいる液体が入った金属またはプラスチックのパイプで使用できます。