» 校正器
校正器
全ての製品を表示
校正器 製品検索
簡単に校正器の比較、検索が出来ます。フィルタを使用することにより、製品を絞ることが出来ます。
この製品群を見る »
赤外線黒体炉
赤外線高温計を校正。黒体校正ソースでは、放射率のエラーを最小限にとどめる広報車率を持つターゲットプレートを使用しています。
この製品群を見る »
ice point 基準チャンバ
特に精密で安定した基準チャンバーを使用して0°C温度プローブの校正が可能ですが、熱電対読み取り機器の校正や検証のための熱電対信号シミュレーションに於いてもよく使用されています。
この製品群を見る »
温度アナログ変換器
熱電対または熱電対からの赤外線の入力信号をアナログ信号に変換し、記録計やその他の機器で使用することができます。
この製品群を見る »
冷接点補償器, 氷点基準器
安定した既知の温度に維持されている熱電対回路の冷接点。標準の基準温度は0°C (32°F)ですが、他の温度でも使用可能です。
この製品群を見る »
hot point™ ドライブロックプローブ校正器
hot point
®
ドライブロック校正装置は、温度プローブを校正するための、高速、正確で安定したソリューションです。
この製品群を見る »
マッフル炉
地学、冶金、排水処理などのアプリケーションに於ける、熱処理素材研究、試料アッシング判定に最適です。これらの加熱炉は、化学、物理、工学研究開発でも使用されます。
この製品群を見る »
流動砂槽プローブ校正器
流動槽により安全で高速な熱伝達と正確な温度管理が可能となり、温度に敏感な機器を安全かつ効率よく校正・維持することができます。
この製品群を見る »
循環槽
液体の温度を維持します。ほとんどの研究開発や産業アプリケーションに適するオプションを取り揃えております。
この製品群を見る »
ポータブルキャリブレータ, シミュレータ, アナライザ
携帯性に優れた計器で、加工業に於ける工場設備の診断や、研究開発現場での使用に理想的です。
この製品群を見る »
高精度ベンチトップ校正器
すべてのキャリブレーターラインで高安定性・高一貫性を維持し温度を管理するために設計された、移動可能なユニット。
この製品群を見る »
We noticed you are from
the US
. Visit your local site for regional offers and live support.
Stay here.
Go to the
the US
site >