フリーダイヤル 0120-769-103
Emailjpesales@dwyeromega.com

液体充填圧力計 / 耐振力(圧力ゲージ)


液体充填可能な設計で、過酷な使用環境に適した圧力計(圧力ゲージ)です。一般的な用途から、石油精製、電力、海洋、食品、 薬品用途等の腐食環境に適しているものまで品揃えています。また、オールステンレススチール構造で、NEMA4 (IP65) 規格に準拠した製品もラインナップしています。

PGFシリーズ
PGFシリーズ
一般的な圧力ゲージ
単位:psi
範囲:真空〜10,000 psi
精度:3-2-3%
用途:航空業界, 一部輸出向け

購入検討 »
PGMシリーズ
PGMシリーズ
圧力ゲージ
psi/bar併記

購入検討 »
PGUFシリーズ
PGUFシリーズ
小型安価型圧力計(圧力ゲージ)
単位:psi/bar 併記モデル
範囲:30〜3,000 psi, 2〜210 bar
精度:±2.5% FS
用途:小型, 安価

購入検討 »
 
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.