フリーダイヤル 0120-769-103
Emailjpesales@dwyeromega.com

プロセスコントロール用の弁やレギュレーター


気体の流量、圧力、温度、速度、または位置パラメータを制御。

PRG200シリーズ<br>
PRG200シリーズ

高精度空気圧調整器 正確で安定な圧力調整
購入検討 »
 

下記製品は英文ですが、ご注文いただけます。

AVC-1000 and AVC-3000
AVC-1000 and AVC-3000
Pressure Volume Controllers, AVC-1000 and AVC-3000, Vacuum to 1000 or Vacuum to 3000
購入検討 »
PRG101 and PRG501
PRG101 and PRG501
Precision Pressure Regulators
購入検討 »
PRG300 Series
PRG300 Series
Instrument Air Filter Regulators
購入検討 »
PV101
PV101
Electronically Controlled Proportional Valves Using Solenoid Technology
購入検討 »
SV100-SV200
SV100-SV200
General Purpose 2-Way Solenoid Valves - NEMA-4, Stainless Steel and Brass
購入検討 »
 
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.